Промышленная автоматика
Беспроводные сенсорные сети для промышленных систем мониторинга и управления
Более широкий доступ к информации систем мониторинга и управления повышает информированность инженеров и, в конечном счете, позволяет более адекватно принимать решения в промышленных средах, таких как заводы, фабрики и нефтеперерабатывающие предприятия.
Беспроводные сенсорные сети SmartMesh используются с целью значительного снижения стоимости и сложности приложений для широкого спектра областей применения, среди которых можно отметить системы мониторинга процессов, системы управления процессами, мониторинг работоспособности оборудования, устройства обнаружения коррозии, а также такие сети обеспечивают соответствие нормативным требованиям.
Преимущества беспроводных сенсорных сетей для промышленных систем автоматизации и управления процессами:
- Снижение затрат на системы и инфраструктуру путем сокращения расходов на техническое обслуживание и устранения необходимости в прокладке кабелей
- Повышение эффективности использования материалов за счет мониторинга и прогнозирования необходимых ресурсов
- Повышение безопасности процессов за счет автоматизации действий, которые ранее были неуправляемыми при использовании проводного решения
Мониторинг процессов
Высокая надежность и простота установки и управления решениями SmartMesh WirelessHART позволяют инженерам получать необходимые результаты измерений, когда они нужны, с целью повышения производительности предприятия. А благодаря использованию полевых устройств на основе стандарта WirelessHART (МЭК 62591) ввод устройств в эксплуатацию столь же прост, как и в случае с проводными решениями, при этом нет необходимости в обучении новым навыкам, использовании специальных инструментов или привлечении консультантов. На примере реальных случаев было продемонстрировано, что самоорганизующиеся сети WirelessHART обеспечивают снижение стоимости установки на 90% по сравнению с установкой проводных датчиков, устраняя барьер для более широкого применения датчиков в промышленной среде.
Например, завод GlaxoSmithKline в ирландском Корке является стратегическим объектом по производству многих активных ингредиентов, используемых в рецептурных препаратах. Чтобы увеличить производительность предприятия, его сотрудники добавили два новых резервуара для хранения воды. Желая измерять уровень воды и ее потребление, компания GlaxoSmithKline выбрала передающие датчики расхода и давления Rosemount® Smart Wireless от Emerson Process Management с целью снижения затрат на установку и расширения сети без прерывания функционирования производства или операций по сбору данных. Продукты семейства Rosemount Smart Wireless на основе технологии Dust Networks® SmartMesh® позволили создать универсальную, надежную и безопасную беспроводную ячеистую сенсорную сеть, по которой можно передавать данные датчиков без необходимости рытья траншей и прокладки кабелей, что значительно сокращает затраты на установку. Интеллектуальная сеть SmartMesh также позволяет по мере необходимости безопасно расширять сеть без остановки производства. Прочитайте пример применения.
Мониторинг состояния промышленного оборудования
По мере старения инфраструктуры предприятия сбои оборудования могут приводить к незапланированным простоям. По оценкам ARC Advisory Group в Северной Америке из-за незапланированных простоев теряется 5% продукции. Беспроводная связь делает экономически целесообразным мониторинг большего количества объектов инфраструктуры предприятия, а не только тех, которые считаются критически важными.
Хотя ведущие производители полностью понимают ценность профилактического технического обслуживания, до сих пор проблемой была непрактичность установки датчиков на каждом элементе устаревшей инфраструктуры.
Обнаружение коррозии
Устаревающие трубопроводы и резервуары стали серьезной проблемой в нефтегазовой отрасли. Мониторинг коррозии с использованием ручных процессов является чрезвычайно дорогостоящим, длительным и ненадежным. В этом случае экономически целесообразно использовать сеть беспроводных датчиков коррозии, которая позволит точно идентифицировать проблемные места, прежде чем они приведут к катастрофическим отказам.
Соответствие нормативам
Когда мировой лидер в области управления биологическими образцами хотел сократить использование заполняемых вручную журналов на своем предприятии, компания преследовала две цели: повысить производительность труда и обеспечить соответствие результатов проверки каждого теста строгим требованиям Агентства Министерства здравоохранения и социальных служб США (FDA).
Вместо проводного решения была выбрана беспроводная сенсорная сеть на основе SmartMesh, поскольку она устраняла проблемы, связанные со стерильностью трудноочищаемого кабелепровода, и обеспечивала простоту установки при измерении условий в инкубаторах, холодильных установках, воздуховодах и вращающемся оборудовании. Система позволяет техническим специалистам удаленно просматривать данные в реальном времени и собирать исторические данные датчиков, обеспечивая значительную экономию времени и труда.
Мониторинг потребления газовых баллонов на производстве полупроводников
Полупроводниковые компании тщательно управляют своими предприятиями по производству полупроводниковых пластин, чтобы максимально повысить время безотказной работы, процент выхода годных продуктов и пропускную способность линий выпуска продукции. Рабочие команды предприятия постоянно ищут новые способы выжать даже доли процента большей эффективности из производственного процесса. На заводе Analog Devices в Кремниевой долине беспроводная сенсорная сеть SmartMesh IP используется для оптимизации производственных операций, а именно отслеживания уровней газовых баллонов для упреждающего планирования пополнения запасов и обеспечения бесперебойного снабжения. Прочитайте пример применения.