Центры обработки данных

Беспроводные сенсорные сети для экологичных центров обработки данных

Data CenterВозможность снижения потребления энергии имеет решающее значение в центрах обработки данных, которые являются одними из крупнейших потребителей энергии в мире. Фактически, центры обработки данных в совокупности являются пятым по величине потребителем электроэнергии в США. От трети до половины электроэнергии, потребляемой центром обработки данных, приходится на кондиционеры, вентиляторы, осушители и насосы.

Преимущества беспроводных сенсорных сетей (WSN) для систем управления энергопотреблением центров обработки данных:

  • Снижение эксплуатационных расходов центра обработки данных за счет снижения энергопотребления до 9 долларов на квадратный фут
  • Повышение доступности за счет сокращения времени простоя центра обработки данных
  • Исключение необходимости прокладки кабеля или установки кабелепровода и снижение затрат, связанных с переподключением и перенастройкой
  • Упрощение перенастройки и модернизации центра обработки данных

 

Беспроводные сенсорные сети на основе SmartMesh могут быть развернуты в центре обработки данных без прокладки кабеля или установки кабелепровода. Можно организовать полноценную сеть регистрации температуры, давления и влажности без прерывания работы центра обработки данных и без необходимости возведения дополнительных конструкций. Возможность получать более точную информацию о температуре в центре обработки данных имеет решающее значение для управления этой средой и позволяет ИТ-сотрудникам эксплуатировать центр обработки данных при более низких общих затратах и более высокой доступности, чем когда-либо прежде.

Например, разработанная компанией Vigilent система измерения и контроля на основе сети SmartMesh измеряет температуру в критических местах по всему центру обработки данных и может автоматически регулировать количество холодного воздуха, выделяемого охлаждающими устройствами, направляя этот холодный воздух в соответствующие места с помощью вентиляторов с регулируемой скоростью и систем дистанционного управления вентиляцией. Прочитайте пример применения.

Только беспроводные решения на основе SmartMesh позволяют размещать датчики в нужном месте с целью оптимизации энергопотребления и обеспечения надежности тепловой среды, при этом обеспечивается универсальность, необходимая для обновления ИТ-оборудования.

Оснащение центра обработки данных интеллектуальной сенсорной системой может снизить потребление энергии в среднем на сотни тысяч киловатт-часов в год. Ожидается, что в ближайшие четыре года в США количество центров обработки данных увеличится на 40-50 процентов, поэтому эту отрасль ждут перемены.