Встраиваемые продукты SmartMesh от Analog Devices являются самыми малопотребляющими и наиболее надежными продуктами в отрасли, предназначенными для организации сетей беспроводных датчиков (WSN). Продукты SmartMesh проверены в эксплуатации: тысячи сетей заказчиков развернуты в 120 странах. Беспроводные ячеистые сети SmartMesh, обеспечивающие надежность передачи данных >99,999% в суровых радиочастотных средах, выбирают многие поставщики решений промышленного Интернета вещей, чтобы организовать надежную доставку важных данных с датчиков и управляющей информации без вмешательства в работу сети.
Надежная беспроводная сенсорная сеть оптимизирует производственные процессы
Беспроводные ячеистые сети SmartMesh IP обеспечивают надежность передачи данных >99,999% и сверхнизкое энергопотребление в жестких промышленных средах. На заводе по производству полупроводниковых пластин в Кремниевой долине мы используем сеть беспроводных датчиков SmartMesh IP для оптимизации производственных процессов – отслеживания уровня газа в баллонах для планирования пополнения запасов и обеспечения бесперебойных поставок. Установка должна функционировать бесперебойно, соответствовать существующим пространственным ограничениям, передавая показания в режиме реального времени, что позволяет сократить время простоя и помочь с будущим планированием использования производственных мощностей.

Решения SmartMesh IP™
Для большинства промышленных и коммерческих сетей >беспроводных датчиков
Для соответствия стандарту 6LoWPAN

Решения SmartMesh WirelessHART
Для взаимодействия с полевыми устройствами и датчиками WirelessHART
Стартовый набор SmartMesh IP
Все средства для оценки характеристик сети SmartMesh®. Высочайшая надежность, сверхнизкое энергопотребление, масштабируемость и простота установки. Ускорьте интеграцию устройства и разработку прикладного ПО.

Мониторинг состояния сооружений со SmartMesh
Посмотрите, как трансиверы SmartMesh® IP и следущее поколение акселерометров Analog Devices измеряют наклон, события ударов и отслеживают состояние сооружений.