Типовые проекты и аппаратное обеспечение сторонних производителей
RadioVerse формирует глобальную партнерскую сеть с целью предоставления заказчикам широкого выбора модулей, типовых проектов, а также поддержки на всех этапах разработки различного оборудования. Постоянно расширяющаяся экосистема помогает заказчикам упростить разработку радиосистем и сократить время выхода продукции на рынок.
Популярные решения сторонних производителей
Двухканальная плата разработки программно-определяемой радиосистемы на основе ADRV9009 от HJX
Плата разработки HJX-ADRV9009-X2 представляет собой полноценное решение для преобразования ВЧ сигнала в основную полосу, обладающее возможностями программирования и помогающее в разработке продуктов, предназначенных для применения в сетях 5G.
Программное обеспечение для генерации и анализа сигналов от QIQ Systems для приемопередатчиков
Программное обеспечение QIQ Systems в сочетании с модулями оценки ADI позволяет измерять характеристики широкополосных ВЧ приемопередатчиков ADI, превращая модуль в генератор и анализатор векторных сигналов.
Решение для промышленного Интернета вещей на основе системы на модуле ADRV9361 от Adapt
Наша платформа HDP-200 на основе системы на модуле ADRV9361 позволяет системным интеграторам начать разработку и внедрение вашего решения с поддержкой HaLow для полевых испытаний.
Ознакомьтесь со всеми типовыми проектами и аппаратным обеспечением сторонних производителей

Чтобы получить дополнительную информацию или заказать эту плату, перейдите на ARRadio.
Радиоприемопередатчик с искусственным интеллектом (AIR-T) представляет собой полностью интегрированную одноплатную программно определяемую радиоплатформу с возможностями искусственного интеллекта, работающую в частотном диапазоне от 300 МГц до 6 ГГц. Платформа AIR-T, предназначенная как для неопытных инженеров с небольшим опытом работы с беспроводными сетями, так и для опытных инженеров и исследователей, разрабатывающих недорогие системы искусственного интеллекта, глубокого обучения и высококачественные беспроводные системы, сочетает в себе высокочастотный приемопередатчик AD9371 с конфигурацией 2 x 2, полосой пропускания приемного тракта 100 МГц и полосой пропускания передающего тракта 100 МГц, и перепрограммируемую ПЛИС FPGA Xilinx 7 с высокоскоростным интерфейсом USB 3.0.
Платформа AIR-T имеет специализированное и свободно распространяемое программное обеспечение ОС Ubuntu и специализированные блоки ПЛИС, взаимодействующие с GNU Radio, что позволяет без промедления начать разработку без внесения изменений в существующий код. Благодаря 256 ядрам NVIDIA вы можете разрабатывать и внедрять приложения с искусственным интеллектом на оборудовании без необходимости написания кода на CUDA или VHDL. Не завися от ограниченной вычислительной мощности одного процессора, с AIR-T ваше устройство может эффективно работать в рамках телекоммуникационных, оборонных или беспроводных систем, обеспечивая характеристики за гранью возможного.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите сайт компании Deepwave Digital.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите страницу продукта https://epiqsolutions.com/sidekiq-x4/

USRP N310 является одним из устройств с самой высокой плотностью каналов на рынке SDR-систем, имея четыре канала приема и четыре канала передач в форм-факторе RU половинной ширины. Для организации радиоинтерфейса используются два приемопередатчика AD9371 компании Analog Devices. Каждый канал обеспечивает до 100 МГц мгновенной полосы пропускания и охватывает расширенный частотный диапазон от 10 МГц до 6 ГГц.
Для получения дополнительной информации посетите страницу продукта USRP N310.

Узнайте больше о HJX-ADRV9009-SDR.
Платформа SDR на основе AD9371 также доступна онлайн:
Две платформы SDR на основе AD9361 также доступны онлайн:
FMC-ZU2RF-A представляет собой FMC-карту для оборудования беспроводной связи, построенную на приемопередатчике ADRV9009 производства Analog Devices (ADI). Эта FMC-карта полностью аппаратно и программно совместима с оценочной платой ADRV9009 от ADI.
PanaTeQ предлагает систему разработки VPX3-ZU1-SDR-C, основанную на VPX3-ZU1 OpenVPX Zynq Ultrascale+ и FMC-ZU2RF-A и предназначенную для программно-определяемых радиосистем.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите http://www.panateq.com/fmc-rf.htm

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите страницу комплекта разработки Raptor SDR Development Kit.
Компания VadaTech выпустила несколько модулей программно определяемых радиосистем (SDR) на основе на основе приемопередатчиков AD9371 и AD9361 в различных форм-факторах. В AMC597 используются четыре AD9371, подключенные к FPGA Kintex UltraScale™, благодаря чему обеспечиваются восемь приемопередающих каналов, что делает данную карту пригодной для программно определяемых радиосистем, базовых приемопередающих станций, антенных систем, исследовательских и измерительных приборов. FMC214 сочетает в себе высокочастотный интерфейс, синтезаторы частот для трактов приема и передачи, секцию основной полосы смешанных сигналов и универсальный цифровой интерфейс для подключенич хост-процессора через разъем LPC. FMC214 на основе AD9361 работает в диапазоне частот от 70 МГц до 6,0 ГГц, охватывая большинство лицензированных и нелицензированных полос, и обеспечивает мгновенную полосу частот, программируемую в диапазоне от 200 КГц до 56 МГц.
Для получения дополнительной информации о продуктах и всех их характеристиках, пожалуйста, посетите страницы продуктов AMC597, VPX597, FMC214.
Платформа программно определяемой радиосистемы (SDR) Vanteon vChameleon™ представляет собой высокоинтегрированную, компактную, но очень универсальную систему для высокоэффективных приложений обработки сигналов, при этом она характеризуется чрезвычайно низкой стоимостью. Платформа состоит из единого модуля, который включает в себя все цифровые и высокочастотные схемы для реализации полноценной SDR-системы. Компания Vanteon выбрала AD936x в качестве основного высокочастотного приемопередатчика из-за его широкого частотного диапазона, универсальности и сверхнизкой стоимости. Устройство vChameleon может использоваться во многих приложениях, таких как интеллектуальные средства измерения, недорогие базовые станции сотовой связи, продукты для обеспечения безопасности, испытательное оборудование, а также настраиваемые промышленные, медицинские и военные радиостанции, которые могут успешно применятся особенно там, где требуется работа с несколькими одновременными сигналами.
Узнайте больше о Vanteon и vChameleon ™ на PartnerZone.
Платформа программно определяемой радиосистемы BOELINK SDR сочетает в себе быстродействующий высокочастотный приемопередатчик AD9361 компании Analog Devices и предназначенную для обработки сигналов основной полосы частот систему на кристалле (SoC) B4860 компании NXP/Freescale, что является идеальным решением для систем общественной безопасности, таких как электронные ограждения, IMSI-ловушки системы беспроводной связи 4G, детекторы радиосигнала мобильных телефонов, системы защиты/блокировки беспроводного сигнала и т. д. Преимущества двунаправленной связи, большой дальности, характеристик связи при распространении сигналов вне прямой видимости (NLOS) и приема сигналов мобильных устройств позволяют использовать эту платформу в различных ситуациях. Эта платформа программно определяемой радиосистемы является отправной точкой для разработки нового продукта, значительно сокращая время его выхода на рынок и связанные с разработкой риски.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите сайт www.boelink.com
Модуль 24-dBm AD9375 TDD является высокочастотным интерфейсным модулем, поддерживающим полосу частот TDD-LTE 48 (передача/прием: 3550 – 3700 МГц) и обеспечивающим максимальную выходную мощность +24 дБм (250 мВт) на порт антенны. Он был специально разработан для демонстрации возможностей выпускаемого компанией Analog Devices широкополосного ВЧ-приемопередатчика AD9375 со встроенным блоком цифрового внесения предыскажений (DPD). Данный ВЧ-модуль может взаимодействовать с ПЛИС Xilinx ZYNQ через промежуточный модуль, который также может быть предоставлен.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите сайт www.benetel.com или свяжитесь по электронной почте sales@benetel.com

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите страницу со списком продуктов PIM3D или свяжитесь по электронной почте info@lpaconcepts.fr.
Компания NanoSemi разрабатывает передовое в своем классе микропрограммное обеспечение для обработки сигналов сверхширокополосного диапазона и IP-блоки, которые позволяют усилителям мощности и другим высокочастотным компонентам превышать спецификации 3GPP при мгновенной полосе до 800 МГц. Микропрограммное обеспечение и IP-блоки могут использоваться для поддержки инфраструктурных систем радиосвязи с частотой менее 6 ГГц (FR1) и 28 и 39 ГГц (FR2), при этом улучшая линейность и эффективность цепей радиосвязи. Микропрограммное обеспечение работает на FPGA, которая взаимодействует с приемопередатчиком ADRV9009 компании Analog Devices.
Пожалуйста, посетите веб-сайт NanoSemi
QIQ Systems software, in combination with various Analog Devices evaluation modules, enables you to validate the performance of ADI wideband RF transceiver chips by turning the module into a vector signal generator and vector signal analyzer. This allows you to evaluate the performance of the chip using your waveform of interest. With QIQ Systems software, you can complete your evaluation in hours or days, rather than weeks or months. Our software enables quick eval cycles so you can turn your project into a product.
When you are done with the eval process, QIQ Systems software products allow you to repurpose your eval system to be used as a vector signal generator or vector signal analyzer during development. This reduces the need for expensive signal generators or signal analyzers during development. It can support various AD936x, AD9371, ADRV9009 evaluation and prototype platforms.
For more information, please go to www.qiqsystems.com
eMIMOx8 компании RF DSP представляет собой высокоэффективный широкополосный высокочастотный MIMO-модуль с 8 каналами приема и 8 каналами передачи для современных приложений с программно определяемых радиосистем (SDR), малых сот 5G NR 4T4R и макросот 64T64R. К передовым в отрасли функциям модуля eMIMOx8 относятся встроенная схему калибровки выравнивания фазы антенны и порты для стандартного калибровочного сигнала и стандартные гетеродины для обеспечение высоких характеристик MIMO. Для быстрой разработки и коммерческого внедрения RF DSP предоставляет широкий набор разработки, включающий типовой проект на основе FPGA с интерфейсом JESD204B, драйвер для четырехканального приемопередатчика ADRV9009, поддержку цифровой обработки сигналов (DSP) с полосой пропускания до 800 МГц, среду разработки MATLAB и скрипты Linux.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите страницу продукта eMIMOx8 компании RF DSP
DE705 представляет собой полноценную высокочастотную интерфейсную платформу для работы с частотным разделением каналов (FDD) в диапазонах 14 и 28 LTE. Эта платформа разработки доступна в виде лицензируемой конструкции и может быть модифицирована для различных условий эксплуатации. В этой платформе применяются компоненты с универсальными посадочными местами, чтобы использовать одинаковые размеры печатной платы для всех диапазонов LTE. Эта карта, оснащенная интегральной микросхемой высокочастотного приемопередатчика AD9375 производства ADI, предоставляет разработчикам отправную точку для разработки проекта сотовой программно определяемой радиосистемы (SDR) средней мощности, что значительно сокращает время выхода на рынок и риски проектирования.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите страницы продуктов DE705 и ADI-DPD-DEVKIT, являющегося набором разработки малых сот для диапазонов 14 и 28 FDD-LTE.
Компания V3Tech выпустила несколько SDR-решений на основе приемопередатчиков ADRV9009, AD9371 и AD9361 в различных форм-факторах. Программно определяемая радиосистема (SDR) YunSDR Y590 – это современное решение для оценки и тестирования сетей 5G. Эта SDR обеспечивает надежность и возможность организации большого количества типовых проектов для применения в беспроводных системах 5G. Ее можно использовать в качестве удаленного радиоблока (RRU) для подключения к блоку обработки основной полосы (BBU) на базе FPGA VU9P компании Xilinx и процессора Intel x86.
YunSDR Y590 является одним из устройств с самой высокой плотностью каналов на рынке SDR-систем, поскольку имеет 8 каналов приема и 8 каналов передачи в форм-факторе 1U. Высокочастотный интерфейс состоит из двух приемопередатчиков ADRV9009. Каждый канал обеспечивает мгновенную полосу пропускания до 200 МГц и охватывает расширенный диапазон частот от 75 МГц до 6 ГГц.
Для получения дополнительной информации посетите страницу продукта YunSDR Y590.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите www.adapt-ip.com.
Двухканальные приемопередатчики S-6000 представляют собой миниатюрные IP-каналы передачи данных, предназначенные для обеспечения надежной широкополосной связи для высокодинамичных систем (движущиеся со скоростью более 2000 км/ч и испытывающие перегрузки более 10 g). Два полнодуплексных канала могут работать на любой частоте в диапазоне от 70 МГц до 6 ГГц с настраиваемой скоростью передачи данных от 700 Кбит/с до 80 Мбит/с. Надежность, универсальность и расширенные функциональные возможности S-6000 обеспечивают надежную связь для любой движущейся тактической системы, коммерческих устройств или бортовых платформ.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите страницу продукта S-6000.
Компания Divimath представляет беспроводной приемопередатчик HD-видео DM5680, работающий практически без задержек. Два DM5680, работающие как передатчик и приемник, обеспечивают надежную передачу видео и аудио данных от воздушного судна до наземного устройства. DM5680 передает необработанное видео вместо сжатого видеопотока с задержкой менее 1 миллисекунды. Превосходная защита от помех, низкое энергопотребление и малая занимаемая на плате площадь делают DM5680 идеальным решением для приложений с видом от первого лица (FPV). DM5680 работает совместно с AD936X, что обеспечивает полноценное решение для передачи видео по беспроводному каналу. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с брошюрой, описывающей решение DM5680.
Пресс-релиз: Divimath представляет современное цифровое решение для передачи видео высокой четкости

Узнайте больше о модуле передачи SIHID RCB COFDM.

Узнайте больше о мобильном модеме для передачи данных SL200.
Новый технический документ: Как организовать высокоэффективные каналы передачи данных на большие расстояния с помощью модема SL100
(Simpulse, сентябрь 2017)

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите страницу беспроводного модуля HDMI-USB 2,4 ГГц.
The Partner programs at Analog Devices offers an expansive list of collaborative partners seeking to assist in design projects across a wide range of markets and industries. Our partners’ hardware and software, coupled with expert design services, will enable you to find the best solutions for your design needs and challenges.