Широкополосные решения
Аппаратные решения RadioVerse для трансиверов включают в себя различные варианты оценивания, такие как платформы создания прототипов, оценочные системы, инструменты симуляции программного обеспечения, драйверы устройств, и многое другое. Выберите такой вариант оценивания, который наилучшим образом отвечает вашим требованиям на данном этапе проектирования.
В проекте RadioVerse также предложены типовые проекты и аппаратные решения сторонних разработчиков для быстрого создания прототипов и выхода на рынок.Пакет файлов для проектирования
Начните проектирование, загрузив и тщательно изучив комплекты ресурсов проектирования для AD9361, AD9363, AD9364, AD9371, AD9375, ADRV9002 и ADRV9008/9.
Оценочная плата для ADRV9002
EVAL-ADRV9002

ADRV9002NP/W1/PCBZ и ADRV9002NP/W2/PCBZ представляют собой радиокарты, предназначенные для демонстрации функционирования двухканального узкополосного / широкополосного ВЧ-приемопередатчика ADRV9002. Данные радиокарты предоставляют платформу приемопередатчика с двумя приемниками и двумя передатчиками для оценки работы устройства. Все периферийные узлы, необходимые для работы радиокарты, а именно схемы источника питания с высоким КПД и высококачественная система распределения тактовых импульсов, уже имеются на плате. Для получения полноценной оценочной платформы для оценки работы приемопередатчика ADRV9002 достаточно подключить одну из этих радиокарт к материнской плате на основе FPGA через разъем FMC.
Применяемые компоненты
Области применения
RadioVerse
- Приемопередатчик ADRV9002
Оценочная плата для ADRV9026
EVAL-ADRV9026/ADRV9029

ADRV9026-HB/PCBZ и ADRV9026-MB/PCBZ представляют собой радиоплаты, предназначенные для демонстрации работы четырехканального широкополосного приемопередатчика ADRV9026. Эти радиокарты предоставляют платформу с приемопередатчиком в конфигурации 4x4 для оценки его работы. К периферийным устройствам, необходимым для функционирования радиоплаты, относятся отдельная плата высокоэффективного источника питания и решение для синхронизации, встроенное в радиоплату. Подключив одну из радиоплат к материнской плате ADS9-V2EBZ с FPGA через разъем FMC, можно получить полноценную платформу для оценки работы ADRV9026.
Применяемые компоненты
ADRV9026
Интегрированный четырехканальный ВЧ-приемопередатчик с трактом наблюдения
ADRV9010
Интегрированный четырехканальный ВЧ-приемопередатчик с трактом наблюдения
ADP5056
Triple Buck Regulator Integrated Power Solution
AD9528
Генератор тактовых сигналов JESD204B с 14 выходами LVDS/HSTL
ADP5054
Интегрированное решение для подсистемы питания с четырьмя понижающими импульсными стабилизаторами
Области применения
RadioVerse
Оценочная плата для ADRV9009
EVAL-ADRV9008/9

ADRV9009-W/PCBZ представляет собой радиокарту, предназначенную для оценки работы интегрированного приемопередатчика ADRV9009, обладающего самой широкой полосой пропускания и потрясающими высокочастотными характеристиками. Данная радиокарта предоставляет единую платформу с приемопередатчиком в конфигурации 2x2 для оценки работы устройства и быстрого прототипирования решений для систем радиосвязи. На плате размещены все периферийные устройства, необходимые для работы радиоплаты, в том числе обладающий высоким КПД источник питания и высокоэффективная система синхронизации. ADRV9009-W/PCBZ – это однокристальное решение с временным разделением каналов (TDD), содержащее два приемника, два передатчика и приемник тракта наблюдения.
Приемопередатчик ADRV9009-W/PCBZ работает в широком диапазоне частот от 75 МГц до 6 ГГц, однако высокочастотные характеристики во многом определяются широкополосным входным каскадом. Эта плата в первую очередь предназначена для изучения работы системы и получения различных сигналов от разработчиков программного обеспечения до того, как необходимое оборудование будет готово. Цель состоит в том, чтобы разработчики могли работать с сигналами, а не беспокоиться о последнем децибеле или 1% модуля вектора ошибки.
ADRV9008-1W/PCBZ представляет собой оценочный комплект для оценки работы микросхемы ADRV9008-1, имеющей два приемника, работающих в диапазоне частот от 75 МГц до 6 ГГц. ADRV9008-2W/PCBZ представляет собой оценочный комплект для оценки работы микросхемы ADRV9008-2, имеющей два передатчика с приемником тракта наблюдения, работающих в диапазоне частот от 75 МГц до 6 ГГц.
Платформы для оценки и прототипирования ADRV9008/ADRV9009
ADI предоставляет полный набор программных и аппаратных средств для оценки, прототипирования и создания типовых проектов. В следующей таблице перечислены доступные аппаратные и программные средства.
Материнские платы | Программное обеспечение и драйверы | |
Оценочная платформа | Оценочное программное обеспечение:
|
|
Платформа для прототипирования |
Программное обеспечение для прототипирования:
|
Применяемые компоненты
ADP5054
Интегрированное решение для подсистемы питания с четырьмя понижающими импульсными стабилизаторами
AD7291
8-канальный, 12-разрядный АЦП последовательного приближения с температурным датчиком и интерфейсом I2C
AD9528
Генератор тактовых сигналов JESD204B с 14 выходами LVDS/HSTL
ADRV9008-2
Интегрированный двухканальный ВЧ передатчик и приёмник наблюдения
ADRV9008-1
Интегрированный двухканальный ВЧ приёмник
ADRV9009
Интегрированный двухканальный ВЧ передатчик, приёмник и приёмник наблюдения
Области применения
Связь
Контрольно-измерительные приборы
RadioVerse
Оценочные платы для AD9371/AD9375
ADRV9371

Радиокарты ADRV9371-N/PCBZ и ADRV9371-W/PCBZ разработаны для демонстрации работы высококачественного широкополосного интегрированного радиотрансивера AD9371, предназначенного для применения в таких ВЧ приложениях, как базовые станции 4G, контрольно-измерительное оборудование и программно-определяемые радиосистемы. Эти радиокарты предоставляют инженерам-разработчикам, инженерам-программистам и специалистам по системной архитектуре платформу с одним трансивером 2×2 для оценки параметров устройства и быстрого макетирования разрабатываемой радиосистемы. Вся необходимая периферия для корректной работы радиокарты, включая высокоэффективный исключительно импульсный источник питания и высококачественную схему тактирования, расположена на плате.
Имеются оба варианта с узким и широким диапазоном перестройки.
ADRV9371-N/PCBZ оптимизирована для достижения лучших характеристик в узком диапазоне от 1,8 ГГц до 2,6 ГГц. За пределами указанного диапазона у платы будет наблюдаться снижение характеристик. В первую очередь эта плата предназначается для радиоинженеров, у которых есть возможность подключить AD9371 к испытательному стенду (векторному анализатору сигналов, генератору сигналов и т. д.) для достижения оптимальных характеристик.



ADRV9371-W/PCBZ работает в широком диапазоне от 300 МГц до 6 ГГц, однако, ВЧ характеристики снижены из-за согласования с широкополосным входным трактом. Эта плата первоначально предназначается для исследования системы путем подачи различных форм сигналов, сгенерированных командой разработчиков ПО еще до завершения работ по созданию собственного оборудования. Это необходимо тем разработчикам, которым нужно увидеть формы сигналов, не заботясь пока о таких характеристиках, как амплитуда вектора ошибки в 1% (EMV).



Данная плата взаимодействует с материнской платой Xilinx ZC706 (EK-Z7-ZC706-G) (приобретается отдельно).
Применяемые компоненты
Области применения
RadioVerse
ADRV9375

ADRV9375-N/PCBZ - это плата, предназначенная для демонстрации возможностей AD9375, первого широкополосного радиотрансивера с интегрированной подсистемой DPD, который ориентирован на применение в малых сотах 3G/4G и системах massive MIMO. Плата предоставляет единую платформу с конфигурацией каналов 2x2 для оценивания характеристик компонента и быстрого макетирования радиотехнических устройств. На плате имеются все необходимые для функционирования периферийные модули, включая обладающую высоким КПД схему питания на базе импульсных стабилизаторов и высококачественную схему синхронизации. Кроме того, для оценивания подсистемы DPD комплект содержит оценочную плату УМ стороннего разработчика.
Применяемые компоненты
Области применения
RadioVerse
ADRV-DPD1

Этот пример типового проекта включает в себя все компоненты, необходимые для построения радиотехнической части базовой станции малой соты, от интерфейса SERDES до антенны. Он подходит для применения в развернутых внутри помещения малых сотах LTE20 с конфигурацией антенн 2x2 и выходной мощностью 250мВт на антенну. На плате имеются все необходимые радиокомпоненты, включая AD9375 с подсистемой DPD, обладающие высоким КПД усилители мощности (УМ), малошумящие усилители (МШУ), фильтры и схема питания. Проект имеет потребляемую мощность менее 10 Вт и очень компактный форм-фактор, комфортабельно помещаясь в вашей руке. Для питания платы требуется единственное напряжение 5 В. Плата также сопровождается оценочным комплектом для непосредственного подключения к подсистеме цифровой обработки.
Применяемые компоненты
Области применения
RadioVerse
Оценочные платы для AD9361/AD9364
AD-FMCOMMS5-EBZ

AD-FMCOMMS5-EBZ поддерживает возможность подключения как широкополосных, так и узкополосных входов и выходов, что позволяет радиоинженерам подключить AD9361 к испытательному стенду (векторному анализатору сигналов, генератору сигналов и т. д.) и измерить характеристики в узкой полосе, а предоставляемое ПО дает инженерам-программистам и специалистам по системной архитекторе возможность быстрого макетирования во всем диапазоне работы 6 ГГц. Дополнительно AD-FMCOMMS5-EBZ позволяет подать сигнал внешнего гетеродина, расположенного на плате, на оба AD9361, что может улучшить ВЧ характеристики.
Области применения
- Разработка общего назначения, подходящая для любого приложения программно-определяемого радио
- Системы MIMO
- Формирование диаграммы направленности и радиопеленгация
- Системы связи «точка-точка»
- Базовые станции фемто-/пико-/микросот
Применяемые компоненты
AD9361
Конфигурируемый радиочастотный приемопередатчик
Области применения
RadioVerse
AD-FMCOMMS4-EBZ

В широкополосной конфигурации AD-FMCOMMS4-EBZ будет работать во всем диапазоне настройки AD9364 от 70 МГц до 6 ГГц, однако, ВЧ характеристики данной конфигурации снижены из-за согласования с широкополосным входным трактом. Характеристики платы будут соответствовать тем, что указаны в техническом описании AD9364 на 2,4 ГГц, но не во всем рабочем диапазоне платы. Типичные характеристики во всем диапазоне работы платформы опубликованы в документации к плате. Эта конфигурация в первую очередь предназначена для исследования системы путем подачи различных форм сигналов, сгенерированных командой разработчиков ПО еще до завершения работ по созданию собственного оборудования. Задача разработчиков - увидеть формы сигналов, не заботясь пока о таких характеристиках, как амплитуда вектора ошибки в 1% (EMV).
AD-FMCOMMS4-EBZ также может быть настроена пользователем для получения оптимальных характеристик в диапазоне частот от 2400 МГц до 2500 МГц. За пределами указанного диапазона у данной конфигурации платы может наблюдаться снижение ВЧ характеристик. В первую очередь эта плата предназначается для радиоинженеров, у которых есть возможность подключить AD9364 к испытательному стенду (векторному анализатору сигналов, генератору сигналов и т. д.) для достижения оптимальных характеристик. AD-FMCOMMS4-EBZ – это быстродействующий аналоговый модуль FMC конфигурируемого ВЧ трансивера 1×1, программно-перестраиваемого в диапазоне от 70 МГц до 6 ГГц.
Применяемые компоненты
AD9364
Конфигурируемый радиотрансивер 1 x 1
ADP1755
Линейный LDO-стабилизатор с низким входным и регулируемым выходным напряжениями, выходной ток 1.2 А
ADP2164
Понижающий стабилизатор постоянного напряжения с высоким КПД, 6.5В/4 A
AD7291
8-канальный, 12-разрядный АЦП последовательного приближения с температурным датчиком и интерфейсом I2C
Области применения
RadioVerse
AD-FMCOMMS3-EBZ

AD-FMCOMMS3-EBZ предоставляет разработчикам ПО и специалистам по системной архитектуре единую платформу для работы в более широком диапазоне частот, чем предоставляет AD-FMCOMMS2-EBZ. В связи с использованием очень широкополосного ВЧ тракта на этой плате следует ожидать сниженных ВЧ характеристик. Характеристики платы будут соответствовать тем, что указаны в техническом описании на 2,4 ГГц, но не во всем рабочем диапазоне платы. Типичные характеристики во всем диапазоне работы платформы (от 70 МГц до 6 ГГц) опубликованы в документации к плате. Эта плата в первую очередь предназначена для исследования системы путем подачи различных форм сигналов, сгенерированных командой разработчиков ПО еще до завершения работ по созданию собственного оборудования. Задача разработчиков - увидеть формы сигналов, не заботясь пока о таких характеристиках, как амплитуда вектора ошибки в 1% (EMV). Если требуется платформа с высокими характеристиками, пожалуйста, рассмотрите AD-FMCOMMS2-EBZ.
Применяемые компоненты
AD9361
Конфигурируемый радиочастотный приемопередатчик
AD9363
Конфигурируемый радиотрансивер
ADP1755
Линейный LDO-стабилизатор с низким входным и регулируемым выходным напряжениями, выходной ток 1.2 А
ADP2164
Понижающий стабилизатор постоянного напряжения с высоким КПД, 6.5В/4 A
AD7291
8-канальный, 12-разрядный АЦП последовательного приближения с температурным датчиком и интерфейсом I2C
Области применения
RadioVerse
AD-FMCOMMS2-EBZ

AD-FMCOMMS2-EBZ предоставляет возможность радиоинженерам подключать AD9361 к ВЧ испытательному стенду (векторному анализатору сигналов, генератору сигналов и т. д.) и измерять характеристики ИС. Внешние компоненты на AD-FMCOMMS2-EBZ (которые можно легко заменить) имеют узкий частотный диапазон от 2400 до 2500 МГц. Ожидается, что большинство инженеров будут менять эти внешние компоненты (доступны совместимые по выводам замены от других производителей) на необходимые для конкретных приложений и частот. Тем, кому требуется более широкая полоса перестройки, следует рассматривать AD-FMCOMMS3-EBZ.
Применяемые компоненты
AD9361
Конфигурируемый радиочастотный приемопередатчик
ADP2164
Понижающий стабилизатор постоянного напряжения с высоким КПД, 6.5В/4 A
AD7291
8-канальный, 12-разрядный АЦП последовательного приближения с температурным датчиком и интерфейсом I2C
ADP1755
Линейный LDO-стабилизатор с низким входным и регулируемым выходным напряжениями, выходной ток 1.2 А
Области применения
RadioVerse
Модули SDR
CN0412

The pair of radios in the ADRV-PACKRF kit provides a radio frequency (RF) platform to software developers, system architects, algorithm developers, and product teams who want a single platform that operates over a wide tuning range (70 MHz to 6 GHz) with a wide bandwidth (200 kHz to 56 MHz). The open source hardware device language (HDL) and Linux software can stream to MATLAB®, Simulink®, or GNU Radio and allows algorithm deployment to the built in the field programmable gate array (FPGA). The radio modules accelerate development from initial evaluation and concepts to prototype to field deployment.
Included with the radio module is a complete single carrier modem reference design. The modem is designed as a constantly transmitting frequency division duplexing (FDD) system with a single transmit channel (uplink) and a single receive channel (downlink), enabling a single bidirectional point-to-point link between two nodes. A complete wireless video link can be demonstrated with the webcams provided in this kit between disjoint nodes.
The radio is contained inside an aluminum enclosure with access to connections for power, Ethernet, USB, OLED display, audio, and micro SD card. The antennas connect to SMAs on the back of the device for transmit (Tx), receive (Rx), Tx monitoring, and global positioning satellite (GPS) input/outputs.

Применяемые компоненты
ADM1066
Super Sequencer® with Margining Control and Auxiliary ADC Inputs
ADP5135
Triple 1800 mA Buck Regulators With Precision Enables and Power Good Outputs
ADP2386
Синхронный понижающий стабилизатор постоянного напряжения, 20 В/6 A
AD9361
Конфигурируемый радиочастотный приемопередатчик
ADP2323
Двухканальный синхронный понижающий стабилизатор с интегрированным MOSFET транзистором верхнего плеча, 3 A/20 В
ADP1621
Constant-Frequency, Current-Mode Step-Up DC-to-DC Controller
LTC3899
60V Low IQ, Triple Output, Buck/Buck/Boost Synchronous Controller with PassThru
LTC4269-1
IEEE 802.3at High Power PD and No-Opto Flyback Controller with AUX Support
LTC4415
Dual 4A Ideal Diodes with Adjustable Current Limit
ADIS16460
Компактный, прецизионный инерциальный датчик с шестью степенями свободы
ADP5061
Tiny I2C Programmable Linear Battery Charger with Power Path and USB Mode Compatibility
LTC2955
Pushbutton On/Off Controller with Automatic Turn-On
LTC4417
Prioritized PowerPath Controller
Области применения
Авиация, космос, оборона
- Военная радиосвязь
ADALM-PLUTO

Простой в использовании модуль активного обучения ADALM-PLUTO (PlutoSDR) позволяет студентам, изучающим электронику и электротехнику, познакомиться с основами работы программно-определяемых радиосистем (SDR), высокочастотной (ВЧ) и беспроводной связи. Этот модуль, предназначенный для студентов любого уровня и с любым опытом, может использоваться как для обучения под руководством преподавателя, так и для самостоятельного обучения, чтобы помочь учащимся усвоить основы применяемых в реальном мире ВЧ-устройств и средств связи, которые они смогут создавать, изучая естественнонаучные, технические или инженерные дисциплины.
Сочетание теории и практики по высокочастотной связи
PlutoSDR работает в качестве портативной лаборатории, которая при использовании с хост-устройством может повысить эффективность обучения в классе. PlutoSDR поддерживает пакеты программного обеспечения MATLAB и Simulink как и многие другие программные пакеты, и он предоставляет интуитивно понятный графический интерфейс пользователя, позволяющий студентам быстрее обучаться, рациональнее работать и больше изучать.
Создан для учителей, студентов и самоучек
PlutoSDR имеет независимые каналы приема и передачи, которые могут работать в дуплексном режиме. Этот модуль активного обучения может генерировать или принимать аналоговые ВЧ-сигналы в частотном диапазоне от 325 МГц до 3800 МГц со скоростью до 61,44 млн. выборок в секунду (MSPS). Компактный модуль PlutoSDR, способный поместиться в кармане рубашки, является полностью автономным и получает питание от USB в полном объеме с прошивкой, установленной по умолчанию. Поскольку PlutoSDR содержит драйверы libiio, он поддерживает операционные системы OS X®, Windows® и Linux®, что позволяет студентам использовать его на различных устройствах.
PlutoSDR, сопровождаемый десятками доступных в Интернете учебных пособий для создания проектов программно-определяемых радиосистем, предоставляет лабораторные и учебные материалы, охватывающие такие темы, как определение местоположения самолета с использованием технологии ADS-B, получение метеорологических спутниковых снимков NOAA и Meteor-M2, анализ сигналов GSM, прослушивание сигналов TETRA, декодирование пейджеров и многие другие темы.
Области применения
RadioVerse
ADRV9364-Z7020

Система на модуле ADRV9364-Z7020 SDR 1x1 представляет собой программно-определяемую радиосистему, которая сочетает в себе интегрированный ВЧ-приемопередатчик AD9364 компании Analog Devices и систему на кристалле Z-7020 Zynq®-7000 компании Xilinx.
ADRV9364-Z7020 имеет по одному широкополосному каналу приема и передачи, работающих в диапазоне от 70 МГц до 6,0 ГГц.
ADRV9364-Z7020 представляет собой полностью протестированную систему на модуле, в которой сочетаются высокочастотные каналы радиосвязи и высокоскоростная программируемая логика.
ADRV9364-Z7020 имеет ядро обработки и преобразования сигналов из ВЧ диапазона в основную полосу частот для систем беспроводной связи, благодаря чему разработчик может сразу сосредоточиться на отличительных особенностях радиосвязи.
ADRV9364-Z7020 имеет доступные несущие платы для быстрого прототипирования и поддерживается инструментами моделирования и генерации кода, которые легко интегрируются с Xilinx Vivado® Design Suit.
ADRV9364-Z7020 позволяет сократить время выхода на рынок программно-определяемых радиосистем.
Применяемые компоненты
AD9364
Конфигурируемый радиотрансивер 1 x 1
Области применения
ADRV9361-Z7035

Система на модуле ADRV9361-Z7035 SDR 2x2 представляет собой программно-определяемую радиосистему, которая сочетает в себе интегрированный ВЧ-приемопередатчик AD9361 компании Analog Devices и систему на кристалле Z7035 Zynq®-7000 компании Xilinx.
ADRV9361-Z7035 имеет по два широкополосных канала приема и передачи, работающих в диапазоне от 70 МГц до 6,0 ГГц, благодаря чему она может эффективно применяться в составе различных как портативных, так и стационарных программно-определяемых радиосистем.
ADRV9361-Z7035 представляет собой полностью протестированную систему на модуле, в которой сочетаются высокочастотные каналы радиосвязи и высокоскоростная программируемая логика. Она также имеет ядро обработки и преобразования сигналов из ВЧ диапазона в основную полосу частот для систем беспроводной связи, благодаря чему разработчик может сразу сосредоточиться на отличительных особенностях радиосвязи.
ADRV9361-Z7035 имеет доступные несущие платы для быстрого прототипирования и поддерживается инструментами моделирования и генерации кода, которые легко интегрируются с Xilinx Vivado® Design Suite.
ADRV9361-Z7035 позволяет сократить время выхода на рынок программно-определяемых радиосистем.
Применяемые компоненты
AD9361
Конфигурируемый радиочастотный приемопередатчик
Области применения
Примеры типовых проектов входного РЧ-модуля
AD-TRXBOOST1-EBZ

The purpose of the AD-TRXBOOST1-EBZ is to boost the transmit and receive signal to improve the dynamic range and increate the output power of the AD9361 around 2.45GHz which is what the board is tuned for.
Применяемые компоненты
ADL5610
Усилительный блок ВЧ/ПЧ диапазона 30 МГц - 6 ГГц
ADL5521
Малошумящий усилитель диапазона 400 МГц – 4000 МГц
ADP7104
КМОП LDO-стабилизатор с низким шумом, 20 В/500 мА
ADP2370
Высоковольтный понижающий импульсный стабилизатор с малым потребляемым током, частота коммутации 1.2 МГц/600 кГц, выходной ток 800 мА
Области применения
RadioVerse
AD-FREQCVT1-EBZ

The purpose of the AD-FREQCVT1-EBZ is frequency up or down conversion to allow the AD9361 to operate down to 1MHz.
Применяемые компоненты
ADL5530
Полнофункциональный усилитель ПЧ диапазона от нуля до 1000 МГц
AD8342
Активный приемный смеситель диапазона НЧ – 3 ГГц
ADF4351
Широкополосный синтезатор с интегрированным ГУН
ADP7104
КМОП LDO-стабилизатор с низким шумом, 20 В/500 мА
ADP2370
Высоковольтный понижающий импульсный стабилизатор с малым потребляемым током, частота коммутации 1.2 МГц/600 кГц, выходной ток 800 мА
ADM7154
600 mA, Ultralow Noise, High PSRR, RF Linear Regulator
ADM7171
6.5 V, 1 A, Ultralow Noise, High PSRR, Fast Transient Response CMOS LDO
Области применения
RadioVerse
Программное обеспечение
Эта система представляет собой пакет программного обеспечения, состоящий и графического интерфейса (GUI) для Windows с широкими возможностями, исходного кода функций API, библиотек DLL и компонентов уровня аппаратной абстракции (HAL). Кроме того, она включает в себя сервер TCP/IP, который обеспечивает интерфейс между пользовательскими приложениями, написанными на C#, MATLAB, LabView, Python и т.п., и оценочной платой. С его помощью пользователь может выполнять автоматическое тестирование. Независящие от конкретных ОС и аппаратной платформы функции API легко интегрируются в программное обеспечение пользователя.
Для загрузки доступны два варианта. Один вариант - это полный пакет с GUI, HAL, DLL, бинарными кодами функций API и т.п., используемый с аппаратными средствами оценивания. Второй вариант предназначен для интеграции в пользовательскую систему и включает в себя только исходный код функций API и коды программ для ARM. Оба варианта доступны по ссылке внизу.
Загрузить (только AD9371)

AD9361/4: Руководство пользователя AD-FMCOMMS3-EBZ (Wiki)
AD9371: Руководство пользователя платформы макетирования (Wiki)

Программные инструменты проектирования

ADIsimRF представляет собой простой в использовании калькулятор цепей высокочастотных сигналов. С помощью него можно рассчитать каскадное усиление, шум, искажения и энергопотребление, также эти параметры для сигнальных цепочек до 50 каскадов могут быть отображены в виде графика и экспортированы. ADIsimRF также включает в себя обширную базу данных моделей устройств для высокочастотных компонентов и компонентов обработки смешанных сигналов компании ADI.

Стандарт последовательного интерфейса для преобразователей данных JESD204 и его версия JESD204B были созданы комитетом JEDEC с целью стандартизации и сокращения количества линий ввода/вывода данных между высокоскоростными преобразователями данных и другими устройствами, такими как ПЛИС FPGA (программируемые пользователем вентильные матрицы). Analog Devices является давним участником комитета JEDEC по стандарту JESD204, и мы одновременно разработали совместимые технологии и средства для преобразователей данных, а также предложили широкий ассортимент соответствующих продуктов, чтобы позволить нашим заказчикам в полной мере воспользоваться этим значительным прорывом в области интерфейсов. Фреймворк интерфейса JESD204 компании Analog Devices представляет собой пакет программного обеспечения и кода HDL системного уровня, предназначенный для упрощения разработки системы благодаря предоставлению оптимизированных по производительности IP-блоков, которые позволяют объединить сложные аппаратные средства, такие как высокоскоростные преобразователи, приемопередатчики и системы тактирования, с различными платформами FPGA.
Узнайте больше – Ресурсы последовательного интерфейса JESD204.
Отчет о совместимости FPGA компании Altera с AD9371/AD9375 (PDF)
Отчет о совместимости FPGA компании MicroSemi с AD9371/AD9375

- Легко создавайте собственные фильтры
- Исследуйте характеристики фильтров
- Быстро генерируйте коэффициенты для реализации
- Передавайте коэффициенты в модель Simulink® или аппаратную платформу
Узнайте больше - AD9371 (Wiki)
Узнайте больше - AD9361 (Wiki)
Моделируйте и верифицируйте проекты на базе конфигурируемых радиотрансиверов при помощи моделей SimRF, а также оценивайте влияние неидеальностей РЧ цепей на ваши тестовые сигналы.

- Моделирование поведения аналоговых и цифровых блоковAD936x.
- Возможность перехода от чисто программного моделирования к комбинированному программно-аппаратному модулированию с использованием MATLAB® и Simulink

Типовые проекты — Партнеры
RadioVerse также предлагает типовые проекты и аппаратное обеспечение сторонних производителей для быстрого прототипирования и продвижения от создания концепции до вывода продукта на рынок.