AD9375 цифровое предыскажение

AD9375 для малых сот и многоэлементных MIMO-систем
Развертывание базовых станций малых сот и многоэлементных MIMO-систем при переходе от 4G к 5G предъявляет все более высокие требования к мощности, размеру и стоимости системы. Обладая глубоким пониманием рыночных возможностей и технологических проблем, инженеры ADI проанализировали вопросы, связанные с масштабированием мощности, которые свойственны существовавшим до 5G беспроводным системам связи, и создали решение: AD9375 – первый в мире широкополосный ВЧ-приемопередатчик со встроенным модулем
цифрового внесения предыскажений (DPD).
Посмотрите инфографику (PDF)
AD9375
AD9375 – первый высокочастотный приемопередатчик, который имеет встроенный алгоритм цифрового внесения предыскажений. AD9375, основанный на удостоенным наград приемопередатчике AD9371, содержит модуль DPD, который обеспечивает на 90% меньшее энергопотребление, чем решение DPD на базе FPGA, а также вдвое сокращает количество линий интерфейса SERDES, что снижает сложность и стоимость системы на FPGA. Экономия энергии, высокая степень интеграции и снижение стоимости системы делают этот приемопередатчик идеальным решением для приложений с низким энергопотреблением и компактными размерами, таких как малые соты и многоэлементные MIMO-системы. При этом RadioVerse компании ADI предлагает надежную экосистему разработки, которая сокращает время выхода продукта на рынок, в том числе благодаря библиотеке протестированных усилителей мощности, эталонному проекту для малых сот и оценочному комплекту. AD9375 со встроенным модулем DPD поддерживает работу с сигналами сетей 3G и 4G и обеспечивает мгновенную полосу пропускания сигнала до 40 МГц.
Обзор AD9375
Узнайте, как AD9375 с модулем DPD позволяет уменьшить размеры, энергопотребление и стоимость системы, при этом повышая простоту использования и ввода в эксплуатацию.
Особенности и преимущества AD9375
Модуль DPD со сверхнизким энергопотреблением
-
Потребление энергии менее 100 мВт для двух передатчиков – это 1/10 потребления энергии решения на основе FPGA
-
Алгоритм цифрового внесения предыскажений, оптимизированный для ограниченных в энергопотреблении и размерах приложений малых сот 3G/4G и многоэлементных MIMO-систем с полосой пропускания до 40 МГц
-
Позволяет использовать усилители мощности с высоким КПД с целью снижения энергопотребления системы
Высокоинтегрированное, универсальное решение
-
Интеллектуальное разделение системы: интеграция DPD уменьшает необходимость в большой пропускной способности интерфейса, благодаря чему количество линий SERDES сокращается на 50%, это также приводит к снижению энергопотребления системы и уменьшению размеров решения
-
Универсальность: это универсальная платформа для оборудования малых сот и многоэлементных MIMO-систем, охватывающая все полосы частот 3GPP от 300 МГц до 6 ГГц
Простота использования
-
Полный набор инструментов разработки, позволяющий ускорить выход продукта на рынок
-
Библиотека протестированных усилителей мощности от ведущих производителей
-
Подробные руководства пользователя, законченный интерфейс прикладного программирования (API), графические интерфейсы для управлени
-
Оценочный комплект с дочерней платой усилителя мощности, эталонный проект радиосистемы малых сот 2x2 LTE 250 мВт
Уменьшение размеров и стоимости FPGA
-
AD9375 представляет собой первый высокочастотный приемопередатчик, в котором реализован встроенный алгоритм цифрового внесения предыскажений (DPD) – это прорыв в разработке подобных устройств, который позволяет снизить энергопотребление DPD на 90% благодаря оптимизации характеристик для оборудования малых сот и многоэлементных MIMO-систем
Система оценки AD9375
Использование системы оценки ADRV9375 с подсистемой DPD.
Эталонный проект радиостанции малых сот на основе AD9375
Эталонный проект радиостанции малых сот на основе AD9375 представляет собой полноценное решение с прохождением данных от линий интерфейса JESD204B до антенны, которое позволяет ускорить выход продукта на рынок. Благодаря интеграции всех компонентов, необходимых для систем радиосвязи, включая приемопередатчик AD9375, усилители мощности, малошумящие усилители и компоненты питания, данный эталонный проект поддерживает 2x2 20 МГц LTE с выходной мощностью 250 мВт на антенну.
Начните проектирование, загрузив и изучив комплекты ресурсов проектирования для AD9375.
Отчет об испытаниях усилителей мощности
ADI сотрудничает с ведущими производителями усилителей мощности, чтобы улучшить линеаризацию усилителей мощности, имеющих высокий КПД, при работе с модулем DPD микросхемы AD9375. Отчеты об испытаниях усилителей мощности с диапазоном различных выходных мощностей и частот приведен ниже.
Производитель усилителей мощности | Наименование компонента | Диапазон рабочих частот (МГц) | Усиление (дБ) | КПД (%) |
Среднее значение выходной мощности (дБм ср.кв.) |
Тестируемая полоса частот (МГц) | Ссылка на отчет |
Huatai | HTN7G21P160H | 1805-1880 | 14 | 32 | 42 | 20 | |
Huatai | HTN7G21P160H | 2110-2170 | 15 | 29 | 42 | 20 | |
NXP | A2I25D025GN | 2300-2400 | 28-29 | 38-40 | 38 | 20, 40 | |
NXP | A2I25D025GN | 2496-2690 | 28-29 | 38-40 | 38 | 20, 40 | |
Skyworks | SKY66297-11 | 2496-2690 | 32 (мин) | 32 | 28 | 20 | |
Skyworks | SKY66292-11 | 2300-2400 | 35.5 | 36.6 | 28 | 20 | |
Skyworks | SKY66295-11 | 850-900 | 33 (мин) | 35 | 27 | 10 | |
Skyworks | SKY66296-11 | 700-800 | 34 (мин) | 36 | 28 | 10 | |
Skyworks | SKY66288-11 | 5150-5925 | 34.5 (мин) | 28.4 | 28 | 20 | |
Skyworks | SKY66294-11 | 2100-2200 | 36 (мин) | 33 | 28 | 20 | |
Skyworks | SKY66293-21 | 3400-3800 | 33.5 (мин) | 27 | 28 | 20 | |
Skyworks | SKY66391-12 | 1800-1900 | 36 | 35 | 28 | 40, 60* | |
Skyworks | SKY66394-11 | 2110-2170 | 35 | 34 | 28 | 40 | |
Skyworks | SKY66397-12 | 2496-2690 | 35 | 31 | 28 | 40 | |
Skyworks | SKY66399-11 | 1900-2000 | 36.5 | 35 | 28 | 40 |
* только при работе с модулем DPD микросхемы AD9375 с линеаризацией полосы частот до 40 МГц.
Калькулятор цифрового предыскажения
Калькулятор цифрового предыскажения (DPD) от ADI показывает улучшение линейности, которое обеспечивает DPD для различных конфигураций сигналов и различной выходной мощности усилителя мощности. Используйте раскрывающееся меню во вкладке Performance, чтобы выбрать параметры при линеаризации, и инструмент Performance Tool покажет графики ВЧ-спектра и измерения сигналов, демонстрирующие результаты линеаризации.

Линеаризация полосы частот шире 40 МГц?
Формы сигнала не такие, как в сетях 3G/4G?
NanoSemi разрабатывает IP-блоки новейшего цифрового компенсатора для линеаризации нелинейных динамических систем, таких как беспроводные радиосистемы, преобразователи данных и оптические приемопередатчики. Характеристики такого компенсатора, в частности спектральная эффективность и низкое энергопотребление, дают заказчикам значительное конкурентное преимущество на рынках измерительного, портативного и коммуникационного оборудования.