AD9371

Представляем AD9371
Радиотрансивер AD9371 предназначен для применения в задачах, где требуется обеспечение высокого качества радиосигнала в широком диапазоне частот при поддержании низких уровней потребляемой мощности. Этот компонент представляет собой систему на кристалле (SoC) с высокой степенью интеграции в корпусе с габаритами 12 мм x 12 мм, способную заменить до 20 высококачественных дискретных компонентов. AD9371 работает в диапазоне частот от 300 МГц до 6 ГГц и обеспечивает возможность передачи и приема радиосигналов с полосой до 100 МГц. Компонент поддерживает синтез сигналов передатчика и обработку сигналов в тракте наблюдения цифровых систем внесения предыскажений с полосой до 250 МГц, содержит полностью интегрированные схемы синхронизации и формирования сигнала гетеродина, а также реализует сложные алгоритмы калибровки и коррекции.
Видеообзор AD9371
Посмотрев этот информационный видеоматериал, вы узнаете об особенностях и функциональных возможностях интегрированного широкополосного радиотрансивера AD9371.
В этом демонстрационном видео раскрываются основные функциональные возможности интегрированного широкополосного радиотрансивера AD9371.
Сделайте первый шаг в процессе разработки, загрузив и просмотрев пакет файлов для проектирования с AD9371.

Почему RadioVerse занимает лидирующую позицию на рынке радиотрансиверов
Высокие технические характеристики и степень интеграции
- Позволяет заменить до 20 высококачественных дискретных радиокомпонентов одной системой на кристалле (SoC), обеспечивающей простой и надежный интерфейс.
- Прямое преобразование частоты, высокая линейность и автоматическая калибровка позволяют поддерживать наилучшие уровни характеристик при меняющихся рабочих условиях и условиях окружающей среды.
- Высокая степень интеграции и архитектура с нулевой ПЧ позволяют расширить диапазон рабочих частот и исключить потери на соединениях между блоками, одновременно сократив количество широкополосных согласующих компонентов.
Универсальность
- Предоставляет универсальную платформу для широкого спектра областей применения, сокращая время проектирования и затраты на оборудование.
- Работает в диапазоне частот от 300 МГц до 6 ГГц.
- Поддерживает прием сигналов с шириной полосы до 100 МГц.
- Поддерживает передачу сигналов с полосой 100 МГц в обычном рабочем режиме и синтез сигналов с полосой до 250 МГц в тракте наблюдения для цифровых алгоритмов коррекции.
Габариты, вес и энергопотребление (Size, Weight, and Power, SWaP)
- Уменьшение количества компонентов позволяет устанавливать радиотехнические устройства на зданиях, столбах освещения, офисных стенах и т.д.
- Благодаря тому, что потребляемая мощность в нормальных рабочих условиях составляет менее 5 Вт, снижается необходимость в принудительном охлаждении, повышается надежность и уменьшаются эксплуатационные затраты.
- Применение интерфейса данных JESD204B минимизирует количество линий ввода/вывода, упрощая трассировку проводников на печатной плате.
Простота применения
- Радиотехнология Analog Devices позволяет уменьшить стоимость проектирования и сократить время от задумки концепции до выхода продукции на рынок.
- Полнофункциональный набор функций API, руководства по программному обеспечению и стандартный последовательный периферийный интерфейс (serial peripheral interface, SPI) упрощают проектирование.
- Интегрированные функции калибровки позволяют поддерживать высокий уровень характеристик с минимальным необходимым вмешательством пользователя.