В системах радиообнаружения и измерения дальности (радарах) используются принципы передачи и приема радиоволн для определения расстояния, скорости и относительного угла движения объектов, находящихся в поле обнаружения этих систем. Радары применяются уже более 75 лет и являются неотъемлемыми технологическими компонентами в различных областях применения от аэрокосмической и оборонной промышленности до систем промышленной автоматики.

Компания Analog Devices Inc (ADI) всегда лидировала в инновационной деятельности в области радарных систем благодаря богатому опыту в данной отрасли и передовым возможностям в сфере ВЧ и СВЧ технологий, что позволяет ей оказывать эффективную помощь в разработке радиолокационных систем. Наш широкий ассортимент продуктов, начиная от усилителей, ФАПЧ и ГУН и заканчивая преобразователями, системами управления питанием и радарными модулями, помогает инженерам легко и быстро разрабатывать и внедрять радарные системы.


Преимущества радарной технологии ADI

  • Самый низкий в своем классе фазовый шум при передаче, расширяющий эффективный диапазон и повышающий точность датчиков
  • Многоканальная архитектура позволяет формировать диаграмму направленности, увеличивающую угловую разрешающую способность
  • Высокая степень интеграции сигнальной цепи упрощает разработку и сокращает время вывода продукции на рынок
  • Полноценное решение, охватывающее всю сигнальную цепь
  • Разделение трактов приема и передачи на частоте 24 ГГц обеспечивает удобство в пространственной планировке конструкции радарной системы
Section Divider

Многоканальная радарная система Tiny Radar 24 GHz от ADI на компактной плате

В этом видео демонстрируется многоканальное радарное решение 24 ГГц компании Analog Devices. Мы поговорим о различных областях применения, для которых предназначена эта компактная система разработки, используемых компонентах Analog Devices и достижимых параметрах радарной системы

Узнайте больше о Tiny Radar

Демонстрационная платформа TinyRad 24 GHz

В основе работы платы EV-TINYRAD24G используются радиосигналы, линейно модулированные по частоте, и встроенная антенная решетка, собранная по схеме с несколькими входами и выходами (MIMO). Объединенные антенны, как в системах с цифровым формированием диаграммы направленности, позволяют модулю TinyRad определять расстояние, скорость и угловое положение нескольких целей одновременно.

Подробная информация о EV-TINYRAD24G

TinyRad 24 GHz Demonstration Platform

Высококачественный интегрированный набор микросхем радиолокационного приемопередатчика, работающего на частоте 24 ГГц, для автомобильных и промышленных датчиков

Микросхема ADF5904 предназначена для многоканальных приемников высокочастотных устройств, в которых используется цифровое формирование диаграммы направленности, таких как автомобильные радары систем помощи водителю, радарные СВЧ-датчики и промышленные радарные системы, где энергоэффективность становится все более важным фактором при проектировании на уровне системы.

Узнайте больше о ADF5904

High Performance Integrated 24 GHz FMCW Radar Transceiver Chipset for Auto and Industrial Sensor Applications

Области применения радарной технологии ADI

Automotive

Автомобильная промышленность

Подавляющее большинство автомобильных радарных систем сегодня основано на дискретном высокочастотном оборудовании 24 ГГц, в состав которого входят контур фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ), генератор пилообразного напряжения, передатчик, приемник и АЦП. ADI продолжает использовать свой богатый опыт в области автомобильной электроники, подкрепленный более чем 300 миллионами внедренных в автомобили радаров, для разработки систем помощи водителю и систем автономного вождения следующего поколения.

Узнайте про роль радаров в системах помощи водителю и системах автономного вождения.

Industrial

Промышленность

Радарная технология ADI позволяет создавать оборудование для обнаружения, отслеживания, локализации объектов и картирования местности и применяется в вилочных погрузчиках, локомотивах, автономных наземных транспортных средствах, строительной технике, сельскохозяйственной технике и робототехнике, обеспечивая безопасность людей, объектов и других активов.

Узнайте больше о радарах для промышленного применения.

Aerospace

Аэрокосмическая и оборонная отрасли

Широкий ассортимент продукции и заказные разработки ADI предоставляют заказчикам полноценные высокочастотные решения, охватывающие всю сигнальную цепь от антенны до цифровой системы, которые предназначены для различных коммерческих и оборонных радарных систем.

Узнайте больше о важности радаров в аэрокосмической и оборонной отраслях.

Smart Infrastructure

Интеллектуальная инфраструктура

Современная радарная технология ADI используется в интеллектуальной инфраструктуре в таких областях применения, как системы адаптивного управления уличным движением, которые могут автоматически отслеживать трафик транспорта и менять сигналы светофоров в режиме реального времени. Радары также используются в системах обнаружения присутствия людей внутри/снаружи зданий для повышения эффективности систем энергосбережения, безопасности и производительности труда, помогая при этом спасать жизни благодаря своей способности «видеть» во всех средах, в том числе в густом дыме, в темноте и даже сквозь стены.

Прочитайте, как с помощью радаров можно реализовать интеллектуальные системы управления уличным движением.

Основные решения для радарных систем

ADF5901

ADF5901

ГУН диапазона 24 ГГц с программируемым усилителем и двухканальным выходным УМ

ADF5902

ADF5902

Многоканальный приемопередатчик ISM-диапазона 24 ГГц для радарных систем

ADF5904

ADF5904

Четырехканальный приемный преобразователь с понижением частоты диапазона 24 ГГц

Компоненты для радаров

Оценочные платы

Сигнальные цепочки

(1)

Нажмите на компонент в таблице ниже