Thermocouple
Термопара представляет собой выполненные из разных металлов два проводника, которые соединены вместе в одной конечной точке. Поскольку термопары являются такими простыми устройствами, у них есть ряд преимуществ: они могут измерять экстремальные температуры (от −270°C до +1800°C), они надежны, могут быть очень компактными, могут иметь очень малое время отклика, и им не характерен самонагрев. Тем не менее, для работы с термопарами необходимо использовать сложные методы согласования сигналов: их сигналы малы, их передаточная функция является нелинейной, а для их точки спая требуется дополнительный датчик температуры (компенсация холодного спая).
Измерение с помощью термопары
Статья по применению: температура является наиболее часто измеряемым физическим параметром. Для измерения температуры существуют различные датчики, и у каждого есть свои преимущества и нюансы.
Линеаризация термопары
Статья по применению: Усилители AD8494/AD8495/AD8496/AD8497 для термопар представляют собой простое и недорогое решение для измерения температуры с помощью термопар.
Согласование сигналов термопары
Статья по применению: С помощью AD594/AD595 изучаются основы работы с термопарами и иллюстрируются схемы для согласования сигналов термопар.
Введение в термопары
Введение в термопары – это серия из 8 обучающих видео, охватывающих широкий спектр вопросов, связанных с термопарами.
Сигнальные цепочки
(1)
Интерактивные сигнальные цепочки

Типовые проекты
CN0376

The circuit shown in Figure 1 provides a dual-channel, channel-to-channel isolated, thermocouple or RTD input suitable for programmable logic controllers (PLC) and distributed control systems (DCS). The highly integrated design utilizes a low power, 24-bit, Σ-Δ analog-to-digital converter (ADC) with a rich analog and digital feature set that requires no additional signal conditioning ICs.
Each channel can accept either a thermocouple or a RTD input. The entire circuit is powered from a standard 24 V bus supply. Each channel measures only 27 mm × 50 mm.

Применяемые компоненты
AD7124-4
Четырехканальный 24-разрядный сигма-дельта АЦП с низким шумом, малым энергопотреблением, интегрированными усилителем и источником опорного напряжения
AD7124-8
Восьмиканальный, малопотребляющий 24-разрядный сигма-дельта АЦП с низким шумом, программируемым усилителем и источником опорного напряжения
ADUM5010
2.5kV rms Isolated DC/DC Converter
ADUM1441
Микропотребляющий четырехканальный цифровой изолятор, высокий логический уровень по умолчанию (конфигурация каналов 3/1)
ADP2441
Синхронный понижающий стабилизатор постоянного напряжения, 36 В/1 А
Applications
CN0382

The circuit shown in Figure 1 is an isolated smart industrial field instrument that interfaces to many types of analog sensors such as temperature (Pt100, Pt1000, and thermocouple) or bridge pressure sensors. The instrument communicates via a 4 mA to 20 mA analog output and a highway addressable remote transducer (HART®) interface. HART is a digital 2-way communication in which a 1 mA peak-to-peak frequency shift keyed (FSK) signal is modulated on top of the standard 4 mA to 20 mA analog current signal. The HART interface allows features such as remote calibration, fault interrogation, and transmission of process variables, which are necessary in applications such as temperature and pressure control.
The circuit uses the AD7124-4, an ultralow power, precision 24-bit, Σ-Δ analog-to-digital converter (ADC), which includes all the features needed for temperature and pressure systems. The circuit also includes the AD5421, a 16-bit, 4 mA to 20 mA, loop powered digital-to-analog converter (DAC); the AD5700, the industry’s lowest power and smallest footprint HART- compliant IC modem; the ADuM1441, which provides ultralow power serial peripheral interface (SPI) isolation; the ADG5433 CMOS switch; and the ADP162 low power, 3.3 V regulator in the isolated power circuitry.

Применяемые компоненты
AD7124-4
Четырехканальный 24-разрядный сигма-дельта АЦП с низким шумом, малым энергопотреблением, интегрированными усилителем и источником опорного напряжения
AD5421
16-разрядный ЦАП с выходом тока 4-20 мА, последовательным входом и питанием от токовой петли
AD5700
Малопотребляющий HART модем
ADUM1441
Микропотребляющий четырехканальный цифровой изолятор, высокий логический уровень по умолчанию (конфигурация каналов 3/1)
ADP162
Линейный КМОП стабилизатор с крайне низким потребляемым током, выходной ток 150 мА
ADG5433
High Voltage Latch-up Proof Triple SPDT Switches
Applications
CN0383

The circuit shown in Figure 1 is an integrated 3-wire resistance temperature detector (RTD) system based on the AD7124-4/AD7124-8 low power, low noise, 24-bit Σ-Δ analog-to-digital converter (ADC) optimized for high precision measurement applications. With a two-point calibration and linearization, the overall 3-wire system accuracy is better than ±1°C over a temperature range of −50°C to +200°C. Typical noise free code resolution of the system is 17.9 bits for full power mode, sinc4 filter selected, at an output data rate of 50 SPS, and 16.8 bits for low power mode, post filter selected, at an output data rate of 25 SPS.

The AD7124-4 can be configured for 4 differential or 7 pseudo differential input channels, while the AD7124-8 can be configured for 8 differential or 15 pseudo differential channels. The on-chip programmable gain array (PGA) ensures that signals of small amplitude can be interfaced directly to the ADC.
The AD7124-4/AD7124-8 establishes the highest degree of signal chain integration, which includes programmable low drift excitation current sources. Therefore, the design of an RTD system is greatly simplified because most of the required RTD measurement system building blocks are included on-chip.
The AD7124-4/AD7124-8 gives the user the flexibility to employ one of three integrated power modes, where the current consumption, range of output data rates, and rms noise are tailored with the power mode selected. The current consumed by the AD7124-4/AD7124-8 is only 255 μA in low power mode and 930 μA in full power mode. The power options make the device suitable for non-power critical applications, such as input/output modules, and also for low power applications, such as loop-powered smart transmitters where the complete transmitter must consume less than 4 mA.
The device also has a power down option. In power-down mode, the complete ADC along with its auxiliary functions are powered down so that the device consumes 1 μA typical. The AD7124-4/ AD7124-8 also has extensive diagnostic functionality integrated as part of its comprehensive feature set.
Применяемые компоненты
AD7124-4
Четырехканальный 24-разрядный сигма-дельта АЦП с низким шумом, малым энергопотреблением, интегрированными усилителем и источником опорного напряжения
AD7124-8
Восьмиканальный, малопотребляющий 24-разрядный сигма-дельта АЦП с низким шумом, программируемым усилителем и источником опорного напряжения
ADP1720
Высоковольтный, микропотребляющий линейный стабилизатор, выходной ток 50 мА
Applications
CN0384

The circuit shown in Figure 1 is an integrated thermocouple measurement system based on the AD7124-4/AD7124-8 low power, low noise, 24-bit, Σ-Δ analog-to-digital converter (ADC), optimized for high precision measurement applications. Thermocouple measurements using this system show an overall system accuracy of ±1°C over a measurement temperature range of −50°C to +200°C . Typical noise free code resolution of the system is approximately 15 bits.

The AD7124-4 can be configured for 4 differential or 7 pseudo differential input channels, while the AD7124-8 can be configured for 8 differential or 15 pseudo differential channels. The on-chip low noise programmable gain array (PGA) ensures that signals of small amplitude can be interfaced directly to the ADC.
The AD7124-4/AD7124-8 establishes the highest degree of signal chain integration, which includes programmable low drift excitation current sources, bias voltage generator, and internal reference. Therefore, the design of a thermocouple system is simplified when the AD7124-4/AD7124-8 is used because most of the required system building blocks are included on-chip.
The AD7124-4/AD7124-8 gives the user the flexibility to employ one of three integrated power modes, where the current consumption, range of output data rates, and rms noise are tailored with the power mode selected. The current consumed by the AD7124-4/AD7124-8 is only 255 μA in low power mode and 930 μA in full power mode. The power options make the device suitable for non-power critical applications, such as input/output modules, and also for low power applications, such as loop-powered smart transmitters where the complete transmitter must consume less than 4 mA.
The device also has a power-down option. In power-down mode, the complete ADC along with its auxiliary functions are powered down so that the device consumes 1 μA typical. The AD7124-4/AD7124-8 also has extensive diagnostic functionality integrated as part of its comprehensive feature set.
Применяемые компоненты
AD7124-4
Четырехканальный 24-разрядный сигма-дельта АЦП с низким шумом, малым энергопотреблением, интегрированными усилителем и источником опорного напряжения
AD7124-8
Восьмиканальный, малопотребляющий 24-разрядный сигма-дельта АЦП с низким шумом, программируемым усилителем и источником опорного напряжения
ADP1720
Высоковольтный, микропотребляющий линейный стабилизатор, выходной ток 50 мА
Applications
CN0354

The circuit shown in Figure 1 is a flexible, 4-channel, low power thermocouple measurement circuit with an overall power consumption of less than 8 mW. The circuit has a multiplexed front end, followed by an instrumentation amplifier that performs cold junction compensation (0°C to 50°C) and converts the thermocouple output to a voltage with a precise scale factor of 5 mV/°C. The error is less than 2°C, over a measurement range of −25°C to +400°C, and is primarily due to the thermocouple nonlinearity. A nonlinearity correction algorithim reduces the error to less than 0.5°C over a 900°C measurement range. Noise free resolution is less than 0.1°C.
The signal is then digitized by a 24-bit Σ-Δ ADC, and the digital value is provided on an SPI serial interface. With the PMOD form factor for rapid prototyping, the design requires minimal PC board area and is ideal for applications that require precise thermocouple temperature measurements.

Применяемые компоненты
AD7787
Малопотребляющий, двухканальный 24-разрядный сигма-дельта АЦП
AD8495
Усилитель сигналов термопары типа K с компенсацией холодного спая, рабочий диапазон от 0°С до 50°С
ADG1609
4.5 Ω RON, 4-Channel ±5 V,+12 V, +5 V, and +3.3 V Multiplexer
ADM8829
Инвертер напряжения на переключаемых конденсаторах
ADR3412
Микропотребляющий прецизионный источник опорного напряжения 1.2 В
REF194
4.5V Precision Micropower, Low Dropout, Low Voltage Reference
Applications
CN0221

This circuit uses the ADuCM360/ADuCM361 precision analog microcontroller in an accurate thermocouple temperature monitoring application. The ADuCM360/ADuCM361 integrates dual 24-bit sigma-delta (Σ-Δ) analog-to-digital converters (ADCs), dual programmable current sources, a 12-bit digital-to-analog converter (DAC), and a 1.2 V internal reference, as well as an ARM Cortex-M3 core, 128 kB flash, 8 kB SRAM, and various digital peripherals such as UART, timers, SPIs, and I2C interfaces.
In the circuit, the ADuCM360/ADuCM361 is connected to a thermocouple and a 100 Ω platinum resistance temperature detector (RTD). The RTD is used for cold junction compensation.
In the source code, an ADC sampling rate of 4 Hz is chosen. When the ADC input programmable gain amplifier (PGA) is configured for a gain of 32, the noise-free code resolution of the ADuCM360/ ADuCM361 is greater than 18 bits.

Применяемые компоненты
ADUCM360
Малопотребляющий прецизионный аналоговый микроконтроллер, ARM Cortex M3 с двумя сигма-дельта АЦП
ADUCM361
Малопотребляющий прецизионный аналоговый микроконтроллер, ARM Cortex M3 с одним сигма-дельта АЦП
ADP1720
Высоковольтный, микропотребляющий линейный стабилизатор, выходной ток 50 мА
ADuCM362
Low Power, Precision Analog Microcontroller with Dual Sigma-Delta ADCs, ARM Cortex-M3
ADuCM363
Low Power, Precision Analog Microcontroller with Single Sigma-Delta ADC, ARM Cortex-M3
Applications
Рекомендуемые продукты
LTC2983

The LTC2983 measures a wide variety of temperature sensors and digitally outputs the result, in °C or °F, with 0.1°C accuracy and 0.001°C resolution. The LTC2983 can measure the temperature of virtually all standard (type B, E, J, K, N, S, R, T) or custom thermocouples, automatically compensate for cold junction temperatures and linearize the results. The device can also measure temperature with standard 2-, 3- or 4-wire RTDs, thermistors and diodes. It has 20 reconfigurable analog inputs enabling many sensor connections and configuration options. The LTC2983 includes excitation current sources and fault detection circuitry appropriate for each type of temperature sensor.
The LTC2983 allows direct interfacing to ground referenced sensors without the need for level shifters, negative supply voltages, or external amplifiers. All signals are buffered and simultaneously digitized with three high accuracy, 24-bit ΔΣ ADCs, driven by an internal 10ppm/°C (maximum) reference.
Applications
- Direct Thermocouple Measurements
- Direct RTD Measurements
- Direct Thermistor Measurements
- Custom Sensor Applications
Applications
Контрольно-измерительные приборы
LTC2984

The LTC2984 measures a wide variety of temperature sensors and digitally outputs the result, in °C or °F, with 0.1°C accuracy and 0.001°C resolution. The LTC2984 can measure the temperature of virtually all standard (type B, E, J, K, N, S, R, T) or custom thermocouples, automatically compensate for cold junction temperatures and linearize the results. The device can also measure temperature with standard 2-, 3-, or 4-wire RTDs, thermistors, and diodes. It has 20 reconfigurable analog inputs enabling many sensor connections and configuration options. The LTC2984 includes excitation current sources and fault detection circuitry appropriate for each type of temperature sensor as well as an EEPROM for storing custom coefficients and channel configuration data.
The LTC2984 allows direct interfacing to ground referenced sensors without the need for level shifters, negative supply voltages, or external amplifiers. All signals are buffered and simultaneously digitized with three high accuracy, 24-bit ΔΣ ADC's, driven by an internal 10ppm/°C (maximum) reference.
Applications
- Direct Thermocouple Measurements
- Direct RTD Measurements
- Direct Thermistor Measurements
- Custom Sensor Applications
Applications
LTC2986

The LTC2986 measures a wide variety of temperature sensors and digitally outputs the result, in °C or °F, with 0.1°C accuracy and 0.001°C resolution. The LTC2986 can measure the temperature of virtually all standard (Type B, E, J, K, N, S, R, T) or custom thermocouples, automatically compensate for cold junction temperatures and linearize the results. The device can also measure temperature with standard 2-, 3-, or 4-wire RTDs, thermistors, and diodes. The LTC2986 includes excitation current sources and fault detection circuitry appropriate for each type of temperature sensor.
The LTC2986/LTC2986-1 are 10-channel software and pin-compatible versions of the 20-channel LTC2983/LTC2984. Additional features include special modes that enable easy protection in universal multi-sensor applications, custom tables for generic ADC readings, and direct temperature readout from active analog temperature sensors. The LTC2986-1 is the EEPROM version of the LTC2986.
Applications
- Direct Thermocouple Measurements
- Direct RTD Measurements
- Direct Thermistor Measurements
- Custom Sensor Applications
Applications
AD7124-4

AD7124-4 – это обладающий низким шумом и малым энергопотреблением, полностью интегрированный аналоговый входной интерфейс для задач прецизионного измерения. Компонент содержит 24-разрядный Σ-Δ аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с низким шумом и может быть сконфигурирован для работы с 4 дифференциальными или 7 несииметричными/псевдодифференциальными входными сигналами. Интегрированный усилительный каскад с малым коэффициентом усиления позволяет подавать слабые сигналы непосредственно на АЦП.
Одно из основных преимуществ AD7124-4 заключается в том, что компонент дает пользователю возможность выбрать один из трех интегрированных режимов энергопотребления. Выбранный режим определяет потребляемый ток, диапазон скоростей обновления выходных данных и среднеквадратическое значение шума. Компонент также имеет несколько вариантов фильтрации, что позволяет пользователю получить максимальную степень свободы проектирования.
AD7124-4 способен поддерживать одновременное подавление помех на частотах 50 Гц и 60 Гц при работе с частотой обновления выходных данных 25 SPS (установление сигнала за один цикл). При понижении частоты обновления можно достичь подавления более 80 дБ.
AD7124-4 обеспечивает наивысшую степень интеграции сигнальной цепочки. Компонент содержит прецизионный, малощумящий источник опорного напряжения с малым дрейфом, а также поддерживает работу с внешним дифференциальным опорным напряжением, которое может быть буферизировано внутреннем буфером. К другим ключевым интегрированным блокам компонента относятся программируемые источники тока возбуждения с малым дрейфом, источники диагностических токов, а также генератор напряжения смещения, который устанавливает синфазное напряжение канала равным AVDD/2. Ключ цепи низкого напряжения питания позволяет пользователям отключать питание мостовых датчиков в интервалах между преобразованиями, гарантируя минимальную потребляемую системой мощность. Компонент также даёт пользователю возможность выбора между внутренним и внешним источником тактового сигнала.
Интегрированный блок управления последовательностью преобразования позволяет пользователю выбирать несколько каналов AD7124-4 для автоматического последовательного преобразования, упрощая обмен данными с компонентом. Одновременно может быть активно до 16 каналов, включая как каналы аналоговых входных сигналов, так и диагностические каналы, например, каналы контроля уровней напряжения питания или опорного напряжения. Эта уникальная особенность позволяет чередовать диагностику с преобразованиями сигналов внешних источников.
AD7124-4 поддерживает независимое конфигурирование каждого отдельного канала. Компонент позволяет реализовать до восьми конфигурационных настроек. Каждая конфигурация включает в себя опции коэффициента усиления, типа фильтра, частоты обновления выходных данных, буферизации и источника опорного напряжения. Пользователь может назначать любую из этих конфигураций любому из каналов в произвольном порядке.
AD7124-4 также обладает обширными возможностями функциональной диагностики, позволяющими повысить устойчивость решения. Они включают в себя проверку данных с использованием контрольной суммы (CRC), проверки сигнальной цепочки и проверки работоспособности последовательного интерфейса. Эти диагностические функции уменьшают число внешних компонентов, необходимых для реализации диагностики, сокращая требуемое пространство на печатной плате, время проектирования и стоимость. Значение доли безопасных отказов (SFF), показанное в тесте FMEDA (анализ видов, эффектов и диагностики отказов) типичного приложения, превышает 90% в соответствии с IEC 61508.
Компонент работает с однополярным напряжением питания аналоговой части в диапазоне от 2.7 В до 3.6 В или биполярным напряжением 1.8 В. Напряжение питания цифровой части имеет допустимый диапазон от 1.65 В до 3.6 В. Гарантированный рабочий температурный диапазон составляет от −40°C до +105°C. AD7124-4 выпускается в 32-выводном корпусе LFCSP и 24-выводном корпусе TSSOP.
Обратите внимание, что при ссылке на многофункциональные выводы, например, DOUT/RDY в техническом описании может указываться как полное имя вывода, так и только имя отдельной обсуждаемой функции, например, RDY.
Области применения
- Измерение температуры
- Измерение давления
- Управление промышленными процессами
- Измерительные приборы
- Интеллектуальные передатчики
Applications
AD7124-8

AD7124-8 - это обладающий низким шумом, малопотребляющий, полностью интегрированный аналоговый входной интерфейс для прецизионных измерений. Компонент включает в себя 24-разрядный Σ-Δ АЦП с низким шумом, который может быть сконфигурирован для работы с 8 дифференциальными входными сигналами или 15 несимметричными, либо псевдодифференциальными входными сигналами. Интегрированный каскад с малым коэффициентом усиления позволяет подавать сигналы непосредственно на АЦП.
Одним из основных достоинств AD7124-8 является возможность выбора пользователем одного из трех интегрированных режимов энергопотребления. Выбранный режим определяет уровень потребляемого тока, диапазон скоростей выходных данных и среднеквадратический уровень шума. Компонент также имеет ряд опций фильтрации, что дает пользователю максимальную степень свободы при проектировании.
AD7124-8 может обеспечивать одновременное подавление помех на частотах 50 Гц и 60 Гц при работе с частотой обновления выходных данных 25 SPS (установление сигнала за один такт); при меньших частотах выходных данных подавление может достигать более 80 дБ.
AD7124-8 обеспечивает наивысшую степень интеграции сигнального тракта. Компонент содержит прецизионный внутренний источник опорного напряжения с низким шумом и малым дрейфом на запрещенной зоне, а также поддерживает работу с внешним дифференциальным опорным напряжением, которое может буферизироваться внутренним буфером. К другим ключевым интегрированным функциям компонента относятся программируемые источники тока возбуждения с малым дрейфом, источники диагностических токов и генератор напряжения смещения, при помощи которого синфазное напряжение канала устанавливается равным AVDD/2. Ключ цепи низкого напряжения питания позволяет пользователю отключать мостовые датчики в интервалах между преобразованиями, гарантируя абсолютное минимальное потребление мощности системой. Компонент также позволяет пользователю выбирать между внутренним или внешним тактовом сигналом.
Интегрированный модуль управления последовательностью каналов позволяет пользователю выбирать несколько активных каналов, в которых AD7124-8 будет последовательно выполнять преобразования, упрощая взаимодействие с компонентом. Одновременно может быть активировано до 16 каналов, которыми могут быть как каналы аналоговых входных сигналов, так и диагностические каналы, например, канал проверки напряжения питания или опорного напряжения. Эта уникальная возможность позволяет чередовать диагностику с преобразованиями. AD7124-8 также поддерживает конфигурирование каналов в индивидуальном порядке. Компонент имеет восемь готовых конфигурационных настроек, каждая из которых задаёт определённую комбинацию коэффициента усиления, типа фильтра, частоты выходных данных, буферизации и источника опорного напряжения. Пользователь может назначить каналу любую из этих конфигураций в индивидуальном порядке.
AD7124-8 также имеет обширные возможности диагностики, включая проверку контрольной суммы (CRC), поверки сигнального тракта и проверки последовательного интерфейса, за счёт чего достигается повышенная надёжность решения. Эти диагностические функции сокращают количество внешних компонентов, необходимых для реализации диагностики, позволяя сэкономить пространство на печатной плате, ускорить проектирование и снизить стоимость. Для безопасных отказов в тестах FMEDA для типичного приложения составила более 90% в соответствии с IEC 61508.
Компонент работает с однополярным питанием аналоговой части в диапазоне от 2.7 В до 3.6 В или биполярным питанием 1.8 В. Напряжение питания цифровой части имеет допустимый диапазон от 1.65 В до 3.6 В. Рабочий температурный диапазон составляет от −40°C до +105°C. AD7124-8 выпускается в 32-выводном корпусе LFCSP.
Обратите внимание, что обозначение многофункциональных выводов в техническом описании, например, DOUT/RDY, может даваться либо целиком, либо только именем отдельной функции, обсуждаемой в конкретно взятом случае, например, RDY.
Области применения
- Измерение температуры
- Измерение давления
- Управление промышленными технологическими процессами
- Измерительные приборы
- Интеллектуальные передатчики
Applications
ADUCM360

ADuCM360/ADuCM361 содержат интегрированный резонатор 32 кГц и внутренний высокочастотный генератор 16 МГц. Внутренний или внешний тактовый сигнал подается на программируемый делитель частоты, формирующий сигнал рабочей частоты ядра процессора. Максимальная частота ядра равна 16 МГц и не меняется в зависимости от рабочего напряжения или температуры.
Ядро микроконтроллера представляет собой малопотребляющий 32-разрядный RISC процессор ARM Cortex-M3 с пиковой производительностью 20 MIPS. Процессор имеет конфигурируемый 11-канальный контроллер прямого доступа к памяти (DMA) для работы с периферийными модулями связи (SPI, UART и I2C). Также на кристалле интегрированы 128 кБ энергонезависимой флэш-памяти и 8 кБ статической памяти (SRAM).
Аналоговая подсистема включает в себя 2 АЦП, подключенных к конфигурируемому входному мультиплексору и поддерживающих работу с дифференциальными и несимметричными сигналами. Также на кристалле интегрирован ряд аналоговых функциональных блоков, включая 2 программируемых источника тока возбуждения, диагностические источники тока, генератор напряжения смещения AVDD_REG/2 (900 мВ) для задания синфазного напряжения входного канала и внутренний ключ цепи низкого напряжения, позволяющий отключать внешнюю цепь (например, мостовую схему) между преобразованиями.
АЦП содержат 2 параллельных фильтра: фильтр sinc3 или sinc4 и фильтр sinc2. Фильтр sinc3 или sinc4 используется для прецизионных измерений. Фильтр sinc2 используется для быстрых измерений и детектирования скачкообразных изменений входного сигнала.
Компоненты имеют внутренний источник опорного напряжения с низким шумом и малым дрейфом, а также могут настраиваться для работы в режиме относительных измерений с одним или двумя внешними источниками опорного напряжения. Кроме того, на кристалле интегрированы опциональные буферы внешних опорных напряжений и одноканальный ЦАП с буферизированным выходом напряжения.
ADuCM360/ADuCM361 имеют целый ряд программируемых периферийных модулей: контроллеры последовательных портов UART, I2C и SPI, 19-контактный порт ввода/вывода общего назначения (GPIO), 2 универсальных таймера, таймер пробуждения и сторожевой таймер, 16-разрядный шестиканальный контроллер ШИМ.
ADuCM360/ADuCM361 специально разработаны для систем с питанием от батарей, где критически важно низкое энергопотребление. В нормальном режиме ядро микроконтроллера потребляет 290 мкА/МГц (включая ток потребления флэш-памяти/SRAM). При одновременно активных двух АЦП (с отключенными входными буферами), программируемом усилителе (коэффициент усиления 4), одном SPI порте и всех таймерах можно достичь суммарного потребляемого системой тока на уровне 1 мА.
ADuCM360/ADuCM361 имеют несколько программно выбираемых режимов с пониженным энергопотреблением, включая режим спячки (активен только внутренний таймер пробуждения) с потребляемым током всего 4 мкА. Пробуждение устройства из режима спячки возможно по внешним сигналам прерывания или активности таймера пробуждения. Данный режим позволяет компоненту поддерживать очень низкое энергопотребление, при этом продолжая реагировать на асинхронные внешние прерывания или периодические события.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
- Промышленные системы автоматизации и управления технологическими процессами
- Интеллектуальные прецизионные измерительные системы
- Интеллектуальные датчики с питанием от токовой петли 4 -20 мА
- Медицинские приборы, контроль состояния пациентов
Applications
ADT7320

ADT7320 - это обладающий высокой точностью цифровой датчик температуры, который обеспечивает революционные показатели в широком промышленном диапазоне температур и выпускается в корпусе LFCSP с габаритами 4 мм × 4 мм. Он содержит внутренний источник опорного напряжения на запрещенной зоне, датчик температуры и 16-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП), комбинация которых позволяет измерять и оцифровывать показания температуры с разрешением до 0.0078°C. По умолчанию разрешение АЦП устанавливается равным 13 бит (0.0625°C) и может быть изменено пользователем путем программирования через последовательный интерфейс.
ADT7320 гарантированно работает с напряжением питания в диапазоне от 2.7 В до 5.5 В. При работе от напряжения питания 3.3 В средний потребляемый ток составляет 210 мкА. ADT7320 имеет режим отключения, в котором напряжение питания отключается от внутренних схем и потребляемый ток уменьшается до 2.0 мкА при 3.3 В. Номинальный рабочий температурный диапазон ADT7320 составляет от −40°C до +150°C.
Вывод CT представляет собой выход с открытым стоком, который становится активен при превышении программируемого критического уровня температуры. Вывод INT также является выходом с открытым стоком, который становится активен при выходе температуры за границу программируемого предельного уровня. Оба вывода могут работать в режиме компаратора или режиме прерывания.
Ключевые особенности продукта
- Простота применения, не требует пользовательской калибровки или коррекции.
- Малая потребляемая мощность.
- Превосходные показатели долговременной стабильности и надежности.
- Малая погрешность позволяет применять компонент в промышленных, измерительных и медицинских системах.
- Выпускается в 16-выводном корпусе LFCSP с габаритами 4 мм × 4 мм, удовлетворяющем требованиям директивы RoHS.
Области применения
- Замещение резистивных температурных датчиков и термисторов
- Компенсация холодного спая термопар
- Медицинское оборудование
- Промышленные системы управления и контрольно-испытательная аппаратура
- Транспортировка и хранение пищевых продуктов
- Недорогие цифровые осциллографы
- Управление рабочей температурой лазерных диодов
Applications
Системы безопасности и наблюдения
- Видеонаблюдение
- Управление доступом
- Сканеры / оборудование досмотра
Технологии оснащения зданий
- Системы управления и автоматизации зданий
ADT7420

ADT7420 - это обладающий высокой точностью цифровой датчик температуры, который обеспечивает революционные показатели в широком промышленном диапазоне температур и выпускается в корпусе LFCSP с габаритами 4 мм × 4 мм. Он содержит внутренний источник опорного напряжения на запрещенной зоне и 16-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП), оцифровывающий показания температуры с разрешением до 0.0078°C. По умолчанию разрешение АЦП устанавливается равным 13 бит (0.0625°C) и может быть изменено пользователем путем программирования через последовательный интерфейс.
ADT7420 гарантированно работает с напряжением питания в диапазоне от 2.7 В до 5.5 В. При работе от напряжения питания 3.3 В средний потребляемый ток составляет 210 мкА. ADT7420 имеет режим отключения, в котором напряжение питания отключается от внутренних схем и потребляемый ток уменьшается до 2.0 мкА при 3.3 В. Номинальный рабочий температурный диапазон ADT7420 составляет от −40°C до +150°C.
Выводы A0 и A1 предназначены для выбора адреса и позволяют задавать для ADT7420 один из четырех возможных адресов на шине I2C. Вывод CT представляет собой выход с открытым стоком, который становится активен при превышении программируемого критического уровня температуры. Вывод INT также является выходом с открытым стоком, который становится активен при выходе температуры за границу программируемого предельного уровня. Оба вывода могут работать в режиме компаратора или режиме прерывания.
Ключевые особенности продукта
- Простота применения, не требует пользовательской калибровки или коррекции.
- Малая потребляемая мощность.
- Превосходные показатели долговременной стабильности и надежности.
- Малая погрешность позволяет применять компонент в промышленных, измерительных и медицинских системах.
- Выпускается в 16-выводном корпусе LFCSP с габаритами 4 мм × 4 мм, удовлетворяющем требованиям директивы RoHS.
Области применения
- Замещение резистивных температурных датчиков и термисторов
- Компенсация холодного спая термопар
- Медицинское оборудование
- Промышленные системы управления и контрольно-испытательная аппаратура
- Транспортировка и хранение пищевых продуктов
- Контроль условий окружающей среды, системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
- Управление рабочей температурой лазерных диодов
Applications
Системы безопасности и наблюдения
- Сканеры / оборудование досмотра
Технологии оснащения зданий
- Системы управления и автоматизации зданий
- Светодиодное освещение общего назначения
Актуальные ресурсы по теме
-
Инструменты проектирования
Virtual Eval - BETA
-
Инструменты проектирования
LTspice®
-
Технические статьи
SmartMesh Recipe - Interfacing Your Mote to a Thermocouple