Решения для лидаров от Analog Devices

Высокоэффективная обработка сигналов является одним из основных преимуществ Analog Devices. Мы постоянно бросаем себе вызов в разработке инновационных проектов, чтобы сократить время выхода вашей продукции на рынок и обеспечить эффективную работу оконечных узлов в рамках ваших систем. Наш расширенный ассортимент продукции для лидаров позволяет создавать высокоэффективные лидарные системы.

Лидар, то есть прибор для обнаружения, идентификации и определения дальности с помощью света, основан на методе определения глубины пространства, который использует источник света для определения дальности или для создания многомерных карт глубины интересующей сцены.

Предназначенные для обработки сигналов решения ADI расширяют возможности лидарных систем. В ассортименте продукции ADI имеются малошумящие трансимпедансные усилители, ЦАП и компараторы, высокоскоростные многоканальные АЦП, работающие со скоростью свыше миллиарда выборок в секунду, квадратурные демодуляторы и большое количество продуктов электропитания для чувствительных архитектур управления питанием.

Преимущества компонентов ADI для лидарных систем

Широкий динамический диапазон
Высокая пропускная способность
Низкое общее энергопотребление
Высокое отношение сигнал/шум
Низкое энергопотребление на канал
 

AD9375

Платформа Analog Devices на основе FPGA для разработки лидаров

Analog Devices представляет свою модульную платформу разработки на основе FPGA для автомобильного и промышленного оборудования с лидарами. В данном видео рассматриваются аппаратные и программные функции платформы, а также объясняется, какую пользу она может принести нашим заказчикам.

Платформа Analog Devices на основе FPGA для разработки лидаров

Analog Devices представляет свою модульную платформу разработки на основе FPGA для автомобильного и промышленного оборудования с лидарами. В данном видео рассматриваются аппаратные и программные функции платформы, а также объясняется, какую пользу она может принести нашим заказчикам.

Платформа разработки AD-FMCLIDAR1-EBZ

AD-FMCLIDAR1-EBZ

Модульная платформа для прототипирования лидаров позволяет быстро вывести продукцию на рынок

Модульная лидарная платформа компании ADI является универсальной, что позволяет удовлетворить все ваши потребности в разработке как аппаратного, так и программного обеспечения для систем измерения глубины пространства. Эта полноценная и адаптируемая платформа может использоваться в различных приложениях, в том числе в устройствах, работающих в разных условиях окружающей среды, аэрокосмическом и военном оборудовании, системах безопасности и оборудовании Индустрии 4.0.

Привносим пользу в ключевые области применения

Automotive Application

Автомобилестроение

Автомобильные системы безопасности и системы помощи водителю благодаря применению лидаров могут быть значительно усовершенствованы. К областям применения в данном случае относятся системы предотвращения столкновений, наблюдения за слепыми зонами, экстренного торможения, адаптивного круиз-контроля, динамического управления подвеской и помощи при парковке.

Узнайте о том, почему лидар является ключевым элементом в системах беспилотного вождения.

ADEF Application

Аэрокосмическая и оборонная промышленность

В беспилотных летательных аппаратах (БПЛА или дронах) могут использоваться лидары для задач альтиметрии, динамического управления полетом, обнаружения и отслеживания объектов, а также предотвращения столкновений.

Security & Surveillance Application

Системы безопасности и наблюдения

В сферах транспорта и безопасности обнаружение и отслеживание объектов, оценка заполнения грузом и подсчет количества человек имеют решающее значение для обеспечения безопасности и эффективности рабочего процесса. Лидар представляет собой технологию, необходимую для выполнения этих задач экономически эффективным способом, обеспечивая при этом больше возможностей для наблюдения при меньших затратах и с меньшей долей вмешательства человека в работу системы.

Industry 4.0 Application

Индустрия 4.0

Фабричные и складские помещения могут представлять собой опасные места. В составе систем управления различными движущимися элементами, а также роботизированными руками и транспортными средствами с автоматизированным управлением (боты или мобильные роботы), лидары могут измерять расстояние от системы до представляющего интерес объекта, позволяя изменять маршрут во избежание столкновений или даже отключая механизм при обнаружении угрозы безопасности. В автономных механизмах, таких как вилочные погрузчики, лидары могут использоваться в качестве защитных средств. В интеллектуальных системах Интернета вещей лидары можно использовать для оценки заполнения грузом дальнемагистральных грузовых и транспортных средств.

Узнайте, почему лидары играют важную роль в обеспечении функциональной безопасности.

Специальные компоненты

AD9094

AD9094

4-канальный 8-разрядный аналого-цифровой преобразователь со скоростью 1 GSPS и интерфейсом JESD204B

Основные области применения: высокочастотная выборка входных сигналов

LTC4441

LTC4441

Драйвер затвора N-канальных полевых МОП-транзисторов

Основные области применения: драйверы лазерных диодов

LTC6561

LTC6561

Четырехканальный мультиплексированный трансимпедансный усилитель с мультиплексированием на выходе

Основные области применения: интерфейс с лавинными фотодиодами

Компоненты для лидаров

 

Сигнальные цепочки

(3)

Нажмите на компонент в таблице ниже

Эволюция стандарта JESD204

Интерфейс последовательной передачи данных JESD204

Стандарт интерфейса последовательной передачи данных JESD204 и JESD204B для преобразователей данных был предложен комитетом JEDEC с целью стандартизации и сокращения количества линий ввода/вывода, соединяющих высокоскоростные преобразователи данных и другие устройства, такие как FPGA (программируемые пользователем вентильные матрицы).

Ознакомьтесь с ресурсами и сопутствующими продуктами

JESD204 Serial Interface

Программная платформа компании Analog Devices для работы с JESD204

Интерфейсная платформа Analog Devices для JESD204 представляет собой программное обеспечение на системном уровне и пакет HDL, предназначенные для упрощения разработки систем благодаря предоставлению оптимизированной IP-платформы, которая позволяет объединить сложные аппаратные компоненты, такие как высокоскоростные преобразователи, приемопередатчики и системы тактирования с различными микросхемами FPGA.

Узнайте больше

JESD204 Software Framework