Разработчики должны соблюдать строгие требования к размерам, весу и мощности своих устройств в авиационном оборудовании, радарах, передатчиках систем радиопротиводействия, оборудовании инфраструктуры связи, спутниках, военных системах, контрольно-измерительных приборах и устройствах распознавания ВЧ сигналов.
GaN преодолевает ограничение по частотам технологии LDMOS (обычно частота ограничена 3-4 ГГц), расширяя эту границу до 50 ГГц и более. Наши усилия по разработке ориентированы на различные приложения, работающие в различных полосах частот. Мы используем технологию GaN для производства разнообразных ВЧ и СВЧ усилителей мощности. Это позволяет нашим продуктам достигать более высоких уровней выходной мощности (более 35 Вт при непрерывном сигнале), иметь более высокий КПД (более 50%) и расширенную полосу частот (от 2 до 20 ГГц).
На графике справа показано, в каких случаях лучше всего использовать технологию GaN для достижения более высокой мощности и более высоких частот по сравнению с другими технологиями.
GaN усилители
Статья:
GaN преодолевает барьеры – Частотный диапазон ВЧ усилителей мощности становится шире, а мощность выше
После появления транзисторов на базе GaAs и GaN с более короткой длиной затвора в сочетании с улучшенными методами проектирования схем стали доступны новые устройства, которые могут эффективно работать в СВЧ-диапазоне, что приводит к появлению новых приложений, которые трудно было представить десятилетие назад. В данной статье кратко описывается состояние полупроводниковой технологии, которая лежит в основе этих разработок, рассматриваются методики проектирования схем для достижения оптимальных характеристик, и приводятся примеры широкополосных усилителей мощности как на основе GaAs, так и на основе GaN, которые демонстрируют возможности современной технологии.


Брошюра:
Возможности ВЧ- и СВЧ-компонентов
Узнайте больше о всех технологических процессах, в том числе GaN, CMOS, SOI и других, где Analog Devices обладает возможностями и опытом для обеспечения требуемых характеристик. Мы предлагаем самый широкий ассортимент из более чем 1000 компонентов, как однофункциональных, так и интегрированных, которые охватывают различные полосы частот от 0 до 100 ГГц.