ЗА ПРЕДЕЛАМИ АВТОИНДУСТРИИ

A2B представляет собой двунаправленную цифровую аудиошину с высокой пропускной способностью. По шине A2B можно передавать данные интерфейсов I2S/TDM/PDM и управляющую информацию I2C, а также сигналы тактирования и энергию для электропитания по одному 2-проводному кабелю неэкранированной витой пары на расстояние до 15 м между узлами и до 40 м по всей последовательной цепи. A2B может быть настроена как полноценная сеть со встроенными подсетями или как транспортная шина для конечного устройства, используемая наряду с другими протоколами для передачи данных на большие расстояния. В рамках одной сети A2B обеспечивается полная синхронизация всех узлов. Получаемые с микрофона данные и последовательные аудиоданные принимаются каждым узлом системы одновременно.

Преимущества аудиошины A2B

Конфигурируемость, универсальность, малые риски и простота в использовании

Приемопередатчики A2B позволяют хосту I2C получать доступ ко всем приемопередатчикам в системе. Разработку системы с поддержкой A2B можно сделать проще с помощью графической среды разработки SigmaStudio® – того же инструмента, который поддерживает семейства процессоров SigmaDSP® и SHARC® компании Analog Devices. В целях быстрого создания прототипа сети A2B и проверки концепции, тестирования и отладки системы можно приобрести полнофункциональные оценочные системы, которые доступны в широком ассортименте.

Оптимизация затрат на систему и кабели, уменьшение веса и сложности

Шина A2B избавляет от необходимости использования дорогостоящего микроконтроллера и внешней памяти. Возможность приемопередатчика обеспечивать питание удаленных узлов по той же неэкранированной витой паре, которая используется для передачи данных, делает ненужным использование местного источника питания для каждого узла, благодаря чему снижаются общие затраты на компоненты. За счет использования неэкранированной витой пары обеспечивается экономия затрат на системном уровне по сравнению с другими архитектурами цифровых шин, для которых может потребоваться два или три соединения по витой паре или дорогостоящая схема прокладки кабелей, например, с использованием жестких кабельных жгутов, необходимых для подключения аудиосистем в транспортных средствах.

Превосходное качество звука

Шина A2B с настраиваемой частотой дискретизации 44,1 кГц или 48 кГц и полосой пропускания до 50 Мбит/с идеально подходит для передачи цифровых аудиоданных и обеспечивает превосходное качество звука по сравнению с аналоговыми соединениями. Системные узлы поддерживают до 32 слотов шины в каждом направлении, а ширину слотов можно программно изменять и расширять до 32 бит, благодаря чему поддерживается протокол I2S и многочисленные конфигурации TDM вплоть до TDM32. Также поддерживается вход PDM, так как приемопередатчик обрабатывает входной сигнал в формате PCM перед его отправкой на шину A2B.

Детерминированная низкая задержка

Технология A2B обеспечивает одновременную выборку и доставку данных на все узлы системы для каждого кадра. Главный узел может полностью управлять структурой данных с возможностью программирования характера использования каждым приемопередатчиком доступных слотов данных в обоих направлениях, будь то прием, извлечение или чтение и передача данных следующему узлу в топологии линии. При этом задержки из-за коллизий данных на шине или повторной сборки пакетов с данными исключены. Шина A2B имеет детерминированную и очень низкую задержку, составляющую менее 50 мкс

Horizontal Rule

A2B решает задачи автомобильной отрасли и других отраслей

Automotive & Transportation

Автомобили и транспорт

  • Головные устройства аудиосистем
  • Активное шумоподавление
  • Подавление шума от дороги
  • Персональные аудио зоны / активные динамики
  • Электронные телефонные системы и телеметрические системы
  • Системы автопилотируемого вождения
  • Интеллектуальная радиосвязь

Ознакомьтесь со всеми решениями для передачи аудиоданных.

Building Technology

Технологии в строительстве
(«умные» здания)

  • Микрофонные решетки для громкой связи / распознавания речи
  • Конференц-залы с аудио/видео связью
  • Домофоны
Consumer

Потребительская электроника

  • Профессиональная аудио/видео электроника
  • Носимые устройства для мониторинга жизненно важных функций
  • Домашние кинотеатры

Простота разработки.
Опыт применения в различных автомобильных системах.
Все это обеспечивает технология A2B компании ADI.

Менее сложная, менее дорогая и более легкая. Шина A2B упрощает решение ваших задач разработки аудиосистем.


Узнайте больше об использовании технологии A2B в автомобилях

A2B Technology
A2B: A Better Audio Design Experience

A2B: упрощение разработки аудиосистем

Технология A2B решает задачи в таких областях, как автомобилестроение, «умные» здания, потребительская электроника, а также новейших областях применения. В этой веб-трансляции вы узнаете, как сделать кабельную проводку вашей аудиосистемы менее сложной, менее дорогой и более легкой. Мы обсудим, как шина A2B может упростить и решить ваши задачи при разработке аудиосистемы.

Зарегистрируйтесь для просмотра веб-трансляции, посвященной A2B

a2b-video-thumbnail

A2B решает текущие и перспективные задачи разработки аудио устройств

Передовое решение A2B компании ADI способно передавать данные и управляющую информацию по одному кабелю неэкранированной витой пары. Эта технология позволяет уменьшить стоимость системы, вес и сложность кабельной проводки и может использоваться в новых и перспективных приложениях, в том числе в автомобильной промышленности, системах автоматизации зданий и потребительских устройствах.

Посмотрите видео об аудио решении на основе A2B

 

AD2433W

AD2433W

Этот приемопередатчик шины A2B 4-го поколения обеспечивает возможность связи по интерфейсу SPI, что значительно повышает качество управления и возможности удаленного перепрограммирования. AD2433W может работать в составе аудиосистем премиум-класса и позволяет увеличить максимальное количество узлов до 17 штук и максимальное расстояние между шинами до 80 м.

AD2435

AD2435W

Этот усовершенствованный приемопередатчик шины A2B 4-го поколения позволяет передавать питание мощностью до 50 Вт по шине, что делает его оптимальным для новых аудиосистем с высокой мощностью, таких как персональные аудиозоны и модули удаленной настройки звука.

Продукты A2B

 

EVAL-AD2428WD1BZ

Оценочная плата EVAL-AD2428WD1BZ A2B имеет микрофонные входы PDM, а также последовательный интерфейс I2S/TDM для реализации функций ведущего и ведомого в системе A2B. Плата также предполагает выбор между использованием местного источника питания и питанием посредством шины A2B, что позволяет оценить любую поддерживаемую конфигурацию приемопередатчика.


Подробнее о EVAL-AD2428WD1BZ

SHARC Audio Module (ADZS-SC589-MINI)

Оценочные платы шины A2B

 

Программное обеспечение A2B

Инструмент проектирования сетей A2B и программный стек для встраиваемых систем позволяют разработчикам сетей передачи аудиосигналов проектировать сеть A2B графическим способом и развертывать ее на основе встраиваемой платформы.

Начните разработку вашего следующего программного решения A2B

Сигнальные цепочки

(5)

Нажмите на компонент в таблице ниже

Партнеры A2B

Clockworks Signal Processing | Микрофонная решетка с интерфейсом A2B

X+

Clockworks

Восьмиканальная микрофонная решетка Clockworks с подключением по A2B предоставляет простой способ оценки или прототипирования приложений для обработки звука, для которых необходимы акустические свойства микрофонной решетки. Данный комплект представляет собой сборку из трех плат: основанный на AD2428W переходной модуль Clockworks с A2B на I2S, основанная на ADAU7118 переходная плата с PDM на I2S и плата микрофонной решетки. В сочетании с платами на основе процессоров SHARC или SigmaDSP компании ADI можно создавать мощные приложения для обработки речи и звука. Также имеется возможность приобретения изготовливаемых на заказ микрофонных плат, которые будут соответствовать конкретным требованиям.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите сайт Clockworks.

Arrow | Платформа человеко-машинного интерфейса Thor96

X+

Thor96 Human Machine Interface Platform

Плата Thor96 представляет собой одноплатный компьютер на основе системы-на-кристалле NXP i.MX 8M SoC, которая имеет четырехъядерный 64-битный процессор Arm-A53, графический процессор и процессор машинного зрения, поддержку 4K, Wi-Fi, Bluetooth и большое количество линий ввода/вывода. 96Boards представляет собой открытую платформу с 32-разрядными и 64-разрядными процессорами ARM®, сопровождаемую организацией Linaro™ с целью поддержки сообществ разработчиков программного обеспечения, радиолюбителей и OEM-производителей. Thor96 имеет интерфейс A2B и демонстрационный драйвер.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите страницу Thor96

Audio Precision | Аудиоанализаторы серии APx B

X+

Audio Precision Комбинируя возможности аудиоанализаторов и программного обеспечения Audio Precision APx500, а также систему A2B Analyzer System компании Mentor, ее программное обеспечение и драйвер ASIO, разработчики могут легко создать основанную на шине A2B полноценную многоканальную систему тестирования аудиооборудования.

Аудиоанализатор APx совместно с платформой анализатора компании Mentor обеспечивает всесторонний многоканальный анализ звука и имеет различные варианты интерфейсов, в том числе Bluetooth®, TDM и PDM. Эти инструменты, функционирующие как целостная система, упрощают разработку и поддержку тестовых решений.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите сайт Audio Precision.

Clockworks Signal Processing | Модуль A2B – I2S и EVM-система

X+

Clockworks Signal Processing Благодаря модулю A2B компании Clockworks разработчики могут упростить процесс разработки продуктов A2B путем создания прототипов на основе модуля A2B, подключаемого к плате (или платам) EVM с желаемыми периферийными функциями. Как правило, модуль A2B компании Clockworks используется с платами АЦП или ЦАП, но также может использоваться с усилителями класса D с входом I2S или цифровыми микрофонами с выходом I2S.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите партнерскую зону Clockworks.

DE Design Works | Услуги по промышленной разработке с использованием шины A2B

X+

DE Design Works Шина A2B должна использоваться не только в автомобильной промышленности. Система с последовательным соединением узлов может быть реализована во многих других продуктах с целью повышения эффективности и снижения затрат. Компания Dave Engineering Design Works работает над тем, чтобы сделать эту технологию доступной во всех отраслях.

Dave Engineering Design Works обладает богатым опытом разработки продуктов, возможностью быстрого прототипирования для быстрого выхода продукции на рынок, проверенными методами проектирования, возможностями проведения испытаний, системой управления качеством и поддержкой своих продуктов, благодаря чему компания может предложить набор полезных услуг по разработке продукта, результатом которых будет наиболее подходящий для рынка продукт, разработанный за максимально короткий срок.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите сайт dedesignworks.

HEAD acoustics | Решение для полного контроля данных шины A2B

X+

HEAD acoustics Аппаратная платформа labCORE с расширением coreA2B может подключаться к аудиошине A2B®, разработанной Analog Devices. Она позволяет тестировать и оптимизировать подключенные к шине устройства в рамках любых приложений, будь то автомобильная, авиационная, бытовая техника или оборудование для автоматизации зданий. CoreA2B может работать как ведущий (master) или ведомый (slave) узел, прослушивать шину в пассивном режиме и обеспечивает уникальную функцию режима Proxy, когда он получает полный контроль над всеми данными на шине.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите сайт HEAD acoustics.

Mentor Automotive | Анализаторная система A2B

X+

Mentor Automotive | A2B Analyzer System Анализаторная система A2B (A2B Analyzer System) предназначена для групп разработчиков, проектирующих продукцию для автопроизводителей, компаний уровня Tier 1 и поставщиков оборудования для аудиосвязи. Благодаря тому, что технология A2B является детерминированной, это делает ее наиболее подходящей для автомобильных аудиоустройств (активных динамиков, микрофонов) и новейших областей применения, таких как активное шумоподавление, автомобильная связь и т.д.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите страницу анализаторной системы A2B.

Mentor Automotive | Система мониторинга состояния шины A2B

X+

Mentor Automotive | A2B Bus Monitor System Система мониторинга состояния шины A2B (A2B Bus Monitor System) - это мощный инструмент для отладки, который предоставляет точную информацию о сетевом трафике в аудиосети на основе технологии A2B. Система мониторинга состояния шины A2B представляет собой сочетание компактного профессионального аппаратного устройства, размещенного в одном корпусе, и простого в использовании программного обеспечения.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите страницу системы мониторинга состояния шины A2B.

NOFFZ Technologies | ITD 1024 – устройство проверки компонентов шины A2B

X+

Noffz Technologies ITD 1024 представляет собой готовое решение для автомобильной аудиошины A2B®. В сочетании с полнофункциональным набором программных инструментов ITD 1024 позволяет проводить быструю проверку различных компонентов A2B®, таких как аудиодинамики, усилители, микрофонные решетки, датчики и исполнительные механизмы.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите страницу ITD 1024.

NVIDIA DRIVE AGX Pegasus

X+

NVIDIA DRIVE AGX Pegasus

Платформа NVIDIA DRIVE AGX Pegasus™ использует приемопередатчик A2B для обеспечения взаимодействия удаленных устройств ввода/вывода звука и цифровых аудиопортов системы на кристалле NVIDIA Xavier SoC (DAP). Шина A2B позволяет производителям первого уровня (Tier 1), OEM-производителям и системным интеграторам реализовать надежный аудиоинтерфейс с SoC Xavier, используя недорогие и легкие кабели, что позволяет оптимизировать стоимость системы и повысить эффективность использования топлива.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите страницу NVIDIA DRIVE AGX Pegasus.

Платформа разработки бортовой автомобильной системы Qualcomm® Snapdragon™

X+

Qualcomm® Snapdragon™ Automotive Cockpit Development Platform

Платформа разработки бортовой автомобильной системы (ADP) Qualcomm® Snapdragon™ третьего поколения выполнена на основе процессора Qualcomm® SA8155P компании Qualcomm Technologies, Inc. (QTI) и предоставляет OEM-производителям и партнерам по экосистеме доступ к высококачественной платформе, сочетающей автомобильную информационно-развлекательную систему и усовершенствованную систему помощи водителю на дороге компании QTI, которая предназначена для разработки, тестирования, оптимизации и демонстрации работы бортовых информационно-развлекательных решений нового поколения.

Шина A2B позволяет поставщикам автомобильных компонентов первого уровня (Tier 1), OEM-производителям и системным интеграторам создать надежный аудиоинтерфейс для платформы SA8155P, используя недорогие и легкие кабели, что помогает оптимизировать стоимость системы и расход топлива.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите страницу, посвященную платформе разработки бортовой автомобильной системы Qualcomm.

Intrepid Control Systems | Automotive Audio Bus and Network Monitoring Solution

X+

RAD-A2B Tool RAD-A2B combines Analog Devices’ A2B technology with two CAN/CAN-FD transceivers and one LIN channel to allow mixed network messages in one time stamped log. The RAD-A2B tool includes one channel for A2B receive-only monitoring and one channel that can act as an emulator node.

For more information please visit Intrepid Control Systems.

ЭБУ компании Renesas

X+

Renesas ECU

Типовая аппаратная платформа автомобильного электронного блока управления (ЭБУ) компании Renesas позволяет ускорить разработку автомобильных систем за счет решения ряда сложных и трудоемких задач, среди которых можно отметить трассировку соединений для подключения оперативной памяти LPDDR4, трассировку соединений для подключения периферийных устройств, оптимизацию схемы и проверку функциональности.

Шина A2B позволяет поставщикам автомобильных компонентов первого уровня (Tier 1), OEM-производителям и системным интеграторам создать надежный аудиоинтерфейс для автомобильного ЭБУ компании Renesas, используя недорогие и легкие кабели, что помогает оптимизировать стоимость системы и расход топлива.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите страницу, посвященную бортовой автомобильной системе компании Renesas.