СОЗДАНИЕ 5G

Уже более 50 лет Analog Devices занимается проектированием, разработкой и созданием базовых технологий, которые позволяют реализовать современную инфраструктуру сети 5G. Это все привело к разработке и вводу в эксплуатацию одной из первой в мире сетей 5G в Южной Корее.

Обладая глубокими знаниями и богатым опытом работы в этой области, ADI помогает заказчикам разрабатывать сложные радиоархитектуры для охватывающих весь спектр 5G систем, объединяя непревзойденные характеристики с низким энергопотреблением, высокой степенью безопасности и интеллектуальными алгоритмами.

Решения Analog Devices, охватывающие полную сигнальную цепь, позволяют операторам сетей 5G сосредоточиться на характеристиках конечного продукта, не тратя время на работу с несколькими поставщиками технологий. Результатом будет упрощенная цепочка поставок с уменьшенными затратами на внедрение и повышенной скоростью выхода продукции на рынок.

Ассортимент технологий и возможностей Analog Devices, охватывающий диапазоны от суб- 6 ГГц до КВЧ, доступен заказчикам и позволяет создавать сетевую инфраструктуру по всему миру.

Вопросы и ответы Тони Монтальво, ADI Fellow

Tony Montalvo, PhD


«Мы являемся лидерами в области радиотехнологий для инфраструктуры сетей сотовой связи, потому что мы стремимся предвидеть потребности рынка и возникающие проблемы у наших заказчиков».

Тони Монтальво, кандидат нау
Директор по технологиям группы беспроводных средств связи
Удостоен награды ADI Fellow

Вопрос: Как наше понимание всей системы позволяет ADI разрабатывать сложные компоненты или быть разработчиком на системном уровне?

Монтальво: Хотя наши заказчики, очевидно, имеют более глубокое понимание всей системы, у нас есть более глубокое понимание возможностей кремниевых структур, которые постоянно меняются. Если бы мы просто отвечали на запросы заказчиков, то мы вместе с ними упустили бы огромные возможности. Ведя диалог на равных, мы можем прийти к гораздо лучшим результатам, чем каждый из нас пришел бы отдельно.

Узнайте больше. Прочитайте весь раздел вопросов и ответов.

5G mmW RF Front-End ICs 24 GHz to
48.2 GHz

Our 5G mmW RF ICs break the narrow-band vendor paradigm by simultaneously optimizing power consumption, bandwidth, and performance while delivering the highest level of integration.

View the Brochure

5G mmW RF Front-End ICs 24 GHz to 48.2 GHz Brochure Cover

Биты в лучи: чипсет для КВЧ-радиосистем 5G

Для гибридных архитектур формирования диаграммы направленности линейка КВЧ-продуктов типа «биты в лучи» компании Analog Devices предоставляет решения системного уровня, охватывающие всю сигнальную цепочку, куда входят компоненты для работы с цифровыми сигналами, смешанными сигналами, сигналами ПЧ и КВЧ-сигналами, и заканчивается эта цепочка антенной решеткой.

Узнайте больше о решениях и разработках

Bits to Beams: Chipset for 5G mmWave Radio

Создание одной из первых в мире сетей 5G

Как, преодолевая трудности, связанные со сжатыми сроками, сложными техническими задачами и меняющимися стандартами, ADI и Samsung разработали, создали и развернули революционную сеть 5G, закончив все вовремя, с меньшими рисками и меньшими затратами.

Прочитайте об опыте создания сети

The Making of One of the World’s First 5G Networks