Сканеры / оборудование досмотра
Сектор сканеров/оборудования досмотра включает в себя широкий спектр продуктов от лазерных считывателей штрих-кодов и считывателей штрих-кодов на основе анализа изображений до оборудования досмотра багажа, грузов и людей. Для каждого из типов оборудования необходимы разные компоненты, выбор которых зависит от базовой используемой технологии. Независимо от того, какой тип сканирования вам необходим – с использованием лазера, радиосигналов или на основе анализа изображений – компания Analog Devices предлагает полный диапазон продуктов и технологий для этого интенсивно развивающегося рынка.
Рекомендуемые продукты
< Предыдущий
Следующий >
Нажмите на компонент в таблице ниже
Интерактивные сигнальные цепочки
Нажмите на компонент для получения дополнительной информации

CN0147
< Предыдущий
Следующий >
Особенности и преимущества
- Frequency range from 140 MHz to 4.4 GHz
- Ultralow noise regulators for optimal system phase noise
CN0134
< Предыдущий
Следующий >
Особенности и преимущества
- Direct conversion broadband transmitter
- Functions from 500 MHz to 4.4 GHz
- Excellent phase noise reduces errors
CN0307
< Предыдущий
Следующий >
Особенности и преимущества
- 16-bit 6MSPS SAR ADC system
- Low power driver
- Ideal for multiplexed data acquisition
cn0156
< Предыдущий
Следующий >