Контроллеры и сети для зданий

Exposed view of building controllers and networks

В высокотехнологичных интеллектуальных зданиях имеется потребность в установке большого количества датчиков, которые должны передавать данные через интерфейсы проводной и беспроводной связи. В свою очередь это приводит к возникновению необходимости в применении более интеллектуальных, компактных и масштабируемых контроллеров автоматизации зданий, которые могут адаптироваться к постоянно меняющимся потребностям. Возможности по удаленной перенастройке или такие возможности, как диагностика датчиков, позволяют снизить стоимость систем управления зданиями. Эти контроллеры можно настроить, адаптировать и развернуть на локальном уровне для осуществления непрерывного мониторинга и управления объектами зданий. Потребность в данных, генерируемых платформами управления зданиями, приводит к необходимости преобразовывать аналоговые сигналы в точную цифровую информацию.

Analog Devices предлагает ассортимент контроллеров для управления зданиями и технологических решений для преобразования сетевых данных, в который входят многоканальные сигма-дельта преобразователи, способные с высокой точностью и низким энергопотреблением измерять большое количество малых сигналов, и высокоскоростные преобразователи последовательного приближения для осуществления высокоскоростных измерений.

Accurate Insights

Точная информация

Чем качественнее будут исходные данные, тем полезнее будет получаемая информация. Преобразователи данных и соответствующие тракты прохождения сигналов должны преобразовывать различные сигналы от датчиков (например, температуры, давления и газа), при этом все они могут иметь разные характеристики.

Scalable Platforms

Масштабируемые платформы

Возможности программного реконфигурирования и встроенные диагностические функции, минимизирующие непосредственное взаимодействие с оборудованием в рамках рабочего процесса, адаптация к локальным уникальным потребностям и сокращение затрат на внедрение систем автоматизации зданий. Срок эксплуатации контроллера увеличивается по мере добавления или адаптации большего количества датчиков и исполнительных механизмов без изменения схемотехники контроллера.

Robust Systems

Надежные системы

Передача данных должна быть надежной, эффективной и безопасной. Существующие сети необходимо объединить с целью достижения максимальной эффективности передачи данных. Беспроводные сети должны быть надежными и энергоэффективными, поскольку в измерительные цепи добавляется все большее количество датчиков.

Рекомендуемые продукты

Рекомендуемые оценочные платы

Рекомендуемые типовые проекты

Сигнальные цепочки

(9)

Нажмите на компонент в таблице ниже