Параметрические измерения
Параметрические измерительные приборы используются в научно-исследовательских лабораториях и автоматизированных системах проведения испытаний для получения параметров и испытания электронных устройств, полупроводников, электрохимических элементов и электрических свойств материалов. Они способны одновременно выполнять точные измерения напряжения и тока, и при этом выдавать напряжение или ток. Для удовлетворения требований по скорости и точности для такого класса инструментов, Analog Devices предлагает:
- Параметрические измерительные модули для систем высокой плотности
- Самые быстродействующие на рынке ЦАП и АЦП
- Линейные контроллеры постоянного напряжения и постоянного тока
- Высококачественные усилители для измерений при низких уровнях напряжения
- Малошумящие контроллеры импульсных преобразователей
- Цифровые изоляторы с необходимыми сертификатами безопасности
Наш широкий ассортимент продуктов позволяет разработчикам оптимизировать свои устройства по точности, скорости и плотности компоновки при любом уровне производительности.
Рекомендуемые продукты (10)
Интерактивные сигнальные цепочки
Нажмите на компонент для получения дополнительной информации

Типовые проекты
Оценочные платы
Актуальные ресурсы по теме
Технические статьи
- Isolation in Digital Power Supply—Why and How
- 11 Myths About Analog Noise Analysis
- Design Trade-offs of Using Precision SAR and Sigma-Delta Converters for Multiplexed Data Acquisition Systems
-
Current-Output Circuit Techniques Add Versatility to Your Analog Toolbox
Analog Dialogue
- Anatomy of a Digital Isolator
Статьи по применению
- AN-1366: Using the ADP5070/ADP5071 to Create Positive and Negative Voltage Rails when VOUT < VIN (Rev. 0) PDF
- AN-347: Shielding and Guarding PDF
- AN-0971: Управление уровнем излучений при работе с компонентами на основе технологии isoPower (Rev. C) PDF
- AN-202: Руководство пользователя ИМС усилителей по развязке, заземлению и тому, как изменить все к лучшему (Rev. B) PDF
Инструменты проектирования
Обучающие материалы
- MT-074: Differential Drivers for Precision ADCs PDF
- MT-101: Методы развязки PDF
- MT-093: Основы расчета теплового режима PDF
- MT-016: Базовые архитектуры ЦАП III: Сегментированные ЦАП PDF
- MT-015: Базовые архитектуры ЦАП II: Двоичные ЦАП (Rev. A) PDF