Формовка и тестирование батарей питания
Необходимость наращивания производства аккумуляторных батарей для электромобилей

Поскольку спрос на электромобили продолжает расти, растет и потребность в аккумуляторах для них. Но производство таких аккумуляторов занимает много времени, из-за чего образуется узкое место в цепи поставок. И такое производство требует больших затрат, при этом стоимость аккумуляторной батареи может составить до 40% стоимости электромобиля. Этап окончательной подготовки батареи (формовка и тестирование) является особенно сложной задачей, на которую приходится до 20% стоимости батареи.
Для производителей аккумуляторных батарей и поставщиков измерительного оборудования увеличение эффективности и масштаба производства электромобилей является ключом к использованию возможностей на рынке электромобилей.
Analog Devices устанавливает стандарт точности при формовке и тестировании аккумуляторных батарей, что имеет чрезвычайно важное значение для обеспечения качества и безопасности батареи. Наши непрекращающиеся исследования привели к появлению новых продуктов, типовых проектов и интегрированных решений, которые обеспечивают высокую точность и при этом позволяют изготовителям производить батареи более эффективно и увеличивать объемы производства. Все это позволяет увеличить масштабы формовки и тестирования батарей, чтобы ваши заказчики в итоге могли масштабировать производство электромобилей.
Подробное видео об аккумуляторных батареях
Узнайте, как технологии и опыт ADI сокращают время на формовку и тестирование батареи, а также ее стоимость.
Для масштабирования производства электромобилей требуются современные системы формовки и тестирования батарей
Формовка и тестирование батареи может составлять до 20% от стоимости самой батареи для электромобиля. Узнайте от одного из наших экспертов в этой области, как с помощью решений ADI вы можете масштабировать процесс формовки и тестирования, поддерживая при этом высокое качество и рентабельность.
Реализация универсальных многоканальных систем формовки и тестирования батарей
Узнайте, как ADI способствует тому, чтобы оборудование для формовки и тестирования удовлетворяло различным системным требованиям.
Энергоэффективная система формовки / тестирования батарей с рециркуляцией энергии
Узнайте, как технология ADI может помочь реализовать высококачественное и экономически эффективное решение для современного производства аккумуляторных батарей.
Точный аналоговый контроллер оптимизирует производство высокоэффективных литий-ионных аккумуляторов
Формовка может составлять от 20% до 30% от общей стоимости аккумуляторной батареи. Инженеры ADI делятся знаниями о том, как производить аккумуляторные батареи быстрее и с меньшими затратами.
Узнайте, как современные технологии меняют окружающий мир
Рекомендуемые продукты (11)
Оценочные платы
Актуальные ресурсы по теме
Видео
-
Новый
Financial Times: Decarbonizing the Transport Sector
Signals+
-
Обеспечение стабильного сокращения углеродного следа при производстве и эксплуатации электромобилей
Signals+
-
A Carbon Neutral Future: The Electrification Ecosystem’s Impact on Business and Technology
Signals+
-
Financial Times: The Future of the Car 2021
Signals+
-
Wireless Battery Management Systems Drive Adoption of Electric Vehicles
Signals+
Статья
-
EV Battery Recycling Or Reuse? Both
Signals+
-
На пути к замене кобальта для создания более совершенных батарей для электромобилей
Signals+
-
Воплощение экологичного будущего благодаря технологии управления батареями электромобилей
Signals+
-
Longevity and the Battery Management System
Signals+
-
Ускорит ли Covid-19 процесс электрификации в мире?
Signals+
Технические статьи
- μModule Data Acquisition Solution Eases Engineering Challenges for a Diverse Set of Precision Applications
- Power Efficient Battery Formation
- Active Battery Cell Balancing
- Power Efficient Battery Formation/Testing System with Energy Recycling
-
Demystifying Auto-Zero Amplifiers—Part 2
Analog Dialogue
Вебкасты
- Новый Get More Out of Your Precision Low Latency Signal Chain
- Bullseye! Transforming the Precision Narrow Bandwidth Design Journey
- Fastest Ever – Innovate with 2.5 Gigabit Digital Isolators
- Signal Chain Filtering: Beginning with the Basics
- The Road to an All EV Future: Enabling Test & Measurement Solutions for Electric Vehicles