Ускоренное движение на пути к Индустрии 4.0

Индустрия 4.0 позволит осуществить экспоненциальное улучшение производительности, универсальности и безопасности предприятий благодаря использованию значительных достижений в области вычислений в локальных узлах и облаке, аналитике, области программно-конфигурируемых систем и других сферах. Преимущества очевидны, но как осуществить переход к Индустрии 4.0? Во что вы инвестируете сегодня, и как вы собираетесь обеспечить задел на будущее?

Мы можем помочь вам сейчас, предоставив полезную информацию и ответы, которые помогут вам и вашим заказчикам полностью перейти к Индустрии 4.0. Широкий ассортимент наших аналого-цифровых устройств, способных считывать, измерять, передавать и интерпретировать данные, обеспечивать питание и безопасность, в сочетании с нашим глубоким знанием предметной области делают нас самым ценным союзником в решении современных сложнейших киберфизических задач, имеющим также готовый план решения задач завтрашнего дня.

Узнайте, как мы можем помочь вам сделать переход от настоящего к будущему с помощью более интеллектуальных и быстрых способов, которые вы даже не могли себе представить раньше.

Посмотрите, в каких областях ADI может помочь своим заказчикам ускорить переход к Индустрии 4.0. Читайте далее для получения более подробной информации.

Now to Next (От настоящего к будущему)

Наше практическое руководство по Индустрии 4.0 предлагает шесть эффективных деловых игр, позволяющих извлечь максимальную выгоду из сегодняшних возможностей Индустрии 4.0. Получите практическую информацию о том, что возможно уже сегодня, что будет завтра, и о том, какие возможности перехода к Индустрии 4.0 наиболее эффективны.


Загрузите практическое руководство

BrochureOpened

Изменения на производстве

Брендан О'Дауд, генеральный директор отдела промышленных разработок Analog Devices, рассказывает о некоторых изменениях, которые Индустрия 4.0 привносит на производственную площадку, и как они влияют на способы работы ADI с заказчиками с целью помочь им ускорить переход к работе на предприятии, в основе которого лежит безопасное сетевое взаимодействие.

Соединяя аналоговый и цифровой миры для воплощения в реальность Индустрии 4.0

Вице-президент отдела промышленной автоматизации и энергетики Кевин Карлин рассказывает, как извлечь из промышленных операций больше информации и повысить эффективность производства. Узнайте, как ADI помогает промышленности перейти от устаревшей инфраструктуры к этому новому цифровому миру.

Flexible Universal Analog I/O

Универсальные блоки ввода/вывода аналоговых сигналов

Требования большей функциональности и большей унификации на производственной площадке обуславливает необходимость создания более универсальных архитектур ввода/вывода. ADI выпускает решения ввода/вывода сигналов следующего поколения, которые обеспечат более высокую интеграцию, надежность, универсальность и эффективность, что приведет к значительной экономии времени и затрат. И мы продолжаем придерживаться этого направления при создании наших разработок и ресурсов.

Узнайте, как мы можем помочь вам сегодня.

Детерминированный Ethernet реального времени

Как вы осуществляете поддержку многих существующих сегодня коммуникационных протоколов и стандартов сетевой связи, а также учитываете ли вы потребности коммуникационного оборудования Индустрии 4.0? Это задача, которую решает промышленный Ethernet. Узнайте, как мы осуществляем разработку и сотрудничаем с ведущими отраслевыми партнерами, чтобы обеспечить технологические процессы и производственные площадки возможностями Ethernet.

Узнайте больше.

Real-Time Deterministic Ethernet

Condition-Based Monitoring

Мониторинг состояния оборудования

Использование систем мониторинга состояния оборудования, которые максимизируют время безотказной работы и эффективность промышленных механизмов, уже повышает производительность в соответствии с положениями Индустрии 4.0. Наши МЭМС-датчики вибрации в сочетании с нашими технологиями прецизионных преобразователей, линейных продуктов, средств гальванической изоляции и управления питанием позволяют преобразовать высокоточные данные о состоянии механизмов в действия, направленные на предотвращение неисправностей.

Узнать больше.

Интеллектуальные роботы и коботы

Повышение эффективности и универсальности в соответствии с положениями Индустрии 4.0 будет реализовано благодаря использованию большего числа роботов, коботов и других современных машин. Все это будет опираться на еще более совершенные решения в области управления двигателями, созданные на основе системного проектирования, инновационных технологий и стратегических партнерских отношений.

Узнайте, как мы это реализуем.

Intelligent Robots and Cobots

Cyber Security: Securing the Edge

Кибербезопасность: защищая оконечные устройства

На рынке, который меняется довольно медленно, Индустрия 4.0 была принята рекордно быстрыми темпами. Миссия ADI заключается в том, чтобы дать нашим заказчикам возможность ускорить внедрение решений Индустрии 4.0 за счет расширения границы безопасности и упрощения реализации систем кибербезопасности.

Начните разрабатывать свое следующее решение в области промышленной кибербезопасности

Узнайте, как современные технологии меняют окружающий мир

Узнайте больше об ADI Signals+

SmartMesh

SmartMesh

Изучите проверенное и надежное решение для беспроводной передачи данных, отвечающее требованиям приложений Индустрии 4.0. SmartMesh и SmartMesh WirelessHART являются единственными беспроводными сетями, предназначенными для применения в самых суровых условиях промышленных предприятий, где основными факторами являются низкое энергопотребление, надежность, отказоустойчивость и масштабируемость.

Узнайте больше

Safety

Безопасность

Система не может считаться умной, если она небезопасна. Функциональная безопасность является необходимым элементом систем автоматизации, которым свойственны строгие требования стандартизации и сертификации.

Узнайте больше

Power by Linear

Power by Linear

Форм-фактор, КПД и электромагнитное излучение. В условиях предприятий Индустрии 4.0, заполненных потоками данных и оснащенных множеством датчиков, эти характеристики как никогда являются критически важными. Узнайте, как уникальные технологии ADI могут обеспечить превосходные результаты в каждой области без ухудшения характеристик.

Узнайте больше