Промышленные источники питания
Для работы современных стандартных систем управления технологическими процессами необходимы различные промышленные источники питания, в том числе AC/DC и DC/DC преобразователи, а также промышленные источники бесперебойного питания. Компания Analog Devices обладает богатым опытом и глубокими знаниями в данной области, что позволяет ей предлагать высококачественные и надежные решения для промышленных источников питания, которые будут работать с максимальными характеристиками в самых жестких условиях окружающей среды.
Наши высококачественные решения соответствуют строгим требованиям, предъявляемым к промышленным источникам питания, и производятся с использованием передовых технологий в области схемотехники и корпусирования, благодаря чему обеспечивается высокая плотность мощности, сверхнизкие уровни шума и превосходная надежность. Простые решения ADI для управления питанием, поддерживаемые полнофункциональными, законченными инструментами проектирования источников питания, а также конфигурируемыми решениями для организации межсоединений, помогают нашим заказчикам сократить время вывода на рынок продукции, обладающей лучшими в своем классе характеристиками.
Бесперебойные источники питания
Продукты для промышленных бесперебойных источников питания обеспечивают возможность хранения энергии с целью максимизации времени безотказной работы систем автоматизированного производства во время перебоев в подаче сетевой энергии или при перегрузках коммунальных электросетей.
Промышленные изолированные AC/DC и DC/DC источники питания
Изолированные AC/DC и DC/DC источники питания обеспечивают высокий КПД и безопасное и надежное питание различного промышленного оборудования и датчиков, используемых на производственных площадках.
Тенденции в области промышленных источников питания
Развитие промышленных источников питания обусловлено следующими ключевыми тенденциями.

Время бесперебойной работы
Чтобы максимизировать производительность предприятий в мире непрерывно работающего производства, требуются надежные решения для систем питания, которые обеспечат максимальное время безотказной работы даже при нестабильном напряжении сети.

Высокая плотность мощности
Поскольку производственные процессы становятся более сложными, а требования к системам питания постоянно растут, в различных отраслях промышленности при разработке своих источников питания и систем накопления энергии все больше внимания обращают на решения, обеспечивающие высокую плотность мощности.

Современные средства измерения и связи
Мониторинг параметров питания оборудования в реальном времени используется для получения актуальной информации о состоянии промышленного оборудования и для оптимизации и планирования производственных операций.

Высокий КПД
На энергопотребление всех промышленных предприятий приходится почти половина мирового потребления электроэнергии. Для повышения экологичности предприятий и достижения углеродной нейтральности производства нуждаются в решениях с высоким КПД, которые помогут уменьшить энергопотребление и углеродный след.
Реализация надежных источников питания благодаря доступу к актуальной информации о работе системы
Компания Analog Devices стремится к обеспечению наилучших характеристик работы систем и наивысшей степени интеграции в рамках различных технологий. Мы объединяем это стремление с глубокими знаниями в области разработки промышленных источников питания и систем, чтобы предоставить вам уникальные системные решения, обеспечивающие точные измерения, преобразование энергии, гальваническую развязку, а также всеобъемлющую связь, при этом наши решения обеспечивают высокие уровни безопасности, надежности и эффективности.

Изоляция и интерфейсы
Технология изоляции ADI обеспечивает надежную гальваническую развязку, необходимую для защиты людей и оборудования от высокого напряжения и электромагнитных помех.
Промышленный Ethernet
Совместимые с Ethernet высокоскоростные решения от ADI позволяют организовать сетевую связь с обменом данными в реальном времени, что позволяет получать актуальную информацию о питании системы.
Прецизионные измерения
Высокоточные решения ADI с малой задержкой обеспечивают точное измерение тока и напряжения с целью получения актуальной информации о состоянии и работе промышленных цепей питания.
Управление питанием
Компактные решения с высоким КПД и высокой плотностью мощности от ADI обеспечивают надежную организацию питания для промышленных систем.

Инструменты для управления питанием
Широкий ассортимент продуктов для управления питанием ADI сопровождается простым в использовании набором высококачественных инструментов. Используйте инструмент LTpowerPlanner® для проектирования деревьев питания на уровне системы, инструмент LTpowerCAD® для поиска решений и оптимизации схем источников питания и LTspice® для моделирования схем.

Цифровые изоляторы и интерфейсные микросхемы
По мере увеличения степени электрификации и автоматизации цифровому миру требуются более высокие уровни безопасности и целостности данных, которые позволят защитить сложную и чувствительную электронику, составляющую его основу. Узнайте, как технология цифровой изоляции ADI iCoupler® помогает защитить людей и оборудование.

Изолированные датчики и драйверы затворов
Сигнальные цепи изолированных драйверов затвора и измерительные цепи сочетают в себе надежные средства управления ключами и масштабируемые многоканальные схемы мониторинга, результатом чего являются универсальные решения, предназначенные для применения как в преобразователях переменного тока в постоянный, так и в инверторах.

Рекомендуемые технические статьи
Ключевые продукты

LT8638S
Синхронный понижающий преобразователь с архитектурой Silent Switcher® 2, диапазоном входных напряжений до 42 В и выходным током 10 А/12 А в пике

ADUM4146
Высоковольтный изолированный драйвер затворов SiC-транзисторов с защитой от эффекта Миллера и питанием от одного/двух источников

AD7606B
8-канальная система сбора данных на основе 16-разрядного АЦП одновременной выборки с биполярным входом и скоростью преобразования 800 kSPS
Рекомендуемые продукты
cn0548
Особенности и преимущества
- Wide Current (+/-10 A) and Voltage (80 V) Input Range
- Configurable gain/attenuation settings
- Galvanically Isolated
- Arduino form factor compatible