Приборы промышленной автоматики
Добро пожаловать на передний край Индустрии 4.0. Приборы промышленной автоматики сочетают в себе датчики, исполнительные механизмы, элементы интеллектуальной обработки сигналов и средства для организации надежной связи, которые зачастую работают в очень суровых средах. Они должны получать и обрабатывать данные, которые в дальнейшем отправляются в облако на уровне предприятия. Именно там алгоритмы и аналитические сервисы извлекают полезную информацию из этих данных и преобразуют её в дальнейшие действия. Но правильность анализа данных в облаке будет напрямую зависеть от того, как будут приняты данные узлом, поэтому качество здесь имеет большое значение. Существующие приборы промышленной автоматики с интерфейсом токовая петля 4-20 мА имеют свойственные им ограничения по мощности, которые способны ограничить возможности оборудования соответствовать требованиям Индустрии 4.0 в плане увеличения вычислительных ресурсов, надежности и безопасности. ADI предлагает инновационные решения в области электропитания, усовершенствованные методы приема внешней информации, компоненты для точных измерений, диагностические средства для повышения безопасности, а также более интеллектуальные датчики и средства управления в области автоматизации.
Интерактивные сигнальные цепочки

Рекомендуемые продукты
CN0352
Особенности и преимущества
- Expandable 8-Channel Lithium Ion Battery Tester
- Integrated Fast Charging/Discharging Battery Management
- Precision Analog Microcontroller for Data Acquisition and Control
CN0338
Особенности и преимущества
- Gas sensor based on NDIR
- Optimized for CO2
- Arduino shield form factor for rapid prototyping
CN0376
Особенности и преимущества
- Highly Integrated Two-Channel Isolated PLC/DCS Input
- Thermocouple/RTD Inputs
- Signal and Power Isolation
- Low Power, Small Size
CN0384
Особенности и преимущества
- Highly Integrated Thermocouple Measurement System
- 24-bit Resolution
- Accuracy: <1°C
- Low Power
- Accuracy: <1°C over temperature
CN0269
Особенности и преимущества
- 18-Bit, 16-Channel Data Acquisition
- 16 single-ended, 8 differential inputs
- 1.33MSPS sampling rate
- 250kHz channel switching rate
CN0310
Особенности и преимущества
- 24-bit, 250kSPS ADC System
- Industrial Signal Levels
- Single Supply
CN0405
Особенности и преимущества
- High voltage DAC with push-button control
- Up to 20V output
- 64 positions
CN0395
Особенности и преимущества
- Complete Volatile Organic Compound (VOC) Detector
- Constant Voltage, Current, Resistance, Temperature, Heater Control Options
- Wide range sense resistor measurement
- On board temperature and humidity sensor
CN0407
Особенности и преимущества
- Femtoampere measurements
- Electrometer grade input amplifier
- 20fA maximum input bias current @ 85°C
- 24-bit sigma delta ADC
CN0393
Особенности и преимущества
- 2-channel, 16-bit 500kSPS simultaneous sampling
- Bank isolated
- Complete data acquisition system
CN0373
Особенности и преимущества
- Isolated USB to Isolated RS-485/RS-232 Interface
- Small Footprint
- Robust Interface
CN0363
Особенности и преимущества
- Dual channel RGB colorimeter
- High sensitivity low noise transimpedance amplifier
- Programmable gain TIA
- Digital synchronous detection
CN0364
Особенности и преимущества
- Quad Channel Voltage and Current Inputs
- Fully Isolated
- HART Compatibility
Используемые компоненты
CN0357
Особенности и преимущества
- Complete electrochemical sensor
- Low power
- Single Supply
CN0359
Особенности и преимущества
- Automatic Conductivity Measurement System
- Self Contained
- Microprocessor Controlled
- Temperature Compensated
Используемые компоненты
CN0298
Особенности и преимущества
- Complete Anemometer Signal Conditioning
- Wireless ISM Transceiver
- On-Chip Microcontroller
Используемые компоненты
CN0385
Особенности и преимущества
- Multichannel Isolated Data Acquisition System
- Industrial Signal Levels
- 18-bit, 2MSPS Conversion
- 750kHz Channel Switching Rate
Используемые компоненты
CN0396
Особенности и преимущества
- Dual electrochemical gas sensor
- Temperature compensation
- 16-bit digitization
CN0398
Особенности и преимущества
- Complete Soil Moisture, pH, and Temperature Measurement
- Low Power
- Arduino-Compatible Form Factor
CN0345
Особенности и преимущества
- 18-Bit 8-Channel Data Acquisition System
- Single-ended and differential industrial signal levels
- 750 kSPS per channel switching rate
- 240mW at maximum sampling rate
CN0411
Принципиальная схема
Фотография
Особенности и преимущества
- Measures TDS using Electrical Conductivity
- Measurement range from 1uS to 1S
- Uses Standard BNC Probe Connection
- Arduino Form Factor Compatible
CN0354
CN0355
Особенности и преимущества
- Bridge signal conditioner and driver
- Temperature compensated
- Low Power
CN0271
Особенности и преимущества
- Typical temperature range of -200 C to +1200 C
- K-type thermocouple measurement system
- 16-bit ADC, Low temperature drift
- Integrated cold junction compensation
CN0172
Особенности и преимущества
- 3 channel K-type thermocouple measurement system
- Typical temperature range of -200 C to +1200 C
- Highly accurate temperature measurement to 0.25 degrees
- 16-bit digital temperature sensor used for cold junction compensation
CN0319
Особенности и преимущества
- 4-20mA thermocouple temperature monitor
- Cold junction compensation
- Loop powered
CN0300
Особенности и преимущества
- T-type thermocouple measurement system, to loop powered 4-20mA output
- Typical temperature range of -200 C to +400 C
- Single chip solution using a Cortex processing core
- Cold junction compensation
CN0287
Особенности и преимущества
- 4-Channel Thermocouple/RTD Measurements
- Fully Isolated
- Input Protection
CN0336
Особенности и преимущества
- 4-20mA receiver
- Single Supply
- Fully Isolated
CN0337
Особенности и преимущества
- Flexible RTD Conditioning and Conversion
- Temperature Compensated
- Fully Isolated
CN0348
Особенности и преимущества
- 16-Bit Precision DAC
- Low power (<25mW)
- Single supply
- Less than +/-1LSB INL and DNL
CN0335
Особенности и преимущества
- Industrial Level Signal Conditioning
- Single Supply
- Fully Isolated
CN0185
Особенности и преимущества
- Analog to analog isolation
- Provides both signal and power isolation
CN0326
Особенности и преимущества
- 0.5% Accuracy
- Low power
- Temperature compensation
- Completely isolated
CN0302
Особенности и преимущества
- Up to 13GHz RF output PLL
- 5μs settling time for 200MHz frequency jump
CN0314
Особенности и преимущества
- 4-20mA Transmitter/Receiver
- Loop Powered
- Configurable
CN0234
Особенности и преимущества
- Complete electrochemical sensor
- Low power
- Single supply
CN0229
Особенности и преимущества
- Quad channel Current and Voltage Outputs
- 16-bit Resolution for PLC Systems
- Digitally Isolated from Application
Используемые компоненты
CN0254
Особенности и преимущества
- Precision conversion up to 8 channels
- Digital and power galvanic isolation
- Small board area
CN0240
Особенности и преимущества
- +/- 270 V common mode voltage
- Creates isolated supply for digital control
- 1% accuracy, bidirectional current monitor system
- Galvanic isolation protects processor
CN0203
Особенности и преимущества
- Programmable analog output
- 16 bit resolution
- .1% error with no missing codes
- Ideal for PLC output modules
CN0218
Особенности и преимущества
- 0 to 500 V common mode voltage
- Single supply voltage
- Galvanic isolation protects processor
- Creates isolated supply for digital control
- Unidirectional current monitor system
CN0209
Особенности и преимущества
- Complete Analog front end for Process Control
- Inputs include RTD, thermocouple, 4-20 mA, +/- 10V
- Easily switch between the various input types
Используемые компоненты
CN0216
Особенности и преимущества
- High gain of 400 using zero drift amps
- Typical connection to weigh scales with low output signals
- Performance metrics maintained through 120 Hz
- Precision weigh scale application circuit
- Low power and low noise
CN0213
CN0196
Особенности и преимущества
- High power MOSFETS
- Galvantic isolation between control and power
- H-bridge driving circuit
CN0188
Особенности и преимущества
- 0 to -48 V common mode voltage
- System accuracy better than 1%
- Single system supply voltage
- Galvanic isolation protects processor
- Unidirectional current monitor system
CN0204
Особенности и преимущества
- High voltage, up to 44V
- Programmable analog output
- Galvanic isolation from rest of system
- Ideal for PLC and DCS modules
CN0233
Особенности и преимущества
- 16-bit Industrial Output DAC
- Isolate Power and Signals
- Compatible with ±10V and 4-20mA Control Systems
CN0202
Особенности и преимущества
- Programmable analog output
- Industrial current and voltage output driver
- Ultralow noise and low temperature drift
CN0180
Особенности и преимущества
- Industrial input voltage levels up to ±10V
- Singled ended to differential interface to 18-bit SAR converter
- Low power, total less than 22 mW
- Single supply 5V rail
CN0197
Особенности и преимущества
- Measure up to 48 Li-Ion battery cells
- Battery cell balancing for load sharing
- Galvanic isolation protects processor
- Lithium battery management system
cn0181
Особенности и преимущества
- True 16 bit voltage output DAC w/buffer
- Small footprint saves board space and lowers cost
- Low power consumption
CN0031
CN0281
Особенности и преимущества
- Thermocouple sensor with cold junction compensation
- Automotive SENT interface
CN0325
Особенности и преимущества
- PLC/DCS universal input module
- 4-pin or 6-pin terminal block
- Fully isolated
- 16-bit sigma-delta ADC
CN0321
Особенности и преимущества
- Voltage and 4mA to 20mA output
- Fully isolated
- HART connectivity
CN0318
Особенности и преимущества
- Bipolar ±10V dc voltage source
- 16-bit resolution
- Low noise
CN0289
Особенности и преимущества
- Loop powered 4-20mA transmitter
- Voltage or current drive
- Optimized for pressure sensors
CN0295
Особенности и преимущества
- 4-20mA transmitter
- Voltage or current drive
- Optimized for pressure sensors
- Low Power