Диагностика In Vitro
Превращение данных в диагнозы
Диагностика In Vitro (IVD) представляет собой медицинские тесты, выполняемые на пробах, которые были взяты для анализа из организма. Эти тесты могут определять наличие заболевания или инфекции, или также они могут использоваться для определения общего состояния здоровья пациента, предоставляя точную информацию врачам и медицинским компаниям. Большое количество сложных методов и инструментов, в том числе проточная цитометрия, фотометрия, измерение электрохимического состояния клеток и полимеразная цепная реакция, позволяют проводить химический анализ, гематологические, микробиологические и молекулярные исследования.
Широкий ассортимент дискретных прецизионных измерительных компонентов и интегрированных микросхем управления питанием компании Analog Devices упрощает проектирование сложных систем IVD, предоставляя решения для сигнальных цепей, независимо от того, разрабатываете ли вы газоанализатор крови, химический анализатор, масс-спектрометр или систему бактериологического посева крови.
Решения для различных категорий диагностического тестирования In Vitro
Химический анализ
Определение наличия или отсутствия аналита в человеческом организме в стандартных количествах. В качестве аналитов могут выступать глюкоза, лактат и холестерин.
Микробиологические исследования
Выявление инфекционных заболеваний, в том числе вирусов, паразитов и грибков. Анализ иммунного ответа организма на эти заболевания, включая анализ антител.
Гематологические исследования
Выявление заболеваний, связанных с кровью, в том числе оценка и подсчет клеток крови и анализ белка.
Молекулярная биология
Анализ ДНК, РНК или экспрессии белков. Тестирование на отклонения в генетическом коде и определение предрасположенности или наличия заболевания.
EmStat Pico: встраиваемая система электрохимического анализа на основе миниатюрной системы потенциостата на модуле, поддерживаемой программным обеспечением
Обзор EmStat Pico
Модуль EmStat Pico, разработанный ADI совместно с PalmSens BV, представляет собой встроенный потенциостат для электрохимических измерений, позволяющий проводить такие анализы, как циклическая вольтамперометрия, вольтамперометрия с прямоугольным сигналом и импедансная спектроскопия.
Электронные решения для миниатюризации лабораторного оборудования для электрохимических измерений
ADI позволяет разрабатывать высокоинтегрированные, высококачественные и универсальные приборы для электрохимических измерений, предлагая различные продукты от дискретных сигнальных цепей до полноценных встраиваемых системных решений.
Преобразователь емкости в цифровой код упрощает измерение уровня в диагностических системах
Такое нетрадиционное использование встраиваемого преобразователя емкости в цифровой код позволяет получить простое и надежное решение для измерения уровня.
Типовой проект многопараметрического анализатора качества воды
В портативном оборудовании для непрерывного мониторинга качества воды требуются компактные и маломощные измерительные платформы. В этом видео подробно описывается решение на основе ADuCM355 и LTC6078, способное получать данные измерений от стандартных датчиков и осуществлять диагностические тесты.
Рекомендуемые типовые проекты
Интерактивные сигнальные цепочки

Самая инновационная в отрасли микросхема интерфейса для получения данных от биологических и химических датчиков
ADuCM355 представляет собой встраиваемую систему, которая управляет и получает данные от электрохимических датчиков и биосенсоров. ADuCM355 – это характеризующийся сверхнизким энергопотреблением микроконтроллер с возможностями обработки смешанных сигналов, основанный на процессоре Arm® Cortex®-M3. Данное устройство имеет возможность измерения тока, напряжения и импеданса.
Рекомендуемые компоненты