Релейная защита (Контроль линий электропередачи)
В процессе внедрения технологий интеллектуальных энергосетей особое внимание уделяется средствам доставки энергии с целью снижения затрат и повышения надежности, безопасности, эффективности и экологичности. Ключевым аспектом этого является установка и модернизация контрольно-измерительного оборудования на всех критически важных участках протяженных систем передачи и распределения электроэнергии. Analog Devices предлагает широкий ассортимент предназначенных для такого оборудования решений для измерения и обработки.
Рекомендуемые продукты
Интерактивные сигнальные цепочки
Нажмите на компонент для получения дополнительной информации

CN0376
< Предыдущий
Следующий >
Особенности и преимущества
- Highly Integrated Two-Channel Isolated PLC/DCS Input
- Thermocouple/RTD Inputs
- Signal and Power Isolation
- Low Power, Small Size
CN0405
< Предыдущий
Следующий >
Особенности и преимущества
- High voltage DAC with push-button control
- Up to 20V output
- 64 positions
CN0407
< Предыдущий
Следующий >
Особенности и преимущества
- Femtoampere measurements
- Electrometer grade input amplifier
- 20fA maximum input bias current @ 85°C
- 24-bit sigma delta ADC
CN0393
< Предыдущий
Следующий >
Особенности и преимущества
- 2-channel, 16-bit 500kSPS simultaneous sampling
- Bank isolated
- Complete data acquisition system
CN0373
< Предыдущий
Следующий >
Особенности и преимущества
- Isolated USB to Isolated RS-485/RS-232 Interface
- Small Footprint
- Robust Interface
CN0364
< Предыдущий
Следующий >
Особенности и преимущества
- Quad Channel Voltage and Current Inputs
- Fully Isolated
- HART Compatibility
Используемые компоненты
CN0292
< Предыдущий
Следующий >
Используемые компоненты
CN0391
< Предыдущий
Следующий >
Особенности и преимущества
- Flexible 4-channel thermocouple system
- Cold junction compensation
- 24-bit digitization
- Low power
- Arduino-compatible form factor
CN0385
< Предыдущий
Следующий >
Особенности и преимущества
- Multichannel Isolated Data Acquisition System
- Industrial Signal Levels
- 18-bit, 2MSPS Conversion
- 750kHz Channel Switching Rate
Используемые компоненты
CN0398
< Предыдущий
Следующий >
Особенности и преимущества
- Complete Soil Moisture, pH, and Temperature Measurement
- Low Power
- Arduino-Compatible Form Factor
CN0280
< Предыдущий
Следующий >
Особенности и преимущества
- Current sense for high currents
- Photovoltaic applications
- Completely Isolated
CN0225
< Предыдущий
Следующий >
Особенности и преимущества
- Analog front end for +/- 10V inputs
- High common mode rejection
- 16 bit resolution
- Board space reduction
CN0151
< Предыдущий
Следующий >
Особенности и преимущества
- Programmable current output
- Multiple configurations for reverse and bi-directional modes
CN0175
< Предыдущий
Следующий >
Особенности и преимущества
- Multichannel simultaneous sampling data acquisition system
- 14 bit SAR ADC with >80 dB dynamic range
- Integrated protection, amplifiers, and filtering
cn0079
< Предыдущий
Следующий >
CN0305
< Предыдущий
Следующий >
Особенности и преимущества
- 16-bit, 300kSPS SAR ADC system
- Optimum low power drive amplifier
- Input signals up to 4kHz
CN0169
< Предыдущий
Следующий >
Особенности и преимущества
- True 16 bit programmable voltage output
- INL and DNL both better than 1 LSB
- Small footprint and low cost
CN0148
< Предыдущий
Следующий >
Особенности и преимущества
- Mutlichannel simultaneous sampling data acquisition system
- Layout guidelines for 16 bit performance
cn0181
< Предыдущий
Следующий >
Особенности и преимущества
- True 16 bit voltage output DAC w/buffer
- Small footprint saves board space and lowers cost
- Low power consumption
CN0321
< Предыдущий
Следующий >
Особенности и преимущества
- Voltage and 4mA to 20mA output
- Fully isolated
- HART connectivity
CN0325
< Предыдущий
Следующий >
Особенности и преимущества
- PLC/DCS universal input module
- 4-pin or 6-pin terminal block
- Fully isolated
- 16-bit sigma-delta ADC
CN0150
< Предыдущий
Следующий >
Особенности и преимущества
- Software calibrated RF power measurement system
- RMS, peak, and crest factor outputs
- Functions from 1 MHz to 8 GHz