ADE9000 представляет собой высокоточную высокоинтегрированную микросхему многофазного счётчика с возможностями измерения параметров качества электроэнергии. Превосходные характеристики работы с аналоговыми сигналами и ядро цифровой обработки сигналов (DSP) позволяют измерять параметры качества электроэнергии в широком динамическом диапазоне. Встроенный высококачественный источник опорного напряжения обеспечивает малый дрейф с изменением температуры, при этом суммарный температурный дрейф не превышает ±25 ppm/°C для всей цепи канала, включающей в том числе усилитель с программируемым коэффициентом усиления и АЦП.
ADE9000 обеспечивает полноценное измерение параметров качества электроэнергии, позволяя организовать измерение как полных значений активной, реактивной и кажущейся мощности, а также среднеквадратических энергетических показателей, так и значений этих величин по основной составляющей гармонике. Дополнительные функции, такие как контроль провалов по напряжению и перенапряжения, измерение частоты, фазового угла, коэффициента нелинейных искажений по напряжению, коэффициента нелинейных искажений по току и коэффициента мощности позволяют осуществлять эффективное измерение параметров качества электроэнергии. Функция вычисления среднеквадратических значений за полупериод и за 10/12 периодов, проводимого в соответствии с классом S стандарта МЭК 61000-4-30, позволяет получать мгновенные среднеквадратические значения энергетических параметров в режиме реального времени.
В составе ADE9000 имеется универсальный буфер хранения сигналов, который хранит выборки с фиксированной скоростью дискретизации 32 тыс. выб./с или 8 тыс. выб./с или с частотой дискретизации, которая изменяется в зависимости от частоты сети, чтобы обеспечить 128 точек на период сети. Передискретизация упрощает выполняемое с помощью внешнего процессора быстрое преобразование Фурье (БПФ) не менее 50 гармоник.
ADE9000 упрощает разработку счетчиков электроэнергии и систем измерения параметров качества электроэнергии благодаря тому, что сочетает в себе механизмы сбора данных и расчета параметров. Встроенные АЦП и процессор цифровой обработки сигналов позволяют рассчитать различные параметры и предоставляют данные через доступные пользователю регистры или сообщают о событиях с помощью линий прерывания. Имеющая семь отдельных каналов АЦП микросхема ADE9000 может измерять параметры одной трехфазной сети или трех однофазных сетей. Для задач измерения тока микросхема поддерживает работу с трансформаторами тока и катушками Роговского. Благодаря наличию цифрового интегратора отпадает необходимость использования дискретного интегратора, необходимого для работы с катушками Роговского.
ADE9000 выполняет большую часть вычислений для систем измерения параметров качества электроэнергии. На основе хост-микроконтроллера и ADE9000 можно разработать автономные энергетические системы измерения и защиты или недорогие узлы, отправляющие данные в облако.
Обратите внимание, что в документации на данный компонент многофункциональные контакты, такие как CF4/EVENT/DREADY, упоминаются либо с использованием полного названия контакта, либо с использованием наименования одной функции контакта, например, EVENT, когда важна только эта функция.
Области применения
- Системы измерения параметров электроэнергии
- Системы измерения качества электроэнергии
- Защитные устройства
- Системы мониторинга состояния оборудования
- Интеллектуальные блоки распределения питания
- Многофазные счетчики энергии