Мониторинг энергетических параметров
Analog Devices является пионером в области электронного учета энергии благодаря тому, что наши компоненты измерения параметров электрической энергии появились на рынке раньше остальных. Использование систем автоматического считывания показаний счетчиков (AMR) и усовершенствованной инфраструктуры счетчиков (AMI) предъявляет все большие требования к системам эффективной связи счетчиков, и технология ADI по-прежнему остается передовой. ADI поддерживает все типы измерительных систем благодаря широкому ассортименту решений, включая микросхемы измерения энергетических параметров, цифровые изоляторы, компоненты управления питанием и систем связи.
Рекомендуемые продукты
Интерактивные сигнальные цепочки
Нажмите на компонент для получения дополнительной информации

CN0338
< Предыдущий
Следующий >
Особенности и преимущества
- Gas sensor based on NDIR
- Optimized for CO2
- Arduino shield form factor for rapid prototyping
CN0405
< Предыдущий
Следующий >
Особенности и преимущества
- High voltage DAC with push-button control
- Up to 20V output
- 64 positions
CN0393
< Предыдущий
Следующий >
Особенности и преимущества
- 2-channel, 16-bit 500kSPS simultaneous sampling
- Bank isolated
- Complete data acquisition system
CN0391
< Предыдущий
Следующий >
Особенности и преимущества
- Flexible 4-channel thermocouple system
- Cold junction compensation
- 24-bit digitization
- Low power
- Arduino-compatible form factor
CN0385
< Предыдущий
Следующий >
Особенности и преимущества
- Multichannel Isolated Data Acquisition System
- Industrial Signal Levels
- 18-bit, 2MSPS Conversion
- 750kHz Channel Switching Rate
Используемые компоненты
CN0398
< Предыдущий
Следующий >
Особенности и преимущества
- Complete Soil Moisture, pH, and Temperature Measurement
- Low Power
- Arduino-Compatible Form Factor
CN0298
< Предыдущий
Следующий >
Особенности и преимущества
- Complete Anemometer Signal Conditioning
- Wireless ISM Transceiver
- On-Chip Microcontroller
Используемые компоненты
CN0185
< Предыдущий
Следующий >
Особенности и преимущества
- Analog to analog isolation
- Provides both signal and power isolation
CN0280
< Предыдущий
Следующий >
Особенности и преимущества
- Current sense for high currents
- Photovoltaic applications
- Completely Isolated
CN0190
< Предыдущий
Следующий >
Особенности и преимущества
- 12 выходов с различными уровнями напряжения и тока
- Возможность отключения каналов
Используемые компоненты
CN0187
< Предыдущий
Следующий >
Особенности и преимущества
- Measures crest factor, peak power, and RMS power
- Wide frequency range from 450 MHz to 6 GHz
- Optimized for low power RF monitoring
Ресурсы
- CN0187 Software User Guide WIKI
- AD7266 Differential/Single-Ended Input, Dual, Simultaneous Sampling, 2 MSPS, 12-Bit, 3-Channel SAR A/D Converter Linux Driver (Rev. This is a Linux industrial I/O (IIO) subsystem driver, targeting multi channel serial interface ADCs.) WIKI
- BeMicro FPGA Project for CN0187 with Nios driver WIKI
cn0164
< Предыдущий
Следующий >
Особенности и преимущества
- Remote sensing and automation applications
- Range up to 1 km in free space
- Low current consumption for increased battery life