Инверторы солнечной энергии
Инверторы солнечной энергии преобразуют электричество, получаемое от солнечных элементов, в электроэнергию, которую можно использовать в домах. Analog Devices предлагает широкий ассортимент продуктов, решений на основе сигнальных цепей и техническую информацию, чтобы помочь инженерам в решении задач по разработке современных инверторов солнечной энергии.
Рекомендуемые продукты
< Предыдущий
Следующий >
Нажмите на компонент в таблице ниже
Интерактивные сигнальные цепочки
Нажмите на компонент для получения дополнительной информации

CN0352
< Предыдущий
Следующий >
Особенности и преимущества
- Expandable 8-Channel Lithium Ion Battery Tester
- Integrated Fast Charging/Discharging Battery Management
- Precision Analog Microcontroller for Data Acquisition and Control
CN0373
< Предыдущий
Следующий >
Особенности и преимущества
- Isolated USB to Isolated RS-485/RS-232 Interface
- Small Footprint
- Robust Interface
CN0225
< Предыдущий
Следующий >
Особенности и преимущества
- Analog front end for +/- 10V inputs
- High common mode rejection
- 16 bit resolution
- Board space reduction
CN0209
< Предыдущий
Следующий >
Особенности и преимущества
- Complete Analog front end for Process Control
- Inputs include RTD, thermocouple, 4-20 mA, +/- 10V
- Easily switch between the various input types
Используемые компоненты
CN0190
< Предыдущий
Следующий >
Особенности и преимущества
- 12 different voltage and current output conditions
- Configure the all other channels to be powered off
Используемые компоненты
CN0213
< Предыдущий
Следующий >
CN0196
< Предыдущий
Следующий >
Особенности и преимущества
- High power MOSFETS
- Galvantic isolation between control and power
- H-bridge driving circuit
CN0151
< Предыдущий
Следующий >
Особенности и преимущества
- Programmable current output
- Multiple configurations for reverse and bi-directional modes
CN0305
< Предыдущий
Следующий >
Особенности и преимущества
- 16-bit, 300kSPS SAR ADC system
- Optimum low power drive amplifier
- Input signals up to 4kHz
CN0169
< Предыдущий
Следующий >
Особенности и преимущества
- True 16 bit programmable voltage output
- INL and DNL both better than 1 LSB
- Small footprint and low cost