Системы накопления энергии
Системы накопления энергии позволяют более эффективным способом интегрировать в энергосистему солнечную и ветровую энергию.
Для аккумуляторных систем накопления энергии в ассортименте продукции ADI имеются системы управления зарядом батарей для мониторинга состояния ячеек аккумуляторов (как с большим, так и с малым количеством ячеек), а также изолированные микросхемы интерфейса SPI и перспективные решения для реализации беспроводных сетей.
Для высоковольтных преобразователей энергии, используемых для зарядки/разрядки аккумуляторов или вращения маховиков, ADI предлагает микросхемы и примеры проектов системного уровня, уделяя особое внимание инновационным изолированным драйверам затворов для силовых ключей на основе карбида кремния (SiC) и нитрид-галлия (GaN), высокоэффективным микросхемам и модулям управления питанием, а также изолированным микросхемам коммуникационных интерфейсов.
Рекомендуемые продукты
Оценочные платы
Интерактивные сигнальные цепочки

CN0352
Особенности и преимущества
- Expandable 8-Channel Lithium Ion Battery Tester
- Integrated Fast Charging/Discharging Battery Management
- Precision Analog Microcontroller for Data Acquisition and Control
CN0373
Особенности и преимущества
- Isolated USB to Isolated RS-485/RS-232 Interface
- Small Footprint
- Robust Interface
CN0185
Особенности и преимущества
- Analog to analog isolation
- Provides both signal and power isolation
CN0280
Особенности и преимущества
- Current sense for high currents
- Photovoltaic applications
- Completely Isolated
CN0225
Особенности и преимущества
- Analog front end for +/- 10V inputs
- High common mode rejection
- 16 bit resolution
- Board space reduction
CN0209
Особенности и преимущества
- Complete Analog front end for Process Control
- Inputs include RTD, thermocouple, 4-20 mA, +/- 10V
- Easily switch between the various input types
Используемые компоненты
CN0213
CN0197
Особенности и преимущества
- Measure up to 48 Li-Ion battery cells
- Battery cell balancing for load sharing
- Galvanic isolation protects processor
- Lithium battery management system
CN0282
Особенности и преимущества
- HDMI to VGA Conversion
- Low Power
CN0235
Особенности и преимущества
- Measure up to 48 battery channels
- 1.6mV Cell Voltage Accuracy
- Alarm interrupts for different voltage conditions
- Battery cell balancing for load sharing
- Lithium battery management system
cn0153
Особенности и преимущества
- Typical temperature range of -90 C to +150 C
- Thermistor temperature monitor
- Single chip solution with ARM 7 processing core
Используемые компоненты
Решение самых сложных энергетических задач
По мере устаревания существующие энергетические сети требуют дальнейшего модифицирования с целью повышения устойчивости к физическим воздействиям и киберугрозам. Технология mSure® от Analog Devices помогает электроснабжающим организациям обнаруживать большее количество фактов воровства энергии, продлевать срок службы счетчика и снижать эксплуатационные расходы.