Обработка широкополосных радиосигналов
Предлагаемая компанией Analog Devices линейка компонентов для сбора данных и обработки сигналов в широкой полосе радиочастот, готовых сигнальных цепочек и платформ включает в себя решения с наилучшими характеристиками для оцифровки широкополосных радиосигналов в полосе от нуля до более двух ГГц, которые могут применяться в системах с наиболее жесткими требованиями, например, в ВЧ измерительных приборах, военной радиоаппаратуре и инфраструктуре систем связи. Analog Devices предлагает модули FMC, реализующие различные конфигурации радиочастотных сигнальных цепочек, которые сопровождаются программным обеспечением на языках HDL и драйверами устройств для простого подключения к платформам разработки на базе микросхем FPGA компании Xilinx и быстрого создания прототипов систем.
Рекомендуемые продукты
Типовые проекты
Актуальные ресурсы по теме
Заметки разработчика
Технические статьи
-
Новый
Transceiver with Scalable Power and Performance: A Solution to Mission Critical Communications
Analog Dialogue
- The Complete Guide to Troubleshoot and Fine Tune Digital Predistortion
- Simplify Antenna Calibrations Using SDR with RF PLL Phase Synchronization Feature in Massive MIMO and Phased Array Systems
- A Quantitative Analysis of the Power Advantage of Hybrid Beamforming for Multibeam Phased Array Receivers
- Radio Architecture Matters: A Review of RF Sampling vs. Zero-IF
Вебкасты
- Multi-Channel System Improvements Using Hardened DSP in Digitizer ICs
- An Introduction to 5G Open RAN Architecture, Solutions and ADI’s Newest Transceiver
- Simplify Power with µModule Regulators
- Understanding Power System Management
- Explaining Phase Noise
Статьи по применению
- AN-1353: How to Bypass VCO Calibration for the ADF4355-2, ADF4355, ADF4355-3, ADF4356, ADF5355, and ADF5356 (Rev. D) PDF
- AN-1396: How to Predict the Frequency and Magnitude of the Primary Phase Truncation Spur in the Output Spectrum of a Direct Digital Synthesizer (DDS) (Rev. 0) PDF
- AN-1390: Manual Band Selection for PLL Lock Time Reduction (Rev. 0) PDF
- AN-756: Дискретные системы и влияние фазового шума и дрожания фазы тактового сигнала (Rev. 0) PDF
Брошюры и бюллетени
Видео
- AD-FMCDAQ2-EBZ Wideband RF DAQ Rapid Prototyping FMC Module
- JESD204B Deterministic Latency and Multi-chip Sync
- JESD204B Physical Layer - Signal Integrity and Equalization
- JESD204B Data Link Layer
- JESD204B Transport Layer