ЛУЧШИЙ СПОСОБ РАЗРАБОТКИ ДАТЧИКОВ ДЫМА
ЛУЧШИЙ СПОСОБ РАЗРАБОТКИ ДАТЧИКОВ ДЫМА
Лучший способ спасти жизни.
Датчики дыма спасают жизни. Три смерти из каждых пяти смертей, связанных с пожарами в США, произошли в домах, не оснащенных датчиками дыма. Датчики дыма действительно спасают жизни, но только при их правильном использовании. В помещениях, оснащенных датчиками дыма, почти каждый четвертый случай смерти (23%) произошел там, где датчики дыма не работали или были отключены из-за частых ложных срабатываний.
Производители датчиков дыма сталкиваются с четырьмя критически важными задачами:
- Обеспечение лучших характеристик для снижения частоты ложных срабатываний, в результате которых потребители отключают устройства
- Соответствие новым нормативным требованиям (UL217, EN54/14604)
- Снижение энергопотребления, из-за которого приходится часто заменять батарейки
- Сокращение размеров датчиков дыма для облегчения архитектурной интеграции и повышения эстетической привлекательности
Принцип работы
Analog Devices предлагает решение, которое сочетает в своем компактном корпусе аналоговый интерфейс светодиоды с двумя различными длинами волн, а также фотодиоды, что значительно упрощает конструкцию оптической части и позволяет сократить размеры детектора дыма. Интеграция фотодиода и аналогового интерфейса также позволяет лучше подавлять внешнюю засветку и обеспечивает широкий динамический диапазон с целью снижения вероятности ложных срабатываний.
Интегрированная конструкция значительно упрощает разработку оптической части и заметно улучшает характеристики системы.
В решении ADI используется метод рассеяния Ми, при этом светодиод размещается как можно ближе к фотодиоду. Это позволяет сократить размеры печатной платы и дает возможность разрабатывать более компактные датчики дыма, которые лучше подходят для встраивания в конструкции жилых и коммерческих помещений. Кроме того, это позволяет упростить цепочку поставок, поскольку все решение изготовлено, протестировано и проверено в Analog Devices. Благодаря этому проектные риски для заказчиков значительно снижаются. В сотрудничестве с Analog Devices была разработана дымовая камера Accumold 28800X, предназначенная для работы с датчиком дыма ADPD188BI, при этом данное сочетание представляет собой полноценное оптическое решение для детекторов дыма.
Новые решения для систем обнаружения дыма
Используя наш богатый опыт в разработке датчиков, мы можем предложить интегрированные решения, позволяющие производителям создавать более эффективные датчики дыма.
|
Эффективность
- В конструкции наших интегрированных датчиков используются светодиоды двух цветов для разделения размеров частиц, благодаря чему повышается способность обнаруживать и классифицировать типы дыма и подавлять помехи в помещениях со сложными условиями среды, таких как кухни и ванные комнаты
|
Соответствие нормативным актам
- Модуль ADI разработан, чтобы помочь производителям соответствовать требованиям стандарта UL217, а также спецификациям EN54/14604
|
Энергопотребление
-
Аналоговый интерфейс (AFE) и интегрированная структура обеспечивают лучшее управление питанием, благодаря чему увеличивается срок службы батареи и обеспечивается возможность разработки беспроводных устройств
|
Размер
- Интеграция схемы и компонентов позволяет уменьшить размер и упростить конструкцию дымовой камеры, чтобы повысить эффективность процесса производства. Такой подход также упрощает требования к калибровке при производственных испытаниях и сборке
- Благодаря меньшей занимаемой площади можно использовать дополнительные датчики, средства беспроводной связи и другие дополнительные функции
- Компактность конструкции снижает стоимость системы и позволяет создавать меньшие по размерам датчики с более эстетичным видом
|
Калибровка
Внутримикросхемная калибровка позволяет смягчить требования к заводской калибровке на конечном этапе производства.
Рекомендуемые продукты
Оценочная плата ADPD188BI
Reference Designs
Software
Веб-трансляция: как разрабатывать усовершенствованные детекторы дыма в соответствии с новыми нормативными требованиями
В обновленном стандарте UL 217 (8-я редакция) представлены критерии уменьшения количества ложных срабатываний. Но как производители могут быть уверены, что они соблюдают эти нормативные требования и в состоянии предотвратить частое появление ложных сигналов тревоги? Новые высококачественные сенсорные решения от ADI позволяют производителям датчиков дыма и огня решить эти задачи. Включайте нашу веб-трансляцию, чтобы узнать больше о нашем ассортименте доступных решений.
Сделайте здания более интеллектуальными и безопасными благодаря ADPD188BI
Analog Devices предлагает единственный на сегодняшний день на рынке полностью интегрированный модуль датчика дыма. Наши инновационные решения для обнаружения дыма снижают количество ложных срабатываний, соответствуют строгим нормативным требованиям и стандартам UL и характеризуются в 3 раза меньшей рассеиваемой мощностью, что позволяет использовать более компактные и менее дорогие батареи.