Системы управления и автоматизации зданий
Для современных зданий необходим повышенный уровень эффективности использования электроэнергии, безопасности и комфорта. Для получения максимальных показателей по всем перечисленным направлениям одновременно требуется применение сложной и надежной сети точных датчиков и систем контроля/управления. Компания Analog Devices предлагает ряд высококачественных, надежных решений для обработки сигналов, которые делают поставленную задачу выполнимой.
Рекомендуемые продукты
< Предыдущий
Следующий >
Нажмите на компонент в таблице ниже
Интерактивные сигнальные цепочки
Нажмите на компонент для получения дополнительной информации

CN0276
< Предыдущий
Следующий >
Особенности и преимущества
- 10-bit to 16-bit resolver to digital converter
- High and low voltage drive options
- Maximum tracking rate of 3125 rps
CN0288
< Предыдущий
Следующий >
Особенности и преимущества
- LVDT signal conditioner
- No adjustments required
- Low power
CN0301
< Предыдущий
Следующий >
Особенности и преимущества
- LVDT Signal Conditioner
- No adjustments required
- Low power
CN0371
< Предыдущий
Следующий >
Особенности и преимущества
- LVDT Signal Conditioner
- Low Power
- Synchronous Detection
CN0326
< Предыдущий
Следующий >
Особенности и преимущества
- 0.5% Accuracy
- Low power
- Temperature compensation
- Completely isolated
CN0314
< Предыдущий
Следующий >
Особенности и преимущества
- 4-20mA Transmitter/Receiver
- Loop Powered
- Configurable
CN0425
< Предыдущий
Следующий >