Системы управления аккумуляторными батареями
Рынок аккумуляторов по-прежнему стимулируется спросом на автомобили большей дальности, улучшенную функциональную безопасность, а также сокращением времени и стоимости зарядки. Системы управления литиево-ионными и свинцово-кислотными аккумуляторами Analog Devices непосредственно решают данные задачи рынка.
В отличие от одного элемента накопления энергии, такого как топливный бак, аккумуляторная батарея электромобиля состоит из сотен или тысяч отдельных элементов, работающих совместно. Системы управления аккумуляторными батареям ADI непосредственно подключаются к каждому элементу, обеспечивая точное измерение его энергетических параметров с момента изготовления аккумуляторной батареи до ее утилизации. Независимо от того, как в составе батареи подключаются элементы, в нашем широком ассортименте устройств систем управления аккумуляторными батареями можно найти решения для практически всех архитектур и создать оптимизированное и эффективное устройство управления аккумулятором.Долговечность поддержания заряда и система управления аккумуляторными батареями
По мере того, как популярность электромобилей продолжает расти, отрасль электромобилестроения от поставщиков технологий требует повышения характеристик оборудования. Наши системы управления аккумуляторными батареями обеспечивают лучшую в своем классе точность измерения напряжения и тока, что позволит стимулировать инновации в области электромобилестроения.
Управление высоковольтной аккумуляторной батареей
Сочетание операций прецизионного измерения напряжения элемента батареи, реализуемых с помощью LTC6810, LTC6811 и LTC6813, с операциями синхронного измерения напряжения и тока батареи, реализуемых с помощью LTC2949, на одной шине isoSPI с отказоустойчивой связью.
![]() |
Дальность хода электромобиля и емкость аккумулятора
Передовые системы управления аккумуляторными батареями компании ADI обеспечивают точное измерение энергетических параметров как при зарядке элементов батареи, так и при их разрядке, что позволяет электромобилю максимально заряжаться и так же максимально разряжаться. Проще говоря, эти системы максимизируют полезную емкость, что является ключевым фактором для увеличения дальности хода, снижения стоимости, веса и размера автомобиля.
![]() |
Безопасность и надежность автомобиля
Чрезмерная зарядка и чрезмерная разрядка элементов батареи могут привести к повреждению, что в свою очередь может привести к возгоранию батареи, снижению емкости или сокращению срока службы. Устройства систем управления аккумуляторными батареями компании Analog Devices повышают уровни безопасности и надежности благодаря реализации измерений, обеспечивающих работу каждого элемента батареи в ограниченном рабочем диапазоне.
Узнайте, как современные технологии меняют окружающий мир
Рекомендуемые продукты
Интерактивные сигнальные цепочки

Актуальные ресурсы по теме
Статья
Видео
Технические статьи
- Energy Storage Systems Boost Electric Vehicles’ Fast Charger Infrastructure
- Battery Stack Monitor Maximizes Performance of Li-Ion Batteries in Hybrid and Electric Vehicles
- Avoiding the Hidden Costs of Isolation Design—How to Manage Project Risk with Next-Generation Solutions
- Migrating from ADuC7033 to ADuC7039