Электрификация транспортных средств

В настоящее время доля продаж электромобилей на мировом автомобильном рынке составляет лишь 2%, но в течение следующего десятилетия эта цифра, как ожидается, увеличится более чем в 15 раз. Электрификация транспортных средств обусловлена растущим потребительским спросом на более экологичные варианты транспорта и правилами, требующими сокращения выбросов углекислого газа и повышения эффективности использования топлива. Каждый крупный автопроизводитель в качестве ответа на эти две задачи планирует выпустить как минимум одну модель электромобиля в ближайшие годы.

Рынок электромобилей по-прежнему стимулируется спросом на автомобили с большим запасом хода, улучшенной функциональной безопасностью и сокращенными временем и стоимостью зарядки. Инновационные решения Analog Devices предназначены для систем накопления энергии, силовых агрегатов альтернативного типа и подсистем электрификации транспортных средств. Благодаря предлагаемым ADI решениям для управления зарядом аккумуляторов, высоковольтной изоляции, формовки и тестирования батарей питания, систем определения положения и скорости, а также решениям для измерения тока, системы будут компактнее, легче и эффективнее, при этом их рабочие характеристики не будут ухудшены.

В 2019 году предназначенные для систем управления зарядом аккумуляторных батарей продукты компании Analog Devices смогли предотвратить попадание в атмосферу 60 миллионов тонн углекислого газа, и они будут продолжать сокращать порождаемые автомобилями выбросы углекислого газа на 30% каждый год. Для сравнения, 60 миллионов тонн углекислого газа эквивалентно примерно 70 миллионам акров спелого леса.

Extended Range and the ADI Battery Management System

Увеличенный запас хода и система управления зарядом аккумуляторной батареи ADI

Принимая во внимание, что до 40% от стоимости электромобиля приходится на стоимость аккумуляторной батареи, рабочие характеристики и срок службы аккумулятора теперь считаются основными факторами успеха производителя электромобилей. Analog Devices разрабатывает самую точную в отрасли систему управления аккумуляторной батареей (BMS). В качестве непосредственного результата ее применения заказчики могут ожидать увеличение срока эксплуатации аккумуляторной батареи и увеличение запаса хода на одном заряде примерно на 20% в сравнении с конкурентами.

Как BMS влияют на электрификацию ТС

Scaling Electric Vehicle Production Requires Advanced Battery Formation and Test Systems

Для масштабирования производства электромобилей требуются современные системы формовки и тестирования аккумуляторов

Сложный процесс формовки и тестирования аккумуляторов (BFT) составляет до 20% от стоимости электромобиля и занимает очень много времени, поскольку для его завершения требуются два дня. Этот существенный фактор препятствует росту производства аккумуляторных батарей, что повышает общую стоимость производства аккумуляторов.

Узнайте, как процесс BFT ADI снижает расходы

Функции элементов электрификации автомобиля

Выберите область транспортного средства для получения более подробной информации и списка продуктов:

rendering of an electric vehicle's drive train

Main Products

    Рекомендуемые продукты

    Типовые проекты