Датчики столкновения
Компания Analog Devices, являющаяся пионером в области электроники для подушек безопасности, продолжает играть важную роль в оказании помощи нашим заказчикам в разработке надежных систем подушек безопасности. Сегодня датчики ADI для подушек безопасности можно найти примерно в одной четверти всех проданных автомобилей, что соответствует ежедневному спасению восьми жизней (благодаря технологии ADI). Наш новый датчик для подушек безопасности, двухосевой ADXL251, использует современный цифровой интерфейс PSI-5 и предлагает различные настраиваемые пользователем уровни измеряемого ускорения, при этом он имеет тонкий корпус 4 мм × 4 мм, позволяющий снизить стоимость системы.