Измерение тока

Усилители для измерения тока от Analog Devices имеют превосходные характеристики, необходимые для широкого набора автомобильных приложений и приложений управления питанием. Эти устройства с высокой точностью усиливают малые напряжения в присутствии большого синфазного напряжения, обеспечивая широкую полосу пропускания, возможность смещения уровней и измерения двунаправленных токов. Превосходная точность при измерении как постоянного, так и переменного тока в широком диапазоне температур от -40°C до +125°C позволяет минимизировать ошибки измерения, не жертвуя при этом стоимостью и габаритами решения.

Рекомендуемые продукты