ADP2140 включает в себя понижающий импульсный преобразователь постоянного напряжения с высоким КПД, малым потребляемым током и выходным током 600 мА, а также стабилизатор с малым падением напряжения (LDO, low dropout) и выходным током 300 мА, которые интегрированы в небольшом 10-выводном корпусе LFCSP, имеющем габариты 3 мм × 3 мм. Для построения на его основе полнофункционального решения необходимо всего четыре миниатюрных внешних компонента.
В понижающем импульсном стабилизаторе применяется быстродействующая схема управления током при помощи широтно-импульсной модуляции (ШИМ) с постоянной частотой следования импульсов, которая обеспечивает превосходную стабильность и отличный переходный отклик. Для поддержания максимального срока службы батарей в портативных устройствах ADP2140 имеет энергосберегающий режим с переменной частотой, который позволяет уменьшать частоту коммутации при небольших нагрузках.
LDO-стабилизатор представляет собой линейный стабилизатор с малым падением напряжения и низким потребляемым током, который предназначен для работы в системах с раздельным питанием. Допустимый диапазон его входных напряжений (VIN2) начинается с 1.65 В. Благодаря столь низкому минимальному входному напряжению LDO-стабилизатор можно подключать к выходу импульсного стабилизатора для повышения КПД и уменьшения рассеиваемой мощности. Импульсный стабилизатор имеет диапазон входных напряжений от 2.3 В до 5.5 В, что позволяет работать с одиночными литий-полимерными элементами (Li+/Li−), многоэлементными щелочными/NiMH батареями, питанием шины PCMCIA и другими стандартными источниками питания.
Для поддержания минимального количества внешних компонентов и высокого КПД все версии компонента содержат внутренний ключ цепи питания и синхронный выпрямитель. ADP2140 имеет вывод сигнала "питание в норме", функцию мягкого запуска и внутреннюю схему компенсации. При помощи двух входов разрешения пользовать может реализовать разнообразные варианты последовательностей включения/отключения питания. В режиме автоматической последовательности включения/отключения большее из выходных напряжений включается по переднему фронту сигнала EN1. При подаче логического сигнала на вход отключения входная цепь отключается от выходной цепи, и потребляемый компонентом ток от источника входного напряжения сокращается до уровня меньше 100 нА. К другим ключевым особенностям компонента относятся блокировка при просадке напряжения для предотвращения глубокого разряда батареи, функция мягкого запуска для предотвращения броска входного тока при включении, а также защита от короткого замыкания и перегрева для предотвращения повреждения в жестких рабочих условиях.
При использовании ADP2140 в комбинации с двумя конденсаторами типоразмера 0603, одним конденсатором 0402, одним резистором 0402 и одной катушкой индуктивности 0805 полнофункциональное решение занимает площадь всего примерно 90 мм2, удовлетворяя требованиям разнообразных портативных систем.
Области применения
- Мобильные телефоны
- Персональные медиаплееры
- Цифровые фото-/видеокамеры и аудиоплееры
- Портативные устройства и оборудование с питанием от батарей