Телематика
Беспроводная связь повсеместно используется в автомобилях с несколькими антеннами для WiFi (внутренними и внешними), системами сотовой связи, системами специализированной связи ближнего действия (DSRC), Bluetooth и многими другими беспроводными системами. Это привело к появлению специальных требований к ВЧ-ключам, МШУ и детекторам уровня ВЧ-сигналов.
Рекомендуемые продукты
ADF4158

ADRF4158 может использоваться для формирования сигналов с частотной манипуляцией (FSK) и фазовой манипуляцией (PSK). Также поддерживается ряд режимов изменения частоты, которые позволяют реализовать различные формы сигналов в частотной области, например, пилообразный или треугольный сигнал. ADF4158 имеет схему определения проскальзывания цикла синхронизации (cycle slip reduction), которая позволяет ускорить процесс входа в синхронизм без модификации петлевого фильтра.
Управление всеми внутренними регистрами осуществляется через простой трехпроводной интерфейс. Устройство работает от напряжения питания в диапазоне от 2.7 В до 3.3 В, и может быть переведено в режим пониженного энергопотребления, когда оно не используется.
Области применения
- Радары непрерывного излучения с частотной модуляцией (FMCW)
- Оборудование для тестирования систем связи
Applications
ADL5506

ADL5506 - это недорогая, полнофункциональная подсистема для измерения мощности сигналов ВЧ в полосе частот от 30 МГц до 4.5 ГГц, которая обладает динамическим диапазоном 45 дБ (тип.) и предназначена для применения в широком спектре беспроводных абонентских устройств. Компонент обеспечивает больший динамический диапазон и повышенную точность по сравнению детекторами на дискретных диодах. В частности он обладает превосходной температурной стабильностью в диапазоне от −40°C до +85°C.
Высокая чувствительность позволяет измерять сигналы с низким уровнем мощности, уменьшая количество мощности, которое необходимо подавать на детектор через ответвитель. Компонент реагирует на изменения напряжения и имеет типичный динамический диапазон 45 дБ.
Для удобства пользователя в компоненте реализована внутренняя связь по переменному току при помощи конденсатора номиналом 5 пФ и согласующего 50-омного резистора, а также внешнего шунтирующего резистора 52 Ом. Образуемый ими фильтр верхних частот с граничной частотой приблизительно 19 МГц определяет минимальную рабочую частоту. Таким образом, детектор позволяет работать с источниками, заземленными по постоянному току.
Выходное напряжение ADL5506 возрастает от приблизительно 0.14 В до чуть более 1 В при изменении среднеквадратического уровня входного сигнала от 1.25 мВ (−45 дБм) до 224 мВ (0 дБм). Выходной сигнал пропорционален логарифму мощности входного сигнала; то есть, результат измерения представляется непосредственно в децибелах с масштабом примерно 18 мВ/дБ на частоте 900 МГц. При необходимости увеличения интервала времени усреднения входного сигнала между выводом VLOG и выводом CFLT можно подключить конденсатор.
ADL5506 выпускается в корпусе WLCSP с 6 шариковыми контактами и потребляет ток 3.8 мА от источника напряжения питания 3.0 В. В отключенном состоянии типичный потребляемый ток составляет менее 1 мкА.
Области применения
- Измерение уровня принимаемого и передаваемого сигналов в беспроводных терминалах
- Измерение мощности в приемнике или передатчике
- Двунаправленные ВЧ усилители для автомобильной промышленности
Applications
HMC540S

The HMC540SLP3E is a broadband 4-bit Silicon IC digital attenuator in a low cost leadless surface mount package. This single positive control line per bit digital attenuator utilizes off chip AC ground capacitors for near DC operation, making it suitable for a wide variety of RF and IF applications. Covering 0.1 to 8 GHz, the insertion loss is less than 1 dB typical. The attenuator bit values are 1 (LSB), 2, 4 and 8 dB for a total attenuation of 15 dB. Attenuation accuracy is excellent at ± 0.2 dB typical step error. The attenuator also features a IIP3 of +56dBm. Four TTL/CMOS control inputs are used to select each attenuation state. It can operate with a single Vdd ranging from +3.3V to 5V.
Applications
- Cellular Infrastructure
- ISM, MMDS, WLAN, WiMAX, WiBro
- Microwave Radio & VSAT
- Test Equipment and Sensors
Applications
HMC8038

HMC8038 – это обладающий высокой развязкой, неотражающий кремниевый однополюсный ключ на два направления (single-pole double-throw, SPDT) с рабочим диапазоном частот от 0.1 ГГц до 6.0 ГГц, выпускаемый в безвыводном корпусе для поверхностного монтажа. Благодаря высокой развязке (62 дБ на частотах до 4.0 ГГц), малым вносимым потерям (0.8 дБ на частотах до 4.0 ГГц) и высокой точке пересечения характеристикой интермодуляционных искажений по входу (60 дБм) он идеально подходит для применения в инфраструктуре сетей сотовой связи. Компонент поддерживает превосходные показатели пропускаемой мощности в диапазоне до 6.0 ГГц и имеет точку компрессии мощности сигнала по уровню 0.1 дБ (P0.1dB), равную 35 дБм (VDD = 5 В). Интегрированные цепи работают с однополярным положительным напряжением питания в диапазоне от 3.3 В до 5 В и однополярным положительным напряжением управления в диапазоне от 0 В до 1.8 В/3.3 В/5.0 В, потребляя очень низкий ток. При подаче напряжения высокого логического уровня на вход разрешения (EN) ключ переключается в разомкнутое состояние, в котором порт RFC отражает сигнал.
HMC8038 имеет защиту от электростатического разряда по всем контактам, включая ВЧ интерфейс, и способен выдерживать напряжение 4 кВ (модель HMB) и 1.25 кВ (модель CDM). HMC8038 обладает очень короткими временами коммутации и установления сигнала - 150 нс и 170 нс, соответственно. Компонент выпускается в соответствующем требованиям RoHS, компактном корпусе LFCSP с габаритами 4 мм × 4 мм.
Области применения
- Инфраструктура сетей сотовой связи /4G
- Инфраструктура сетей беспроводной связи
- Автомобильная телематика
- Мобильные радиоприемники
- Тестовое оборудование
Applications
LT5534

The LT5534 is a 50MHz to 3GHz monolithic RF power detector capable of measuring RF signals over a 60dB dynamic range. The RF signal in a decibel scale is precisely converted into DC voltage on a linear scale. The 60dB input dynamic range is achieved using cascaded RF detectors and RF limiters. Their outputs are summed to generate an accurate log-linear DC voltage proportional to the input RF signal in dB. The output is buffered with a low output impedance driver. The LT5534 delivers superior temperature stability (typical output variation within ±1dB over the full temperature range). The output responds in less than 40ns to a large RF input signal.
Applications
- RF RSSI and ACC
- RF Power Control
- CATV Power Detection
- Optical Receiver Gain Control
Applications
LT5538

The LT5538 is a 40MHz to 3800MHz monolithic logarithmic RF power detector, capable of measuring RF signals over a wide dynamic range, from –75dBm to 10dBm. The RF signal in an equivalent decibel-scaled value is precisely converted into DC voltage on a linear scale. The wide linear dynamic range is achieved by measuring the RF signal using cascaded RF limiters and RF detectors. Their outputs are summed to generate an accurate linear DC voltage proportional to the input RF signal in dBm. The LT5538 delivers superior temperature stable output (within ±1dB over full temperature range) from 40MHz to 3.8GHz. The output is buffered with a low impedance driver.
Applications
- Received Signal Strength Indication (RSSI)
- RF Power Measurement and Control
- RF/IF Power Detection
- Receiver RF/IF Gain Control
- Envelope Detection
- ASK Receiver
Applications
LTC5582

The LTC5582 is a 40MHz to 10GHz RMS responding power detector. It is capable of accurate power measurement of an AC signal with wide dynamic range, from –60dBm to 2dBm depending on frequency. The power of the AC signal in an equivalent decibel-scaled value is precisely converted into DC voltage on a linear scale, independent of the crest factor of the input signal waveforms. The LTC5582 is suitable for precision RF power measurement and level control for a wide variety of RF standards, including LTE, WiMAX, W-CDMA, CDMA2000, TD-SCDMA, and EDGE. The DC output is buffered with a low output impedance amplifier capable of driving a high capacitance load. Consult factory for more information. The part is packaged in a 10-lead 3mm × 3mm DFN. It is pin-to-pin compatible with the LT5570.
Applications
- RMS Power Measurement
- PA Power Control
- Receive and Transmit Gain Control
- LTE, WiMAX, W-CDMA, CDMA2K, TD-SCDMA, EDGE Basestations
- Point-to-Point Microwave Links
- RF Instrumentation
Applications
Сигнальные цепочки
(1)
Интерактивные сигнальные цепочки

Актуальные ресурсы по теме
-
Технические статьи
A2B and Ethernet in Automotive Applications: What, When, and How
-
Руководство по выбору компонента
Перечень компонентов, рекомендованных для автомобильной промышленности