Салонная электроника и информационно-развлекательные системы
Компания Analog Devices предлагает широкую линейку сертифицированных для автомобильной промышленности продуктов и средств разработки, которые позволяют производителям автомобилей и оборудования OEM проектировать, разрабатывать и внедрять автомобильные информационные и развлекательные решения с богатыми функциональными возможностями. Наши продукты включают в себя процессоры, преобразователи и интерфейсные продукты с высокой степенью интеграции, которые проектировались с учетом жестких требований, предъявляемых в радиосистемах, развлекательных системах для пассажиров на заднем сиденье и мультимедийных аксессуарах следующего поколения. Автомобильные усилители настоящего и будущего поколений позволяют обеспечивать качество работы автомобильных информационно-развлекательных систем, сопоставимое с качеством домашних систем, и реализовать такие специфические для автоиндустрии функции, как активное шумоподавление и активное звуковое оформление.
Рекомендуемые продукты
Программное обеспечение
Актуальные ресурсы по теме
Design Notes Page
- Multiply the Power of a Boost Converter with a Versatile Phase Expander
- LTC7803 or Easy Design Path to Advanced Power Supply
- Extending the Supply Voltage of a 600 V Input, No-Optocoupler Isolated Flyback Controller to 800 V or Higher
- All-in-One Power Solution for Automotive Infotainment—Single IC Produces Five Rails Directly from Battery
Технические статьи
- Ultralow Noise, High Current, Compact DC-to-DC Converter Solution for Signal and Data Processing Circuits
- Bipolar, Bidirectional DC-to-DC Supply Sources and Sinks Current from 5 V to 24 V Input
- Automotive Camera Link Technology Challenges and Solutions
- A2B and Ethernet in Automotive Applications: What, When, and How
- C2B: A New Car Camera Link for Automotive Applications
- Sensor, Power Management, and Bus Solutions as Drivers of Global Megatrends
- Innovative Digital Bus Architecture Reduces Audio System Costs