Оценивайте и проектируйте

Компания Analog Devices занимается проектированием, разработкой и распространением наиболее инновационных решений в области обработки сигналов для применения в аэрокосмической и оборонной промышленности. Сочетание широкой линейки высокопроизводительных продуктов, системных решений и десятков системных данных представляет ADI как надежного и значимого партнера-разработчика для многих национальных и зарубежных компаний. ADI всегда предоставляет продукты и техническую поддержку, которые необходимы, чтобы ваш следующий проект стал успешным.

Рекомендуемые продукты

Продукты с расширенным температурным диапазоном

Продукты с расширенным температурным диапазоном предоставляют коммерчески доступное решение для высоконадежных приложений без дополнительных затрат и проблем, присущих разработанным под конкретную задачу компонентам, и не требуют специализированных проверок. ADI концентрирует усилия на оборонной, авиационной и аэрокосмической отраслях, выпуская компоненты, сертифицированные в соответствии со стандартом AQEC (электронные компоненты для аэрокосмической промышленности), который определяет минимальный набор требований, предоставленных производителем, что позволит аттестовать коммерчески доступный компонент как соответствующий требованиям AQEC (GEIA-STD-0002-1).

Полный список доступных на данный момент продуктов с расширенным температурным диапазоном

Эти компоненты также имеют соответствующие коды V62 VID (чертежи изделия производителя), присваиваемые Управлением тыла министерства обороны США, и могут быть найдены с помощью поисковой системы Mil Specs.

Информация о материалах

Большинство продуктов Analog Devices выпускаются через централизованную глобальную производственную организацию. Приблизительно две трети доходов ADI поступают от продажи продуктов, которые произведены на наших собственных фабриках, расположенных в Массачусетсе, Калифорнии и Ирландии. Оставшаяся часть наших доходов поступает от продажи продуктов, выпущенными сторонними компаниями, специализирующимися на контрактном изготовлении полупроводников. Большинство наших продуктов, изготовленных извне, поставляются тайваньской компанией Taiwan Semiconductor Manufacturing Company или TSMC, с которой у нас сложились длительные и взаимовыгодные отношения. На Филиппинах ADI принадлежат производственные мощности, специализирующиеся на тестировании и корпусировании.


Соответствие RoHS

Директива «Ограничение Использования Опасных Веществ» (RoHS) ограничивает использование четырех тяжелых металлов (свинца, ртути, кадмия и шестивалентного хрома) и двух бромированных антипиренов (полибромированных дифениловых эфиров и полибромированных бифенилов) в электрических и электронных устройствах. ADI выпускает продукты, которые позволяют нашим заказчикам соответствовать требованиям RoHS. Для получения дополнительной информации о программе соответствия продукции ADI требованиям RoHS см. Analog Devices ROHS Compliance Information (pdf, на англ. яз.).

Оценочные платы Analog Devices специально разработаны только для исследований и разработок и доступны только на основе модели «бизнес для бизнеса», и поэтому исключены из сферы действия директивы RoHS 2.


Классификация экспортных товаров

ADI обязуется полностью соблюдать все законы США и другие национальные государственные законы и нормативные акты. В США ADI действует в соответствии с правилами экспортного контроля США (US EAR) в области экспорта и реэкспорта товаров двойного назначения (эти правила находятся в ведении Министерства торговли США). ADI также подпадает под действие правил международного оборота оружия (ITAR) в области экспорта и реэкспорта товаров или услуг оборонного назначения (эти правила находятся в ведении Государственного департамента США). Регистрационный номер ADI в ITAR – M-2477.

В документе, опубликованном ниже, содержатся коды классификации экспортного контроля США (ECCN) для различных продуктов Analog Devices, а также соответствующие им коды HTS (по Гармонизированному тарифу) США и ЕС. Коды ECCN важны для экспортеров, поскольку они позволяют понять, потребуется ли экспортная лицензия США или экспортная лицензия, выдаваемая другим национальным правительством, до совершения экспортной или реэкспортной операции. Коды HTS важны для понимания того, по какой категории тарифов классифицировать компоненты в целях импорта, чтобы рассчитать точные пошлины и налоги, которые должны быть оплачены импортирующей стороной.

Информация, представленная ниже, предназначена только для ознакомления и не является заверением или гарантией надлежащей классификации. Вся информация предоставляется «как есть» и может быть изменена без предварительного уведомления. Analog Devices, Inc. (ADI) не дает никаких заверений или гарантий относительно точности или достоверности этой классификации. Любое использование предоставленной информации осуществляется без обращения в ADI, весь риск возлагается на пользователя. ADI также не несет ответственности за любые убытки, понесенные пользователем в результате использования такой информации. ADI рекомендует пользователям обращаться к компетентным юристам за консультацией относительно требований по экспорту и импорту.

Информация по классификации экспортных товаров ADI

Решения