Возможности и мероприятия

Уже более 50 лет компания Analog Devices занимается передовыми, инновационными разработками в области обработки сигналов для оборонной и авиационно-космической промышленности. Производительность, качество и экологичность предлагаемых компонентов позволили нам стать предпочтительным поставщиком Министерства обороны США, а также других оборонных ведомств в США и за рубежом. ADI является первопроходцем во многих ключевых проектах в аэрокосмической области и обороне, включая функцию SWaP+C, программу COTS, разработку продуктов с расширенным температурным диапазоном и GaN. От современных продвинутых радиолокационных, связных, авиационных и многих других оборонных систем требуются наивысшие показатели. Превосходные продукты и обширный опыт компании Analog Devices в области разработки систем помогут вам преодолеть наиболее серьезные сложности, возникающие при проектировании.

Качество, ответственность и доверие, требуемые от поставщика продукции

ADI в области компактных, легких, энергоэффективных и недорогих компонентов

Мобильность, портативность и маневренность помогают ускорить развертывание аэрокосмических и оборонных систем, уменьшить нагрузку, переносимую солдатами, и повысить эффективности использования топлива коммерческих самолетов. Размер, вес и энергопотребление (SWaP + C) в дополнение к стоимости являются важными факторами при выборе компонентов для проектов и модульных подсистем.

Analog Devices предлагает компоненты для различных сигнальных цепей, начиная с систем сбора необработанных данных и заканчивая радиоустройствами диапазона КВЧ, с постоянным использованием технологических достижений, чтобы минимизировать размер, вес и энергопотребление. Одним из примеров являются инвестиции в несколько производственных процессов, включая процессы с использованием нитрида галлия (GaN), усовершенствованные технологии на основе кремний-германия (SiGe) и КМОП, чтобы обеспечить более высокую мощность и более высокую интеграцию, а также сократить занимаемую на печатной плате площадь. Лучшие в отрасли компоненты следующего поколения, такие как усилители высокой мощности, встроенные радиочастотные приемопередатчики, сверхширокополосные устройства фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) и синтезаторы, демонстрируют стремление ADI разрабатывать оптимизированные под SWaP+C технологии для рынка аэрокосмической и оборонной промышленности.

ADI в области коммерчески доступных и заказных продуктов

Использование коммерчески доступных серийных компонентов (COTs) и модулей позволяет оборонным программам сократить сроки разработки и время выхода продукции на рынок, а также ускорить внедрение решений в военное оборудование. ADI предлагает как коммерческие, так и индивидуальные решения, что позволяет удовлетворить широкий спектр потребностей аэрокосмической и оборонной промышленности.

 

Оптимизировано для аэрокосмических и военных систем

К преимуществам серийной продукции можно отнести использование недорогих компонентов, процессы изготовления и надежность которых при производстве в больших объемах зарекомендовали себя в коммерческом мире. При этом может быть повышена надежность этих компонентов или изменены способы соединения для их применения в военных приложениях. Особое внимание, которое компания Analog Devices уделяет аэрокосмической и оборонной сфере, гарантирует, что устройства следующего поколения включают в себя специфические особенности и функции, позволяющие удовлетворить требования аэрокосмических и оборонных систем следующего поколения.

Analog Devices способствует успеху наших партнеров в области аэрокосмической промышленности

Analog Devices насчитывает 50 лет технологических достижений и имеет опыт создания от кристаллов до высокопроизводительных компонентов и модулей для быстрого прототипирования, модулей для интеграции и изготовления в соответствии с ТЗ заказчика, а также опыт производства и проектирования на уровне специализированных подсистем. По мере развития технологий Analog Devices продолжает инвестирование в поддержку долгосрочных потребностей наших заказчиков в области аэрокосмической и оборонной промышленности. Некоторые из наших предложений включают в себя экранирование по заказу, совместимые по выводам (pin-to-pin) замены и улучшенные пластиковые и герметичные корпуса для применения в жестких условиях эксплуатации.

Преимущества наших партнеров в области аэрокосмической и оборонной промышленности заключаются в обмене знаниями - о технологиях следующего поколения Analog Devices и о потребностях наших заказчиков с позиций проектирования, требуемых характеристик, жизненного цикла продукции, поставок и монтажа компонентов. Ориентированность компании Analog Devices на это сотрудничество дает возможность разработчикам и руководителям проектов производить выбор из списка новых продуктов и планировать будущие обновления.

ADI в области качественных высоконадежных компонентов

ADI является ведущим мировым поставщиком высоконадежных полупроводниковых компонентов, включая преобразователи данных, усилители, РЧ/СВЧ компоненты и МЭМС. В нашу линейку высоконадежных устройств входят продукты в пластиковых корпусах с расширенным диапазоном температур и/или продукты класса S для космических применений с расширенным температурным диапазоном и повышенной радиационной стойкостью. ADI также предлагает широкий ассортимент продукции, соответствующей стандарту MIL-STD-883, и заведомо бездефектные кристаллы (Know Good Die). Подразделение, специализирующееся на компонентах для аэрокосмической и оборонной промышленности, продолжает инвестировать в высоконадежные полупроводниковые компоненты для этих требовательных областей применения. Долгосрочные обязательства, качество, поддержка на протяжении длительного жизненного цикла продукта, а также репутация позволили ADI стать предпочтительным поставщиком для Министерства обороны США, национальных оборонных ведомств и производителей коммерческого аэрокосмического оборудования во всем мире.

ADI в области нитрид-галлиевых компонентов

ADI сосредоточена на разработке лучших в отрасли усилителей мощности для аэрокосмической и оборонной промышленности. Используя современные технологические процессы на основе нитрида галлия (GaN) и усовершенствованные способы суммирования мощности, ADI выпускает широкополосные монолитные интегральные схемы СВЧ-диапазона и усилители высокой мощности для радиолокационных систем и систем связи следующего поколения. Высокая температура перехода нитрид-галлиевых устройств означает, что для работы в пределах частотных и эксплуатационных характеристик требуется меньшее охлаждение.

ADI оптимизирует продукты для достижения наилучшей производительности в широком диапазоне частот, начиная с S-диапазона и заканчивая Ka-диапазоном. ADI имеет долгую историю и многолетний опыт в области монтажа кристаллов и охлаждения, а также в области методов согласования, что позволяет выпускать самые надежные усилители GaN с наилучшими характеристиками.

Решения для сегодняшних задач в сфере GaN

Энергоэффективность и терморегулирование являются ключевыми задачами при разработке радаров и систем связи следующего поколения, основанных на архитектуре с активной фазированной антенной решёткой (AESA) и архитектуре с множеством входов и выходов (MIMO). Преимущества технологии GaN помогают повысить чувствительность и надежность радаров, при этом также обеспечиваются преимущества системного уровня, например, уменьшение размера, веса, энергопотребления и стоимости (SWaP + C). К дополнительным преимуществам можно отнести повышенную универсальность системы для поддержки многофункциональности и добавление многодиапазонных элементов. Линейка нитрид-галлиевых монолитных СВЧ микросхем ADI представлена рядом энергоэффективных широкополосных решений с выходной мощностью до 100 Вт в диапазоне частот от УКВ до Ka-диапазона. Наши твердотельные усилители/сумматоры на основе GaN технологии занимают меньше площади на печатной плате, отличаются высокой надежностью при работе на частотах до 18 ГГц и могут служить заменой для больших усилителей на лампе бегущей волны.

Рекомендуемые продукты для аэрокосмической отрасли и обороны Сейчас

Продукты с расширенным температурным диапазоном

ADI стремится выпускать новые продукты с расширенным температурным диапазоном в ключевых областях в поддержку заказчиков из авиационно-космической и оборонной промышленности. Хотя ADI продолжает производить продукты с расширенным температурным диапазоном на базе существующих компонентов, мы будем включать присущие таким продуктам требования и в новые разработки. Выбор устройств будет производиться на основе запросов заказчиков в области аэрокосмической и оборонной промышленности и рыночной ситуации. В рамках процесса создания продуктов с расширенным температурным диапазоном кристаллы будут классифицированы в двух температурных диапазонах: от -55 °C до + 125 °C или от -40 °C до + 105 °C, и собираться в соответствии с процессом, предполагающим полное отсутствие дефектов при сборке. По умолчанию выводы будут иметь никель-палладиево-золотое (NiPdAu) покрытие, которое исключает образование присущих при пайке оловом нитевидных структур (усов). Эти устройства изготавливаются на контролируемой производственной базе, включающей в себя один сборочный участок, один испытательный участок и один участок изготовления. Отдельное техническое описание продукта с расширенным температурным диапазоном может быть легко найдено на соответствующей странице продукта.

Узнайте больше о доступных продуктах

 

Отраслевые мероприятия

Компания ADI всегда готова помочь в достижении ваших целей при разработке. Можете поверить нам на слово, а можете посетить один из наших стендов во время проведения любого из перечисленных ниже мероприятий и пообщаться с нашим опытным техническим персоналом, чтобы узнать, как ADI может помочь вам достичь ваших инженерных целей. Ознакомьтесь с полным списком всех мероприятий ADI.

GOMAC
Рено, Невада
20-23 марта 2017 г.

Xponential (AUVSI)
Даллас, Техас
8-11 мая 2017 г.

IMS / IEEE MTTs
Гонолулу, Гавайи
4-9 июня 2017 г.

NSREC
Новый Орлеан, Луизиана
17-21 июля 2017 г.

DSEI
Лондон, Великобритания
12-15 сентября 2017 г.

Конференция по разработкам и инновациям в области электроники
Бостон, Массачусетс
11-13 сентября 2017 г.

RADECS
Женева, Швейцария
2-6 октября 2017 г.

Европейская микроволновая неделя 2017
Нюрнберг, Германия
8-13 октября 2017 г.

AUSA
Вашингтон, округ Колумбия
9-11 октября 2017 г.

UAV 2017
Лондон, Великобритания
15-16 ноября 2017 г.

Международный симпозиум AOC
Вашингтон, округ Колумбия
28-30 ноября 2017 г.