Программа продуктов с расширенным температурным диапазоном
Analog Devices является ведущим в мире поставщиком высоконадежных полупроводниковых компонентов, в том числе преобразователей данных, усилителей, радиочастотных/СВЧ продуктов и МЭМС-компонентов. Обладая широчайшим ассортиментом надежных и качественных продуктов, ADI дает своим заказчикам возможность разрабатывать современные системы для аэрокосмической и оборонной промышленности, обеспечивая им наилучшие характеристики и при этом уменьшая размеры, вес и энергопотребление продуктов, а также сокращая время разработки.
Наша программа по разработке продуктов с расширенным температурным диапазоном (EP) позволяет предоставлять готовые коммерческие решения (COTS) для высоконадежных приложений без несения дополнительных затрат и решения задач, связанных с изготовлением компонентов по индивидуальному заказу. Переход на устройства класса EP компании Analog Devices исключает необходимость в индивидуальной проверке. Все устройства класса EP компании ADI относятся к V62 VID (перечню военных компонентов), зарегистрированы в DLA (Управление тыловым обеспечением Министерства обороны США) и соответствуют стандарту AQEC.
Компоненты линейки Power By Linear для военного применения в пластиковых корпусах (MP) были включены в программу EP компании Analog Devices, благодаря чему разработчикам предоставляется широкий ассортимент продукции класса COTS, подходящей для самых требовательных высоконадежных приложений.
![]() |
Температура
Продукты классов как EP, так и MP обеспечивают гарантированные характеристики в расширенном диапазоне рабочих температур, который, как правило, составляет от –55 °C до + 125 °C, или при температуре перехода 150 °C, где это применимо. Подробные характеристики приведены в документе перечня V62 VID или в документации ADI / LTC в зависимости от конкретного продукта.
![]() |
Корпусирование
Продукты класса MP исторически поставляются либо с оловянисто-свинцовым покрытием контактов, либо с покрытием контактов матовым оловом, при этом продукты класса EP имеют покрытие NiPdAu (химический никель и палладий / иммерсионное золото). Спрос и производственные возможности для реализации компонентов с оловянисто-свинцовым покрытием быстро сокращаются, и поэтому программа EP компании ADI в дальнейшем будет предусматривать только использование NiPdAu в качестве предпочтительного покрытия контактов для новых продуктов.
Перечень рекомендованных компонентов с расширенным температурным диапазоном
ADI фокусирует усилия на оборонной, авиационной и космической индустриях с компонентами, сертифицированными по стандарту Aerospace Qualified Electronic Component (AQEC), который определяет минимальный набор требований, предъявляемых к производителю, что позволят выпускать коммерческие продукты, охарактеризованные по стандарту AQEC (GEIA-STD-0002-1).
Данные компоненты также относятся к V62 VID (перечню военных компонентов) для DLA (Defense Logistics Agency) и могут присутствовать в поисковой системе министерства обороны США (Mil Specs).
Брошюра по беспилотным и дистанционно управляемым системам
Уже более 50 лет Analog Devices способствует разработке нашими заказчиками современных систем, которые имеют наилучшие рабочие характеристики при уменьшенных размерах, весе, энергопотреблении, стоимости системы, а также сокращенное время разработки. Analog Devices предлагает широкий ассортимент решений для рынка беспилотных систем.
Брошюра по высоконадежным компонентам и решениям
Analog Devices предоставляет широкий ассортимент коммерчески доступных и специализированных компонентов, которые соответствуют или превосходят самые сложные на сегодняшний день технические требования для различных областей применения, начиная от современных самолетов и заканчивая предназначенными для исследования дальнего космоса аппаратами, высокоточными боеприпасами и другими сложнейшими устройствами.
Продукты класса S для космического применения
ADI предлагает широкий ассортимент продуктов класса S для космического применения с расширенным температурным диапазоном и расширенным диапазоном радиационной устойчивости, а также продукты MIL-STD-883 и бездефектные кристаллы (Know Good Die / KGD).
- Доступные для продажи продукты в корпусах с покрытием NiPdAu (pdf, на англ. яз.)
- Кристаллы, доступные для продажи (pdf, на англ. яз.)
- Список бездефектных кристаллов (Known Good Die), доступных для продажи (pdf, на англ. яз.)
- Информация о заведомо бездефектных кристаллах (Known Good Die) (pdf, на англ. яз.)
Экспортная классификация
Продукты ADI проходят проверку на возможность экспорта в соответствии с двумя пунктами: 1) по их характеристикам согласно правилам экспорта или 2) по диапазону рабочих температур. Также для разрешения на экспорт могут проверяться технические данные, даже если ваш продукт не предполагает этого. Для получения информации о том, проверяется ли ваш продукт на возможность экспорта, пожалуйста, проверьте контрольный список экспортных классификаций для просмотра технических параметров или список экспортных классификаций, который обновляется каждый месяц. Для получения дополнительной помощи, пожалуйста, свяжитесь по адресу ExportComplianceDepartment@analog.com.
Области применения
Авионика
- Летательные аппараты с неподвижным крылом
- Винтокрылые летательные аппараты
- Беспилотные летательные аппараты
Ракеты и боеприпасы
- Ракеты «земля-воздух»
- Бомбы малого диаметра
- Решения на основе инерциально-измерительных модулей (IMU)
Военная связь
- Ручные и портативные радиостанции
- Поисково-спасательные радиостанции
- Системы передачи данных БПЛА
Радары
- Системы управления огнем
- Системы управления воздушным движением
- Системы поиска и слежения за объектами