Оценивайте и проектируйте
Перечень рекомендованных компонентов с расширенным температурным диапазоном
ADI фокусирует усилия на оборонной, авиационной и космической индустриях с компонентами, сертифицированными по стандарту Aerospace Qualified Electronic Component (AQEC), который определяет минимальный набор требований, предъявляемых к производителю, что позволят выпускать коммерческие продукты, охарактеризованные по стандарту AQEC (GEIA-STD-0002-1).
Данные компоненты также относятся к V62 VID (перечню военных компонентов) для DLA (Defense Logistics Agency) и могут присутствовать в поисковой системе министерства обороны США (Mil Specs).
Полный перечень доступных компонентов с расширенным температурным диапазоном
Рекомендуемые продукты
ADIS16497

ADIS16497 - это полнофункциональная инерциальная система, которая включает в себя трехосевой гироскоп и трехосевой акселерометр. Каждый из инерциальных датчиков, входящих в состав ADIS16497, основан на комбинации передовой технологии iMEMS® и схемы обработки сигнала, оптимизирующей динамические характеристики. При изготовлении продукта каждый датчик подвергается калибровке чувствительности, смещения, взаимной ориентации осей и линейного ускорения (смещение гироскопа). В результате, каждому из датчиков соответствуют собственные формулы динамической компенсации, обеспечивающие точные измерения.
ADIS16497 представляет собой простой и экономически эффективный инструмент для интеграции многоосевых инерциальных измерений с малой погрешностью в промышленные системы, особенно в сравнении со сложностью и размерами инвестиций при использовании дискретных решений. Все необходимые испытания и калибровки проводятся на этапе изготовления продукта, благодаря чему время, затрачиваемое на его интеграцию в систему, значительно сокращается. Жесткое согласование взаимной ориентации осей упрощает проведение юстировки инерциальной системы координат в навигационных системах. Порт SPI и набор внутренних регистров обеспечивают простой интерфейс для сбора данных и конфигурирования устройства.
ADIS16497 имеет такие же посадочное место и тип соединительного разъема, как у ADIS16375, ADIS16480, ADIS16485, ADIS16488A и ADIS16490, что позволяет легко модернизировать существующие системы. ADIS16497 выпускается в алюминиевом корпус с габаритами приблизительно 47 мм × 44 мм × 14 мм и имеет стандартный соединительный интерфейс.
Области применения
- Прецизионные измерения, стабилизация
- Управление, наведение и навигация
- Авиационная электронная радиоаппаратура, беспилотные летательные аппараты
- Прецизионные автономные механизмы, робототехника
Области применения
ADIS16488

ADIS16488 представляет собой простой и экономически эффективный инструмент для интеграции многоосевых инерциальных измерений с малой погрешностью в промышленные системы, особенно в сравнении со сложностью и размерами инвестиций при использовании дискретных решений. Все необходимые испытания и калибровки движения выполняются на этапе производства компонента, что значительно сокращает время интеграции системы. Жесткое согласование взаимной ориентации осей упрощает проведение юстировки инерциальной системы координат в навигационных системах. Усовершенствованный порт SPI и набор внутренних регистров обеспечивают простой интерфейс сбора данных и конфигурирования.
ADIS16488 обладает такими же габаритами посадочного места и конфигурацией соединительного интерфейса, как и ADIS16375, что значительно облегчает процесс модернизации существующих систем. Компонент выпускается в виде модуля с габаритами приблизительно 47 мм × 44 мм × 14 мм и стандартным соединительным интерфейсом.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
- Стабилизация и управление платформами
- Навигация
- Контроль за перемещениями персонала
- Измерительная техника
- Робототехника
ADIS16470

ADIS16470 - это полнофункциональная инерциальная система, которая включает в себя трехосевой гироскоп и трехосевой акселерометр. Каждый из инерциальных датчиков, входящих в состав ADIS16470, основан на комбинации передовой технологии iMEMS® и схемы обработки сигнала, оптимизирующей динамические характеристики. При изготовлении продукта каждый датчик подвергается калибровке чувствительности, смещения, взаимной ориентации осей и линейного ускорения (смещение гироскопа). В результате, каждому из датчиков соответствуют собственные формулы динамической компенсации, обеспечивающие точные измерения.
ADIS16470 представляет собой простой и экономически эффективный инструмент для интеграции многоосевых инерциальных измерений с малой погрешностью в промышленные системы, особенно в сравнении со сложностью и размерами инвестиций при использовании дискретных решений. Все необходимые испытания и калибровки проводятся на этапе изготовления продукта, благодаря чему время, затрачиваемое на его интеграцию в систему, значительно сокращается. Жесткое согласование взаимной ориентации осей упрощает проведение юстировки инерциальной системы координат в навигационных системах. Порт SPI и набор внутренних регистров обеспечивают простой интерфейс для сбора данных и конфигурирования устройства.
ADIS16470 выпускается в 44-контактном корпусе BGA, имеющем габариты приблизительно 11 мм × 15 мм × 11 мм.
Области применения
- Навигация, стабилизация и измерения
- Беспилотные и автономные средства передвижения
- Интеллектуальные сельскохозяйственные и строительные механизмы
- Промышленная/заводская автоматика, робототехника
- Виртуальная/дополненная реальность
- Интернет мобильных вещей
Области применения
AD9371

AD9371 – высокоинтегрированный широкополосный ВЧ трансивер, который состоит из двух приемников и двух передатчиков, интегрированных синтезаторов и блоков цифровой обработки сигналов. ИС предлагает гибкую комбинацию высокой производительности и низкого энергопотребления, которые требуются в оборудовании микро и макро базовых станций 3G/4G в обоих приложениях дуплексной связи с частотным и временным разделением каналов (FDD и TDD). AD9371 работает в диапазоне от 300 МГц до 6000 МГц, перекрывая большинство лицензируемых и нелицензируемых частот сотовой связи. Приемники ИС поддерживают полосы частот до 100 МГц. В состав ИС также входят приемник наблюдения и передатчики с полосой до 250 МГц для реализации алгоритмов цифровой коррекции.
Приемопередатчик состоит из широкополосного тракта прямого преобразования с передовыми коэффициентом шума и линейностью. Каждая подсистема приемника и передатчика включает корректировку постоянного смещения, корректировку квадратурной ошибки, цифровые программируемые фильтры, что смягчает требования к цифровому процессору немодулированных сигналов. Несколько дополнительных функций, таких как дополнительный АЦП, дополнительный ЦАП, входы/выходы общего назначения, интегрированы для предоставления дополнительной возможностей мониторинга и управления.
Канал приемника наблюдения с двумя входами добавлен для отслеживания выхода каждого передатчика и реализации функций снижения взаимных помех и калибровки. Этот же канал может подключаться к трем входам приемника прослушивания, который может отслеживать активность в различных диапазонах радиочастот.
Быстродействующий интерфейс JESD204B поддерживает скорость в линии до 6144 МГц. Четыре линии выделены для передатчиков, другие четыре линии выделены для каналов приемников и приемника наблюдения.
Полностью интегрированные малопотребляющие синтезаторы с фазовой автоподстройкой частоты (ФАПЧ) и дробным коэффициентом деления обеспечивают высокую эффективность схем передатчика, приемника, приемника наблюдения и тактирования. Тщательный дизайн и методы трассировки платы обеспечивают требуемый уровень изоляции необходимый в приложениях высококачественных базовых станций. Все компоненты генераторов, управляемых напряжением (ГУН), и петлевых фильтров интегрированы для минимизации количества внешних компонентов.
Источник питания 1,3 В требуется для ядра AD9371, что контролируется стандартным последовательным 4-проводным портом. Другие напряжения питания обеспечивают необходимые уровни для цифрового интерфейса и оптимизации характеристик передатчика и дополнительных преобразователей. AD9371 имеет корпус CSP_BGA с размерами 12 мм × 12 мм и 196-ю шариковыми выводами.
Области применения
- Макро и микро базовые станции 3G/4G (BTS)
- Пикосоты 3G/4G с несколькими несущими
- Системы активных антенн дуплексной связи с частотным и временным разделением каналов (FDD и TDD)
- СВЧ системы транзитной передачи в условиях отсутствия прямой видимости (NLOS)
Области применения
RadioVerse
LTM4650

The LTM4650 is a dual 25A or single 50A output switching mode step-down DC/DC μModule® (power module) regulator. Included in the package are the switching controllers, power FETs, inductors, and all supporting components. Operating from an input voltage range of 4.5V to 15V, the LTM4650 supports two outputs each with an output voltage range of 0.6V to 1.8V, each set by a single external resistor. Its high efficiency design delivers up to 25A continuous current for each output. Only a few input and output capacitors are needed. The LTM4650 is pin compatible with the LTM4620 (dual 13A, single 26A) and the LTM4630 (dual 18A, single 36A).
The device supports frequency synchronization, multiphase operation, Burst Mode operation and output voltage tracking for supply rail sequencing and has an onboard temperature diode for device temperature monitoring. High switching frequency and a current mode architecture enable a very fast transient response to line and load changes without sacrificing stability.
Fault protection features include overvoltage and overcurrent protection. The LTM4650 is offered in a 16mm × 16mm × 5.01mm BGA package.
Vin Range | Vout Range | Comp | DC Vout Accy | |
LTM4650 | 4.5V to 15V | 0.6V to 1.8V | Internal | 1.5% |
LTM4650-1B | 4.5V to 15V | 0.6V to 1.8V | External | 1.5% |
LTM4650-1A | 4.5V to 15V | 0.6V to 1.8V | External | 0.8% |
LTM4650A | 4.5V to 16V | 0.6V to 5.5V | Internal | 1% |
LTM4650A-1 | 4.5V to 16V | 0.6V to 5.5V | External | 1% |
Applications
- Processor, ASIC and FPGA Core Power
- Telecom and Networking Equipment
- Storage and ATCA Cards
- Industrial Equipment
Области применения
Центры обработки данных
ADAR1000

ADAR1000 — это микросхема ядра четырехканального формирователя диаграммы направленности для фазированных антенных решеток, функционирующих в диапазонах частот X и Ku. Компонент работает в полудуплексном режиме приема/передачи. В режиме приема входные сигналы проходят через четыре приемных канала и объединяются на выводе RF_IO. В режиме передачи входной сигнал, поступающий на вывод RF_IO, делится на четыре сигнала и пропускается через четыре передающих канала. В обоих режимах ADAR1000 обеспечивает диапазон регулировки коэффициента усиления ≥31 дБ и полный диапазон регулировки фазы 360° в радиочастотном (РЧ) тракте с разрешающей способностью более 6 бит (≤0.5 дБ и 2.8°, соответственно).
Управление всеми внутренними регистрами осуществляется при помощи простого четырехпроводного интерфейса последовательного порта (SPI). Компонент также имеет два вывода адреса, которые позволяют подключать до четырех устройств к одной последовательной шине. Выделенные выводы загрузки данных для режимов передачи и приема обеспечивают синхронизацию множества устройств в составе одной фазированной решетки; еще один вывод имеется для быстрого переключения между режимами приема и передачи.
ADAR1000 выпускается в компактном, 88-контактном корпусе LGA с габаритами 7 мм × 7 мм и гарантированно обеспечивает заявленные в спецификации характеристики в температурном диапазоне от от −40°C до +85°C.
Области применения
- Радиолокационные системы с фазированными антенными решетками
- Системы спутниковой связи
Области применения
ADRV9009

ADRV9009 – это высокоинтегрированный конфигурируемый высокочастотный (ВЧ) трансивер, состоящий из сдвоенных передатчиков и приёмников с интегрированными синтезаторами частот и функциями цифровой обработки сигналов. Микросхема обеспечивает гибкую комбинацию высокой производительности и низкого энергопотребления, которая требуется приложениям базовых станций макро сот 3G, 4G и 5G дуплексной связи с временным разделением (TDD).
Приёмный тракт состоит из двух независимых широкополосных приёмников прямого преобразования с наилучшим динамическим диапазоном. Устройство также имеет широкополосный приёмник наблюдения (ORx), работающий в режиме разделения времени, который необходим в приложениях TDD. Полная подсистема приёмника включает в себя автоматическую и ручную регулировку ослабления, коррекцию смещения, коррекцию квадратурных ошибок (QEC) и цифровую фильтрацию, что устраняет необходимость использования этих функций в коммуникационном процессоре. Также интегрированы несколько дополнительных функций, такие как аналого-цифровые преобразователи (АЦП), цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) и вводы/выводы общего назначения (GPIO) для управления усилителем мощности и ВЧ интерфейсом.
В дополнение к автоматической регулировке усиления (АРУ) ADRV9009 также имеет внешние режимы регулировки усиления, что позволяет существенно повысить гибкость в настройке динамического усиления системы.
Принятые сигналы оцифровываются с помощью набора из четырёх сигма-дельта АЦП постоянного времени с высоким динамическим диапазоном, которые обеспечивают присущее им устранение эффекта наложения спектров. Сочетание архитектуры прямого преобразования, которая не страдает от внеполосного смешения сигналов, и отсутствие гармоник наложения спектра снижают требования к ВЧ фильтрам по сравнению с традиционными приёмниками промежуточной частоты (ПЧ).
Передатчики используют инновационный модулятор прямого преобразования, который обеспечивает высокую точность модуляции и исключительно низкий уровень шума.
Тракт приёмника наблюдения состоит из широкополосного приёмника прямого преобразования с наилучшим динамическим диапазоном.
Полностью интегрированная малопотребляющая система фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) с дробным коэффициентом деления обеспечивает высококачественный синтез ВЧ сигнала для трактов передатчика (Tx) и приёмника (Rx). Дополнительный синтезатор генерирует тактовые импульсы, необходимые для преобразователей, цифровых схем и последовательного интерфейса. Механизм межкристальной синхронизации синхронизирует фазы ВЧ гетеродина и тактовый генератор модулирующих частот между несколькими чипами ADRV9009. Принимаются необходимые меры предосторожности для обеспечения изоляции, которая требуется в приложениях высококачественных базовых станций. Все генераторы, управляемые напряжением (ГУН), и компоненты петлевого фильтра интегрированы.
Быстродействующий интерфейс JESD204B поддерживает скорость линии до 12,288 Гб/с, что означает использование двух линий интерфейса на передатчик и одну линию на приёмник в режиме самой широкой полосы пропускания. Интерфейс также поддерживает режим чередования для обеспечения поддержки более низких полос пропускания и уменьшения высокоскоростных линий передачи данных интерфейса до одной. Поддерживаются форматы данных как с фиксированной, так с плавающей точкой. Формат данных с плавающей точкой позволяет внутренней схеме АРУ быть невидимой для демодулятора.
Ядро ADRV9009 может запитываться напрямую от регуляторов напряжения 1,3 В и 1,8 В и управляться через стандартный 4-проводный последовательный интерфейс. Для минимизации энергопотребления в нормальном режиме работы предусмотрены различные режимы пониженного энергопотребления. ADRV9009 выпускается в 196-выводном корпусе BGA (с выводами в виде металлических шариков) размером 12 мм × 12 мм (CSP_BGA).
Области применения
- Базовые станции макро сот 3G, 4G и 5G TDD
- Активные антенные системы TDD
- Системы со множеством входов и выходов (MIMO)
- Радары с фазированной антенной решёткой (ФАР)
- Радиоэлектронная борьба
- Военная связь
- Портативное испытательное оборудование
Области применения
RadioVerse
AD9213

The AD9213 is a single, 12-bit, 6 GSPS/10.25 GSPS, radio frequency (RF) analog-to-digital converter (ADC) with a 6.5 GHz input bandwidth. The AD9213 supports high dynamic range frequency and time domain applications requiring wide instantaneous bandwidth and low conversion error rates (CER). The AD9213 features a 16-lane JESD204B interface to support maximum bandwidth capability.
The AD9213 achieves dynamic range and linearity performance while consuming <4.6 W typical. The device is based on an interleaved pipeline architecture and features a proprietary calibration and randomization technique that suppresses interleaving spurious artifacts into its noise floor. The linearity performance of the AD9213 is preserved by a combination of on-chip dithering and calibration, which results in excellent spurious-free performance over a wide range of input signal conditions.
Applications that require less instantaneous bandwidth can benefit from the on-chip, digital signal processing (DSP) capability of the AD9213 that reduces the output data rate along with the number of JESD204B lanes required to support the device. The DSP path includes a digital downconverter (DDC) with a 48-bit, numerically controlled oscillator (NCO), followed by an I/Q digital decimator stage that allows selectable decimation rates that are factors of two or three. For fast frequency hopping applications, the AD9213 NCO supports up to 16 profile settings with a separate trigger input, allowing wide surveillance frequency coverage at a reduced JESD204B lane count.
The AD9213 supports sample accurate multichip synchronization that includes synchronization of the NCOs. The AD9213 is offered in a 192-ball ball grid array (BGA) package and is specified over a junction temperature range of −20°C to +115°C.
Области применения
Быстродействующие преобразователи
ADSP-21571

Процессоры ADSP-SC57x/2157x являются представителями семейства процессоров SHARC®. Процессоры ADSP-SC57x включают в себя ядра SHARC+® и ARM® Cortex®-A5. Ядра цифровых сигнальных процессоров основаны на разработанной компанией Analog Devices супергарвардской архитектуре (Super Harvard Architecture, SHARC), поддерживающей операции в режиме SIMD (одна команда – много данных, single-instruction, multiple data). Эти 32-/40-/64-разрядные процессоры, оптимизированные для обеспечения высокой производительности в задачах обработки данных с плавающей точкой и в аудиосистемах, содержат большой объем статической оперативной памяти, множество внутренних шин, которые предотвращают возникновение узких мест при вводе/выводе данных, и инновационные цифровые аудиоинтерфейсы (DAI). Новое ядро SHARC+ имеет набор команд, совместимый с процессорами SHARC предыдущих поколений, а также ряд усовершенствований архитектуры кэш-памяти и функцию предсказания ветвлений.
Благодаря интеграции передовых периферийных модулей и большого объема памяти, данные процессоры на базе ядер ARM Cortex-A5 и SHARC являются идеальной платформой для приложений, где требуется программная модель, близкая к процессорам RISC (reduced instruction set computing), поддержка мультимедийных данных и высокая производительность сигнальной обработки в рамках одного интегрированного корпуса. Подобные приложения могут возникать в самых различных областях, включая автомобильную промышленность, профессиональные аудиосистемы и промышленные системы, где требуется высокая производительность вычислений с плавающей точкой.
Области применения
ADXL356

ADXL356 и ADXL357– это обладающие низкой плотностью шума, малым дрейфом смещения нуля (0g), низким энергопотреблением и выбираемыми диапазонами измерения трехосевые акселерометры с аналоговым и цифровым выходом, соответственно. ADXL356B поддерживает измерение в диапазонах ±10 g и ±20 g, ADXL356C поддерживает измерение в диапазонах ±10 g и ±40 g, а ADXL357 поддерживает измерение в диапазонах ±10.24 g, ±20.48 g и ±40.96 g.
ADXL356/ADXL357 обеспечивают наилучшие в отрасли характеристики шума, дрейфа смещения в температурном диапазоне и долговременной стабильности, что позволяет создавать на их основе прецизионные устройства, требующие минимальной калибровки.
Благодаря малому дрейфу, низкому шуму и малому энергопотреблению ADXL357 делает возможным точное измерение отклонения в условиях с высоким уровнем вибрации, например, в составе авиационных инерциальных измерительных модулей. Низкий шум ADXL356 в области высоких частот делает данный компонент идеальным выбором для беспроводного мониторинга рабочих условий.
Для обозначения многофункциональных выводов ADXL357 в техническом описание может использоваться только наименование конкретной обсуждаемой функции.
Области применения
- Инерциальные измерительные модули (IMU)/курсовые системы (AHRS)
- Системы стабилизации платформ
- Мониторинг целостности конструкций
- Визуализация данных сейсмической активности
- Измерение отклонения
- Робототехника
- Мониторинг рабочих условий