Оценивайте и проектируйте
Enhanced Products Recommended Part List
ADI focuses efforts towards defense, avionics and aerospace with parts certified to the Aerospace Qualified Electronic Component (AQEC) standard which defines the minimum set of requirements provided by the manufacturer that will allow a COTS component to be designated by AQEC (GEIA-STD-0002-1).
These parts also have an associated V62 VID (vendor item drawing) under the DLA (Defense Logistics Agency) and can be located under the Mil Specs search engine.
Рекомендуемые продукты
ADIS16497

ADIS16497 - это полнофункциональная инерциальная система, которая включает в себя трехосевой гироскоп и трехосевой акселерометр. Каждый из инерциальных датчиков, входящих в состав ADIS16497, основан на комбинации передовой технологии iMEMS® и схемы обработки сигнала, оптимизирующей динамические характеристики. При изготовлении продукта каждый датчик подвергается калибровке чувствительности, смещения, взаимной ориентации осей и линейного ускорения (смещение гироскопа). В результате, каждому из датчиков соответствуют собственные формулы динамической компенсации, обеспечивающие точные измерения.
ADIS16497 представляет собой простой и экономически эффективный инструмент для интеграции многоосевых инерциальных измерений с малой погрешностью в промышленные системы, особенно в сравнении со сложностью и размерами инвестиций при использовании дискретных решений. Все необходимые испытания и калибровки проводятся на этапе изготовления продукта, благодаря чему время, затрачиваемое на его интеграцию в систему, значительно сокращается. Жесткое согласование взаимной ориентации осей упрощает проведение юстировки инерциальной системы координат в навигационных системах. Порт SPI и набор внутренних регистров обеспечивают простой интерфейс для сбора данных и конфигурирования устройства.
ADIS16497 имеет такие же посадочное место и тип соединительного разъема, как у ADIS16375, ADIS16480, ADIS16485, ADIS16488A и ADIS16490, что позволяет легко модернизировать существующие системы. ADIS16497 выпускается в алюминиевом корпус с габаритами приблизительно 47 мм × 44 мм × 14 мм и имеет стандартный соединительный интерфейс.
Области применения
- Прецизионные измерения, стабилизация
- Управление, наведение и навигация
- Авиационная электронная радиоаппаратура, беспилотные летательные аппараты
- Прецизионные автономные механизмы, робототехника
Applications
ADIS16488

ADIS16488 представляет собой простой и экономически эффективный инструмент для интеграции многоосевых инерциальных измерений с малой погрешностью в промышленные системы, особенно в сравнении со сложностью и размерами инвестиций при использовании дискретных решений. Все необходимые испытания и калибровки движения выполняются на этапе производства компонента, что значительно сокращает время интеграции системы. Жесткое согласование взаимной ориентации осей упрощает проведение юстировки инерциальной системы координат в навигационных системах. Усовершенствованный порт SPI и набор внутренних регистров обеспечивают простой интерфейс сбора данных и конфигурирования.
ADIS16488 обладает такими же габаритами посадочного места и конфигурацией соединительного интерфейса, как и ADIS16375, что значительно облегчает процесс модернизации существующих систем. Компонент выпускается в виде модуля с габаритами приблизительно 47 мм × 44 мм × 14 мм и стандартным соединительным интерфейсом.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
- Стабилизация и управление платформами
- Навигация
- Контроль за перемещениями персонала
- Измерительная техника
- Робототехника
ADIS16470

ADIS16470 - это полнофункциональная инерциальная система, которая включает в себя трехосевой гироскоп и трехосевой акселерометр. Каждый из инерциальных датчиков, входящих в состав ADIS16470, основан на комбинации передовой технологии iMEMS® и схемы обработки сигнала, оптимизирующей динамические характеристики. При изготовлении продукта каждый датчик подвергается калибровке чувствительности, смещения, взаимной ориентации осей и линейного ускорения (смещение гироскопа). В результате, каждому из датчиков соответствуют собственные формулы динамической компенсации, обеспечивающие точные измерения.
ADIS16470 представляет собой простой и экономически эффективный инструмент для интеграции многоосевых инерциальных измерений с малой погрешностью в промышленные системы, особенно в сравнении со сложностью и размерами инвестиций при использовании дискретных решений. Все необходимые испытания и калибровки проводятся на этапе изготовления продукта, благодаря чему время, затрачиваемое на его интеграцию в систему, значительно сокращается. Жесткое согласование взаимной ориентации осей упрощает проведение юстировки инерциальной системы координат в навигационных системах. Порт SPI и набор внутренних регистров обеспечивают простой интерфейс для сбора данных и конфигурирования устройства.
ADIS16470 выпускается в 44-контактном корпусе BGA, имеющем габариты приблизительно 11 мм × 15 мм × 11 мм.
Области применения
- Навигация, стабилизация и измерения
- Беспилотные и автономные средства передвижения
- Интеллектуальные сельскохозяйственные и строительные механизмы
- Промышленная/заводская автоматика, робототехника
- Виртуальная/дополненная реальность
- Интернет мобильных вещей
Applications
AD9371

AD9371 – высокоинтегрированный широкополосный ВЧ трансивер, который состоит из двух приемников и двух передатчиков, интегрированных синтезаторов и блоков цифровой обработки сигналов. ИС предлагает гибкую комбинацию высокой производительности и низкого энергопотребления, которые требуются в оборудовании микро и макро базовых станций 3G/4G в обоих приложениях дуплексной связи с частотным и временным разделением каналов (FDD и TDD). AD9371 работает в диапазоне от 300 МГц до 6000 МГц, перекрывая большинство лицензируемых и нелицензируемых частот сотовой связи. Приемники ИС поддерживают полосы частот до 100 МГц. В состав ИС также входят приемник наблюдения и передатчики с полосой до 250 МГц для реализации алгоритмов цифровой коррекции.
Приемопередатчик состоит из широкополосного тракта прямого преобразования с передовыми коэффициентом шума и линейностью. Каждая подсистема приемника и передатчика включает корректировку постоянного смещения, корректировку квадратурной ошибки, цифровые программируемые фильтры, что смягчает требования к цифровому процессору немодулированных сигналов. Несколько дополнительных функций, таких как дополнительный АЦП, дополнительный ЦАП, входы/выходы общего назначения, интегрированы для предоставления дополнительной возможностей мониторинга и управления.
Канал приемника наблюдения с двумя входами добавлен для отслеживания выхода каждого передатчика и реализации функций снижения взаимных помех и калибровки. Этот же канал может подключаться к трем входам приемника прослушивания, который может отслеживать активность в различных диапазонах радиочастот.
Быстродействующий интерфейс JESD204B поддерживает скорость в линии до 6144 МГц. Четыре линии выделены для передатчиков, другие четыре линии выделены для каналов приемников и приемника наблюдения.
Полностью интегрированные малопотребляющие синтезаторы с фазовой автоподстройкой частоты (ФАПЧ) и дробным коэффициентом деления обеспечивают высокую эффективность схем передатчика, приемника, приемника наблюдения и тактирования. Тщательный дизайн и методы трассировки платы обеспечивают требуемый уровень изоляции необходимый в приложениях высококачественных базовых станций. Все компоненты генераторов, управляемых напряжением (ГУН), и петлевых фильтров интегрированы для минимизации количества внешних компонентов.
Источник питания 1,3 В требуется для ядра AD9371, что контролируется стандартным последовательным 4-проводным портом. Другие напряжения питания обеспечивают необходимые уровни для цифрового интерфейса и оптимизации характеристик передатчика и дополнительных преобразователей. AD9371 имеет корпус CSP_BGA с размерами 12 мм × 12 мм и 196-ю шариковыми выводами.
Области применения
- Макро и микро базовые станции 3G/4G (BTS)
- Пикосоты 3G/4G с несколькими несущими
- Системы активных антенн дуплексной связи с частотным и временным разделением каналов (FDD и TDD)
- СВЧ системы транзитной передачи в условиях отсутствия прямой видимости (NLOS)
Applications
RadioVerse
LTM4650

The LTM4650 is a dual 25A or single 50A output switching mode step-down DC/DC μModule® (power module) regulator. Included in the package are the switching controllers, power FETs, inductors, and all supporting components. Operating from an input voltage range of 4.5V to 15V, the LTM4650 supports two outputs each with an output voltage range of 0.6V to 1.8V, each set by a single external resistor. Its high efficiency design delivers up to 25A continuous current for each output. Only a few input and output capacitors are needed. The LTM4650 is pin compatible with the LTM4620 (dual 13A, single 26A) and the LTM4630 (dual 18A, single 36A).
The device supports frequency synchronization, multiphase operation, Burst Mode operation and output voltage tracking for supply rail sequencing and has an onboard temperature diode for device temperature monitoring. High switching frequency and a current mode architecture enable a very fast transient response to line and load changes without sacrificing stability.
Fault protection features include overvoltage and overcurrent protection. The LTM4650 is offered in a 16mm × 16mm × 5.01mm BGA package.
Vin Range | Vout Range | Comp | DC Vout Accy | |
LTM4650 | 4.5V to 15V | 0.6V to 1.8V | Internal | 1.5% |
LTM4650-1B | 4.5V to 15V | 0.6V to 1.8V | External | 1.5% |
LTM4650-1A | 4.5V to 15V | 0.6V to 1.8V | External | 0.8% |
LTM4650A | 4.5V to 16V | 0.6V to 5.5V | Internal | 1% |
LTM4650A-1 | 4.5V to 16V | 0.6V to 5.5V | External | 1% |
Applications
- Processor, ASIC and FPGA Core Power
- Telecom and Networking Equipment
- Storage and ATCA Cards
- Industrial Equipment
ADAR1000

The ADAR1000 is a 4-channel, X and Ku frequency band, beamforming core chip for phased arrays. This device operates in half-duplex between receive and transmit modes. In receive mode, input signals pass through four receive channels and are combined in a common RF_IO pin. In transmit mode, the RF_IO input signal is split and passes through the four transmit channels. In both modes, the ADAR1000 provides a ≥31 dB gain adjustment range and a full 360° phase adjustment range in the radio frequency (RF) path, with better than 6-bit resolution (less than ≤0.5 dB and 2.8°, respectively).
Control of all the on-chip registers is through a simple 4-wire serial port interface (SPI). In addition, two address pins allow SPI control of up to four devices on the same serial lines. Additionally, dedicated transmit and receive load pins provide synchronization of all core chips in the same array, and a single pin controls fast switching between the transmit and receive modes.
The ADAR1000 is available in a compact, 88-terminal, 7 mm × 7 mm, LGA package and is specified from −40°C to +85°C.
Applications
- Phased Array Radar
- Satellite Communications Systems
Applications
ADRV9009

The ADRV9009 is a highly integrated, radio frequency (RF) agile transceiver offering dual transmitters and receivers, integrated synthesizers, and digital signal processing functions. The IC delivers a versatile combination of the high performance and low power consumption demanded by 3G and 4G macro cell TDD base station applications.
The receive path consists of two independent, wide bandwidth, direct conversion receivers with state-of-the-art dynamic range. The part also supports a wide-bandwidth time-shared observation path receiver for use in TDD applications. The complete receive subsystem includes automatic and manual attenuation control, dc offset correction, quadrature error correction (QEC), and digital filtering, thus eliminating the need for these functions in the digital baseband. Several auxiliary functions such as ADCs, DACs, and GPIOs for PA and RF-front-end control are also integrated.
In addition to the autonomous AGC, it also has flexible external gain control modes, allowing significant flexibility in setting system level gain dynamically.
The received signals are digitized with a set of four high dynamic range continuous-time sigma-delta ADCs which provide inherent anti-aliasing. The combination of the direct conversion architecture, which does not suffer from out-of-band image mixing, and the lack of aliasing relaxes the requirements of the RF filters as compared to traditional IF receivers.
The transmitters use an innovative direct conversion modulator that achieves high modulation accuracy with exceptionally low noise.
The observation path consists of a wide bandwidth direct-conversion receiver with state-of-the-art dynamic range.
The transmitters use an innovative direct conversion modulator that achieves high modulation accuracy with exceptionally low noise.
The fully integrated phase-locked loop (PLL) provides high performance, low power fractional-N RF frequency synthesis for the transmitter and receiver signal paths. An additional synthesizer generates the clocks needed for the converters, digital circuits, and serial interface. Special precautions have been taken to provide the isolation demanded in high performance base station applications. All voltage controlled oscillators (VCOs) and loop filter components are integrated.
The high-speed JESD204B interface supports up to 12.288 Gbps lane rates resulting in two lanes per transmitter, and a single lane per receiver in the widest bandwidth mode. The interface also supports interleaved mode for lower bandwidths thus reducing the total number of high speed data interface lanes to one. Both fixed and floating-point data formats are supported. The floating-point format allows internal AGC to be invisible to the demodulator device. Details of the format are available in the device User Guide.
The core of the ADRV9009 can be powered directly from 1.3 V and 1.8 V regulators and is controlled via a standard 4 wire serial port. Comprehensive power-down modes are included to minimize power consumption in normal use. The ADRV9009 is packaged in a 12mm × 12 mm, 196-ball chip scale ball grid array (CSP_BGA).
Applications
- 3G/4G/5G TDD macro cell base stations
- TDD active antenna systems
- Massive MIMO
- Phased Array Radar
- Electronic Warfare
- Military Communications
- Portable test equipment
Applications
RadioVerse
AD9213

The AD9213 is a single 12-bit, 10.25 GSPS, RF analog-to-digital converter (ADC) with a 6.5 GHz input bandwidth. The AD9213 has been optimized to support high dynamic range frequency and time domain applications requiring wide instantaneous bandwidth and low code error rates (CER). The AD9213 features a 16-lane JESD204B interface to support its maximum bandwidth capability.
The AD9213 achieves industry leading dynamic range and linearity performance while consuming only 5 W. Based on an interleaved pipeline architecture, the AD9213 features a proprietary calibration and randomization technique that suppresses interleaving spurious artifacts into its noise floor. The excellent linearity performance of the AD9213 under low level signal conditions is preserved by a combination of on-chip dithering and calibration resulting in excellent windowed spurious free performance (<−95 dBFS) over a wide range of input signal conditions.
Applications requiring less instantaneous bandwidth can benefit from the on-chip digital signal processing (DSP) capability of the AD9213 that reduces the output data rate along with the number of JESD204b lanes required to support it. The DSP path includes a digital downconverter (DDC) with a 48-bit, numerically controlled oscillator (NCO) followed by an I and Q digital decimator stage allowing for selectable decimation rates that are factors of two or three. For fast frequency hopping applications, the AD9213 NCO supports up to 16-profile settings with separate trigger input allowing for wide surveillance frequency coverage but at a reduced JESD204B lane count.
The AD9213 also supports sample accurate multichip synchronization that also includes synchronization of the NCOs. The AD9213 will be offered in a 192 flip-chip ball grid array (FcBGA) package. The AD9213 is specified over a junction temperature range of −10°C to +115°C.
Applications
- Spectrum analyzers
- Military communications
- Radar
- High performance digital storage oscilloscopes
- Active jamming/antijamming
- Electronic surveillance and countermeasures
- DPD observation path
Applications
Быстродействующие преобразователи
ADSP-21571

Процессоры ADSP-SC57x/2157x являются представителями семейства процессоров SHARC®. Процессоры ADSP-SC57x включают в себя ядра SHARC+® и ARM® Cortex®-A5. Ядра цифровых сигнальных процессоров основаны на разработанной компанией Analog Devices супергарвардской архитектуре (Super Harvard Architecture, SHARC), поддерживающей операции в режиме SIMD (одна команда – много данных, single-instruction, multiple data). Эти 32-/40-/64-разрядные процессоры, оптимизированные для обеспечения высокой производительности в задачах обработки данных с плавающей точкой и в аудиосистемах, содержат большой объем статической оперативной памяти, множество внутренних шин, которые предотвращают возникновение узких мест при вводе/выводе данных, и инновационные цифровые аудиоинтерфейсы (DAI). Новое ядро SHARC+ имеет набор команд, совместимый с процессорами SHARC предыдущих поколений, а также ряд усовершенствований архитектуры кэш-памяти и функцию предсказания ветвлений.
Благодаря интеграции передовых периферийных модулей и большого объема памяти, данные процессоры на базе ядер ARM Cortex-A5 и SHARC являются идеальной платформой для приложений, где требуется программная модель, близкая к процессорам RISC (reduced instruction set computing), поддержка мультимедийных данных и высокая производительность сигнальной обработки в рамках одного интегрированного корпуса. Подобные приложения могут возникать в самых различных областях, включая автомобильную промышленность, профессиональные аудиосистемы и промышленные системы, где требуется высокая производительность вычислений с плавающей точкой.
Applications
ADXL356

ADXL356 и ADXL357– это обладающие низкой плотностью шума, малым дрейфом смещения нуля (0g), низким энергопотреблением и выбираемыми диапазонами измерения трехосевые акселерометры с аналоговым и цифровым выходом, соответственно. ADXL356B поддерживает измерение в диапазонах ±10 g и ±20 g, ADXL356C поддерживает измерение в диапазонах ±10 g и ±40 g, а ADXL357 поддерживает измерение в диапазонах ±10.24 g, ±20.48 g и ±40.96 g.
ADXL356/ADXL357 обеспечивают наилучшие в отрасли характеристики шума, дрейфа смещения в температурном диапазоне и долговременной стабильности, что позволяет создавать на их основе прецизионные устройства, требующие минимальной калибровки.
Благодаря малому дрейфу, низкому шуму и малому энергопотреблению ADXL357 делает возможным точное измерение отклонения в условиях с высоким уровнем вибрации, например, в составе авиационных инерциальных измерительных модулей. Низкий шум ADXL356 в области высоких частот делает данный компонент идеальным выбором для беспроводного мониторинга рабочих условий.
Для обозначения многофункциональных выводов ADXL357 в техническом описание может использоваться только наименование конкретной обсуждаемой функции.
Области применения
- Инерциальные измерительные модули (IMU)/курсовые системы (AHRS)
- Системы стабилизации платформ
- Мониторинг целостности конструкций
- Визуализация данных сейсмической активности
- Измерение отклонения
- Робототехника
- Мониторинг рабочих условий