Фазированные антенные решетки

Phased Array Banner

Характеристики фазированных антенных решеток, опыт их разработки и охватывающие всю сигнальную цепь решения для их создания

Phased Array flat-panel antenna design


Конструкция плоскопанельной фазированной антенной решетки

Технология фазированных антенных решеток предполагает использование определенным образом расположенных антенных элементов, при этом относительная фаза каждого элемента может изменяться для управления диаграммой направленности или лучом. Луч с помощью электроники может быть направлен в различных направлениях, что также снимает ограничения в скорости изменения направления и надежности, присущих механически управляемым антеннам. В результате значительно уменьшаются размеры, вес и энергопотребление, что делает эту технологию привлекательной для оборонных применений, таких как радиолокация, связь, космическое оборудование и средства радиоэлектронной борьбы.

Цифровой способ формирования луча совсем недавно приобрел популярность благодаря своей способности одновременно работать с несколькими лучами, благодаря чему система становится более универсальной. Достижения в области технологий преобразования данных в совокупности с усовершенствованными узлами обработки сделали возможным выполнение непосредственной дискретизации высоких частот. Одной из разновидностей является гибридное формирование диаграммы направленности, при котором создаются подрешетки, каждая из которых имеет свою систему обработки сигналов и свои преобразователи данных.


Решения, где вам понадобятся фазированные антенные решетки

Analog Devices выходит на новый уровень разработки фазированных антенных решеток, чтобы помочь вам решить задачи ваших заказчиков. И мы делаем фазированные антенные решетки доступными не только для оборонных применений. Благодаря нам вы можете разрабатывать наилучшие решения и быстро выводить их на рынок. Мы осознаем важность наличия партнера, который может быстро реагировать и имеет богатый опыт в разработке фазированных антенных решеток, а также самый широкий в отрасли компонентов и технологий. Мы также являемся партнером, который обладает широкими возможностями интеграции и корпусирования, и может поставить то, что вам необходимо, начиная от кристаллов и заканчивая интегрированными решениями. Помимо этого, мы – тот партнер, который за более чем 50 лет накопил огромный опыт, знания и подтвержденные результаты в этой области.

Фазированные антенные решетки для радаров

  • Значительные улучшения характеристик и повышение универсальности радаров
  • Более низкий профиль, более высокая скорость изменения направления и возможность более легкого отслеживания нескольких цепей

Узнайте больше о радарах

Фазированные антенные решетки для космических аппаратов

  • Повышенная потребность в адаптации полосы частот в приложениях спутниковой связи SATCOM
  • Технология следующего поколения улучшит возможности одновременного доступа и пропускную способность для пользователей

Узнайте больше о космических применениях

Фазированные антенные решетки для военной связи

  • Одновременный доступ к нескольким беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) или низкоорбитальным спутникам для передачи сигнала
  • Позволяют реализовать более быстродействующие, менее дорогие, более универсальные системы с широкими возможностями

 

Узнайте больше о военной связи

Фазированные антенные решетки для средств радиоэлектронной борьбы

  • Позволяют реализовать новые решения для платформ радиоэлектронного нападения и радиоэлектронной защиты. Обеспечивает управление направленностью сигналов электронных средств постановки помех
  • Повышают точность определения местоположения источника вражеских сигналов в зашумленных электромагнитными сигналами средах

 

Узнайте больше о средствах радиоэлектронной борьбы


Брошюра по фазированным антенным решеткам

Сегодня скорость вывода продукции на рынок, размер и простота интеграции важны как никогда. Analog Devices предоставляет вам все необходимое для упрощения архитектуры и ускорения разработки. Доступ к широчайшему ассортименту в отрасли позволяет вам оптимизировать ваши устройства как на уровне полупроводниковых компонентов, так и на уровне интегрированных подсистем, и при этом эффективно внедрять инновации в области фазированных антенных решеток.

Загрузите брошюру по фазированным антенным решеткам (PDF)

Phased Array Brochuer

Более компактные, легкие, быстродействующие и доступные фазированные антенные решетки

Инновации в проектировании микросхем и технологических процессах для их производства сделали фазированные антенные решетки доступными для невоенных применений, таких как беспилотный транспорт, метеорология, управление воздушным движением и других.

Технология фазированных антенных решеток также позволяет использовать плоскопанельные антенны. Они значительно уменьшают размеры, вес и стоимость системы и являются одними из передовых инноваций, которые расширяют возможности применения фазированных антенных решеток за пределами рынков аэрокосмического и военного оборудования.

Партнер с продукцией, технологиями и ноу-хау

Хороший поставщик может предложить обширный ассортимент компонентов и широкий спектр технологий. Хороший партнер может объединить их вместе с целью предоставления необходимого вам решения в области фазированных антенных решеток, которое позволит быстрее вывести ваше решение на рынок.

Analog Devices занимает уникальное положение на рынке, что позволяет нам предлагать полную сигнальную цепь для антенн с фазированными антенными решетками, начиная с преобразователей данных и микросхем приемопередатчиков и заканчивая высокоинтегрированными радиочастотными микросхемами. Этого удалось достичь благодаря наличию богатого опыта в различных технологиях: КМОП 28 нм, арсенид-галлиевой, биКМОП кремний-германиевой, кремний-на-изоляторе и нитрид-галлиевой технологий. Имея доступ к этим технологиям, мы можем помочь вам в разработке антенного оборудования, в котором будут использоваться более компактные компоненты, оптимально работающие вместе, при этом размеры, вес и энергопотребление такого решения будут меньше, а характеристики лучше.


Продукты для систем с фазированными антенными решетками

AD9375

ADAR1000:
Фазированная антенная решетка на кончике ваших пальцев

  • Полноценное решение для фазированных антенных решеток типа «подключи и работай» (plug-and-play)
  • Высокоинтегрированная микросхема формирования диаграммы направленности уменьшает размер, вес, энергопотребление и стоимость
  • Четыре канала с регулировкой усиления и фазы для приема и передачи
  • Корпус размером 7 мм x 7 мм
  • Благодаря биКМОП кремний-германиевому технологическому процессу стало возможным интегрировать в одну микросхему цифровые и высокочастотные цепи
  • Позволяет встраивать систему в плоскопанельные антенные решетки с целью уменьшения профиля антенн

Узнайте больше о ADAR1000

AD9375

AD9375: Приемопередатчик для ваших решений с фазированными антенными решетками

  • Первый высокочастотный приемопередатчик со встроенным алгоритмом цифровых предыскажений
  • Снижает энергопотребление при внесении цифровых предыскажений на 90% по сравнению с решениями конкурентов

 

Узнайте больше о AD9375


Webcast:  Advances in Phased Array Analog Beamforming Solutions
Веб-трансляция:
Достижения в области аналоговых решений формирования диаграммы направленности для фазированных антенных решеток

Узнайте об антеннах с фазированными антенными решетками, почему их стоит применять, а также о разнице между цифровым и аналоговым способами формирования диаграммы направленности.

Смотрите веб-трансляцию о решениях по формированию диаграммы направленности

AD9375
Руководство по выбору высокочастотной продукции

Найдите лучшие компоненты для ваших решений с фазированными антенными решетками в нашем полном ассортименте продукции, состоящим из более 1000 компонентов, включая смесители, элементы управления, малошумящие усилители и усилители мощности.

Загрузите руководство по выбору высокочастотной продукции (PDF)