Интегрированные сборочные узлы

ADI использует экспертизу в системном анализе, разработке сверхвысокочастотных интегральных схем, сложных интегральных схем и модулей, механическом корпусировании, автоматизированном производстве, тестировании радиочастотных компонентов, отборочных испытаниях и квалификации. Благодаря тому, что большинство микросхем произведены ADI, имеются значительные преимущества в обеспечении гарантированных характеристик, планировании, отборочных испытаниях, квалификации, корпусировании, уведомлении о снятии с производства компонентов, поиске и устранении неисправностей и оптимизации разработок.

Наши производственные и испытательные возможности включают в себя:

  • Сертификацию в соответствии со стандартами ISO 9001:2008 и AS9100:2009
  • Автоматическое гибридное сборочное оборудование; включающее в себя
    • Оборудование для захвата и проверки кристаллов
    • Оборудование для крепления кристаллов и подложек
    • Оборудование для разварки выводов
  • Оборудование для пайки с помощью инфракрасного излучения для сборок на печатной плате
  • Оборудование для автоматизированного тестирования цифровых продуктов с пропускной способностью до 40 Гб/с
  • Оборудование для автоматизированного тестирования радиочастотных, СВЧ- и КВЧ-продуктов с частотой до 110 ГГц
Assembly

Нитрид галлиевые (GaN) усилители и усилители высокой мощности

Наши передовые GaN усилители мощности обеспечивают лучший в своем классе КПД и лучшее усиление мощности на частотах, начиная с L-диапазона и заканчивая Ka-диапазоном. Новаторские решения в проектировании сверхвысокочастотных интегральных схем и их корпусировании упрощают интеграцию и разработку систем для различных приложений аэрокосмической и оборонной сферы наряду с продуктами из расширяющегося ассортимента решений, не попадающих под действия правил международной торговли оружием (non-ITAR) и экспортных ограничений.

Интегрированные решения, использующие современные методы объединения мощности, позволяют создавать усилители высокой мощности, поддерживающие выходную мощность до 32 КВт от L-диапазона до Ka-диапазона, тем самым предоставляя альтернативу устройствам на лампе бегущей волны благодаря повышенной надежности и более высокому КПД.

GaN

Три способа оставаться на связи