Система управления цепочками поставок

Информация о жизненном цикле продукции

 

Analog Devices применяет 6 типов обозначений этапов жизненного цикла продукции для того, чтобы информировать потребителя, какой статус имеет тот или иной продукт. Предлагая нашим заказчикам инновационные решения или продукцию, которая производится вот уже 20 лет, мы понимаем, насколько важным для принятия решения о разработке критерием является знание потребителем статуса жизненного цикла продукта.

ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОДУКЦИИ

  • Пререлиз: Данный продукт является новым. Возможны инженерные доработки. Количества для заказа могут быть ограничены. Технические характеристики могут меняться до тех пор, пока продукт не будет запущен в производство.
  • Рекомендовано для новых разработок: Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
  • Производство: По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
  • Не рекомендовано для новых разработок: ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
  • Снимается с производства: Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.
  • Снято с производства: Модели данной серии продукции больше не производятся.

Если у Вас есть вопросы или Вы интересуетесь подходящими альтернативными продуктами, пожалуйста, воспользуйтесь параметрическим поиском, поиском аналогов или обратитесь к одному из наших опытных инженеров по применениям.

МОНИТОРИНГ СТАТУСА ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОДУКЦИИ

Analog Devices публикует Уведомления об изменении продукции (PCN) и Уведомления о снятии продукции с производства (PDNs), которые Вы можете получать напрямую по электронной почте. Вы можете установить соответствующие настройки и видеть обновления информации на вашей странице в системе myAnalog. myAnalog – это самый быстрый способ получения информации о подобных изменениях продукции.

Кроме того, страницы продуктов на вебсайте содержат информацию о статусе жизненного цикла продукта рядом с наименованием продукта.

Наименование продукта ADI является общим для указания линейки продуктов, представленной разными моделями этого продукта. Уточнить статус конкретной модели можно, обратившись в центр поддержки заказчиков.

ИНФОРМАЦИЯ О СНЯТИИ ПРОДУКТА С ПРОИЗВОДСТВА

Если Analog Devices, Inc. принимает решение о прекращении производства того или иного продукта, то заказчикам предоставляется срок в 24 месяца, в течение которого можно осуществить покупку и получение данного продукта. ADI выпускает Уведомление о снятии продукции с производства (PDN) в соответствии со стандартом JESD48A, предоставляя срок в 12 месяцев, в течение которого заказчики могут размещать заказы (LTB, Last Time Buy) и продолжать отгрузки вплоть до 24 месяцев от даты выпуска PDN (LTS, Last Time Ship). Уведомления PDN содержат, как минимум, следующую информацию:

  • Номер уведомления PDN
  • Дата публикации
  • Дата, до которой заказы принимаются к размещению (Last Time Buy Date)
  • Дата, до которой размещенные заказы будут отгружаться (Last Time Ship Date)
  • Причина снятия с производства
  • Модели продуктов Analog Devices, затрагиваемые данным уведомлением
  • Рекомендуемые замены
  • Информация о поддержке
  • Контактная информация
Чтобы убедиться, что Вы своевременно получаете уведомления PDN, добавьте продукты ADI в Ваш профиль myAnalog. После этого Вы незамедлительно получите уведомления PDN на данные продукты.

У НАС ПРЯМОЙ ПОДХОД

В ADI у продуктов нет возраста, есть «выдержка» - винтаж. Производство одних и тех же продуктов на протяжении десятилетий является краеугольным камнем нашего бизнеса и мы контролируем наш оборот с помощью понятия «винтаж», используя его как основной критерий оценки нашей работы. Мы уверены, что снятия продукта с производства не следует допускать до тех пор, пока технология актуальна и существует спрос на продукт. Но, если этого уже не избежать, мы извещаем наших заказчиков за 2 года до снятия продукта с производства.

Продолжительный жизненный цикл наших продуктов является основой стратегии развития бизнеса компании ADI

 Винтаж
(год вывода на рынок)
% от оборота ADI
(финансовый год 2010)
 1995 и раньше
20%
 1996 - 2000 16%
 2001 - 2005 31%
 2006 - 2010 33%