Используемые материалы
Глоссарий
ADI F/G Part Number. | Полное точное наименование компонента ADI. Например: AD640BP. |
MCV |
Предельно допустимая концентрации = Верхний предел концентрации, заданный ADI. |
No Data | Результаты независимых лабораторных исследований недоступны. |
Not Used | Не используется или не содержится в продукте. |
Package Type | Обозначение корпуса согласно Jedec. |
High Temperature Compatible | Совместимы с технологиями пайки бессвинцовыми припоями при температуре 255+5/-0°C (260°C). |
MSL Rating (per J-STD-020) | Номинальный уровень чувствительности к влажности. |
Peak Reflow Temperature |
Максимально возможная температура пайки компонента. |
RoHs Replacement ADI F/G Part Number |
Компоненты ADI, соответствующие требованиям RoHS, на замену компонентам, не соответствующим требованиям RoHS. |
European Union Exemptions (E) | Компоненты, признанные соответствующими требованиям RoHS и попадающие под исключение из директивы Евросоюза о требованиях RoHS. |
Информация об уровне чувствительности к влажности для продуктов бывшего Linear Technology. (PDF)
Соответствие требованиям ROHS
Директива Евросоюза RoHS ограничивает использование четырех тяжелых металлов (свинец, ртуть, кадмий и шестивалентный хром) и двух видов бромированных огнестойких добавок (многобромистый дифениловый эфир и полибромдифенил) в электрических и электронных устройствах. Компания Analog Devices поставляет своим заказчикам продукцию, полностью соответствующую всем требованиям RoHS. Чтобы узнать больше о программе соответствия требованиям RoHS, ознакомьтесь с Информацией о соответствии продукции компании Analog Devices требованиям RoHS (pdf).
Заявление ADI о соблюдении требований директивы RoHS (pdf)
Оценочные платы Analog Devices специально разработаны для исследований и разработок и доступны для организаций и предприятий и поэтому не подпадают под действие директивы RoHS 2.
Регламент Евросоюза REACH
REACH – это регламент (ЕС) № 1907/2006 Европейского парламента и Совета от 18 декабря 2006 года о регистрации, оценке, разрешении и ограничении использования химических веществ. Он вступил в силу 1 июня 2007 года. Поскольку список особо опасных веществ (SVHC) REACH постоянно обновляется Европейским химическим агентством (ECHA), ADI будет предоставлять своим заказчикам информацию о соответствии требованиям текущей редакции списка SVHC. Официальное заявление ADI о соответствии требованиям REACH представлено по ссылке ниже. По вопросам получения сертификатов REACH для конкретных продуктов обращайтесь в региональный центр поддержки. В запросе укажите свою контактную информацию, компанию и страну.
Официальное заявление ADI о соответствии требованиям REACHwww.analog.com/ru/support/technical-support
Материалы, не содержащие брома и хлора
ADI выходит за рамки требований RoHS, ужесточая требования к своей продукции, чтобы расширить возможность вторичной переработки продукции за счет перехода на материалы без брома (Br) и хлора (Cl). Материалы, не содержащие брома и хлора, в промышленности также называются безгалогенными материалами или материалами с низким содержанием галогенов. ADI определяет отсутствие галогенов в гомогенном материале, что означает, что максимальная концентрация брома составляет 900 ppm (частей на миллион), максимальная концентрация хлора составляет 900 ppm, а максимальная концентрация соединений брома и хлора (Br + Cl) составляет 1500 частей на миллион.
Все новые продукты выпускаются на основе материалов, не содержащих галогенов. В уведомлениях о изменении продукции (PCN) для заказчиков приводится информация о продуктах, процессы производства которых теперь предполагают использование материалов, не содержащих галогенов. ADI близка к завершению перевода своих производственных процессов на корпуса с выводными рамками. Почти все изделия на основе слоистого пластика (ламината) собираются с использованием клеев для крепления кристаллов и формовочных составов, не содержащих галогенов, но более старые продукты на основе слоистого пластика могут содержать бром и хлор.
Другие официальные заявления
- Заявление об отсутствии в продукции диметилфумарата (ДМФ) (pdf)
- Заявление об отсутствии в продукции ПФОСК и ПФОК (pdf)
- Заявление об отсутствии в продукции красного фосфора (pdf)
- Заявление о соответствии Положению 65 штата Калифорния (pdf)
- Заявление о соответствии директиве по транспортным средствам с выработанным ресурсом (pdf)
- Заявление об отсутствии в продукции редкоземельных материалов (pdf)
- Заявление об отсутствии в продукции устойчивых биоаккумулятивных токсических веществ в соответствии с Законом США о контроле за токсичными веществами (pdf)
Для получения дополнительной информации об охране окружающей среды и здоровья, а также обеспечении безопасности компанией Analog Devices посетите страницу www.analog.com/ru/about-adi/sustainability/environmental-health-safety
Процедура возврата оценочных плат компании Analog Devices
В соответствии с требованиями по утилизации электрического и электронного оборудования - Директивой WEEE. Такая процедура может быть использована при возврате оценочных плат, содержащих свинец или плат, соответствующих требованиям RoHS.
- Заказчики ADI в Европейском союзе должны обратиться в местный офис продаж, чтобы организовать вывоз оценочных плат на утилизацию.
- Оценочные платы, приобретенные через дистрибьютора, заказчикам следует возвращать дистрибьютору.
- Возврат оценочных плат в соответствии с WEEE должен осуществляться отдельно от возврата полупроводниковых компонентов.
- Возмещение денежных средств или замена продукта не предусмотрены.
- Компания ADI сообщит заказчику номер возвратной накладной, который необходимо указать на упаковке оценочных плат и в документах.
- Необходимая информация для оформления возврата:
- Дата, когда возвращаемый товар будет готов к отгрузке.
- Количество упаковок.
- Вес.
- Контактное лицо и его телефонный номер.
- Компания ADI направит заказчику заранее оформленную накладную, которую следует вручить водителю при заборе возвратного товара.