Используемые материалы

При помощи этого инструмента поиска вы можете ввести наименования одного или нескольких компонентов компании Analog Devices и получить следующие сведения: информация о продукте и типе корпуса, информация о совместимости с высокими температурами пайки, вес компонента, данные о содержании вредных веществ в соответствии с директивой RoHS, а также аналоги, соответствующие требованиям RoHS (если это применимо). Вы также получите данные об использовании других материалов, таких как сурьма и бром. Результаты поиска будут представлены в виде загружаемой таблицы. Вы можете включить до 100 наименований компонентов в поисковый запрос одновременно.

Дополнительная информация

Ограничение ответственности

Глоссарий

ADI F/G Part Number. Полное точное наименование компонента ADI. Например: AD640BP.
MCV

Предельно допустимая концентрации =

Верхний предел концентрации, заданный ADI.
No Data Результаты независимых лабораторных исследований недоступны.
Not Used Не используется или не содержится в продукте.
Package Type Обозначение корпуса согласно Jedec.
High Temperature Compatible Совместимы с технологиями пайки бессвинцовыми припоями при температуре 255+5/-0°C (260°C).
MSL Rating (per J-STD-020) Номинальный уровень чувствительности к влажности.
Peak Reflow Temperature
Максимально возможная температура пайки компонента.
RoHs Replacement ADI F/G
Part Number
Компоненты ADI, соответствующие требованиям RoHS, на замену компонентам, не соответствующим требованиям RoHS.
European Union Exemptions (E) Компоненты, признанные соответствующими требованиям RoHS и попадающие под исключение из директивы Евросоюза о требованиях RoHS.


Информация об уровне чувствительности к влажности для устаревших продуктов Linear technology. (PDF)

Соответствие требованиям ROHS

Директива Евросоюза RoHS ограничивает использование четырех тяжелых металлов (свинец, ртуть, кадмий и шестивалентный хром) и двух видов бромированных огнестойких добавок (многобромистый дифениловый эфир и полибромдифенил) в электрических и электронных устройствах. Компания Analog Devices поставляет своим заказчикам продукцию, полностью соответствующую всем требованиям RoHS. Чтобы узнать больше о программе соответствия требованиям RoHS, ознакомьтесь с Информацией о соответствии продукции компании Analog Devices требованиям RoHS (pdf).
Заявление ADI о соблюдении требований директивы RoHS (pdf)

Оценочные платы Analog Devices специально разработаны для исследований и разработок и доступны для организаций и предприятий и поэтому не подпадают под действие директивы RoHS 2.

Регламент Евросоюза REACH

REACH – это регламент (ЕС) № 1907/2006 Европейского парламента и Совета от 18 декабря 2006 года о регистрации, оценке, разрешении и ограничении использования химических веществ. Он вступил в силу 1 июня 2007 года. Поскольку список особо опасных веществ (SVHC) REACH постоянно обновляется Европейским химическим агентством (ECHA), ADI будет предоставлять своим заказчикам информацию о соответствии требованиям текущей редакции списка SVHC. Официальное заявление ADI о соответствии требованиям REACH представлено по ссылке ниже. По вопросам получения сертификатов REACH для конкретных продуктов обращайтесь в региональный центр поддержки. В запросе укажите свою контактную информацию, компанию и страну.

Официальное заявление ADI о соответствии требованиям REACH

www.analog.com/ru/support/technical-support

Материалы, не содержащие брома и хлора

ADI выходит за рамки требований RoHS, ужесточая требования к своей продукции, чтобы расширить возможность вторичной переработки продукции за счет перехода на материалы без брома (Br) и хлора (Cl). Материалы, не содержащие брома и хлора, в промышленности также называются безгалогенными материалами или материалами с низким содержанием галогенов. ADI определяет отсутствие галогенов в гомогенном материале, что означает, что максимальная концентрация брома составляет 900 ppm (частей на миллион), максимальная концентрация хлора составляет 900 ppm, а максимальная концентрация соединений брома и хлора (Br + Cl) составляет 1500 частей на миллион.

Все новые продукты выпускаются на основе материалов, не содержащих галогенов. В уведомлениях о изменении продукции (PCN) для заказчиков приводится информация о продуктах, процессы производства которых теперь предполагают использование материалов, не содержащих галогенов. ADI близка к завершению перевода своих производственных процессов на корпуса с выводными рамками. Почти все изделия на основе слоистого пластика (ламината) собираются с использованием клеев для крепления кристаллов и формовочных составов, не содержащих галогенов, но более старые продукты на основе слоистого пластика могут содержать бром и хлор.

Другие официальные заявления

Для получения дополнительной информации об охране окружающей среды и здоровья, а также обеспечении безопасности компанией Analog Devices посетите страницу www.analog.com/ru/about-adi/sustainability/environmental-health-safety

Процедура возврата оценочных плат компании Analog Devices

В соответствии с требованиями по утилизации электрического и электронного оборудования - Директивой WEEE. Такая процедура может быть использована при возврате оценочных плат, содержащих свинец или плат, соответствующих требованиям RoHS.

  1. Заказчики ADI в Европейском союзе должны обратиться в местный офис продаж, чтобы организовать вывоз оценочных плат на утилизацию.
  2. Оценочные платы, приобретенные через дистрибьютора, заказчикам следует возвращать дистрибьютору.
  3. Возврат оценочных плат в соответствии с WEEE должен осуществляться отдельно от возврата полупроводниковых компонентов.
  4. Возмещение денежных средств или замена продукта не предусмотрены.
  5. Компания ADI сообщит заказчику номер возвратной накладной, который необходимо указать на упаковке оценочных плат и в документах.
  6. Необходимая информация для оформления возврата:
    • Дата, когда возвращаемый товар будет готов к отгрузке.
    • Количество упаковок.
    • Вес.
    • Контактное лицо и его телефонный номер.
  7. Компания ADI направит заказчику заранее оформленную накладную, которую следует вручить водителю при заборе возвратного товара.