Используемые материалы
Глоссарий
ADI F/G Part Number. | Полное точное наименование компонента ADI. Например: AD640BP. |
MCV |
Предельно допустимая концентрации = Верхний предел концентрации, заданный ADI. |
No Data | Результаты независимых лабораторных исследований недоступны. |
Not Used | Не используется или не содержится в продукте. |
Package Type | Обозначение корпуса согласно Jedec. |
High Temperature Compatible | Совместимы с технологиями пайки бессвинцовыми припоями при температуре 255+5/-0°C (260°C). |
MSL Rating (per J-STD-020) | Номинальный уровень чувствительности к влажности. |
Peak Reflow Temperature |
Максимально возможная температура пайки компонента. |
RoHs Replacement ADI F/G Part Number |
Компоненты ADI, соответствующие требованиям RoHS, на замену компонентам, не соответствующим требованиям RoHS. |
European Union Exemptions (E) |
Компоненты, признанные соответствующими требованиям RoHS и попадающие под исключение из директивы Евросоюза о требованиях RoHS. |
Соответствие требованиям ROHS
Директива Евросоюза RoHS ограничивает использование четырех тяжелых металлов (свинец, ртуть, кадмий и шестивалентный хром) и двух видов бромированных огнестойких добавок (многобромистый дифениловый эфир и полибромдифенил) в электрических и электронных устройствах. Компания Analog Devices поставляет своим заказчикам продукцию, полностью соответствующую всем требованиям RoHS. Чтобы узнать больше о программе соответствия требованиям RoHS, ознакомьтесь с Информацией о соответствии продукции компании Analog Devices требованиям RoHS (pdf, на англ. яз.).
Регламент REACH
REACH - регламент Европейского союза, регулирующий производство и оборот всех химических веществ, включая их обязательную регистрацию.
Чтобы запросить сертификаты соответствия REACH на продукты компании Analog Devices, обратитесь в службу технической поддержки. Пожалуйста, укажите конкретный номер модели, контактную информацию, данные об организации и страну.
http://www.analog.com/ru/support/technical-support.html
Дополнительная информация
Чтобы узнать дополнительную информацию о политике компании Analog Devices в области охраны окружающей среды, труда и здоровья, посетите http://www.analog.com/ru/about-adi/sustainability/environmental-health-safety.html
Процедура возврата оценочных плат компании Analog Devices
в соответствии с требованиями по утилизации электрического и электронного оборудования - Директивой WEEE. Такая процедура может быть использована при возврате оценочных плат, содержащих свинец или плат, соответствующих требованиям RoHS.
- Заказчики ADI в Европейском союзе должны обратиться в местный офис продаж, чтобы организовать вывоз оценочных плат на утилизацию.
- Оценочные платы, приобретенные через дистрибьютора, заказчикам следует возвращать дистрибьютору.
- Возврат оценочных плат в соответствии с WEEE должен осуществляться отдельно от возврата полупроводниковых компонентов.
- Возмещение денежных средств или замена продукта не предусмотрены.
- Компания ADI сообщит заказчику номер возвратной накладной, который необходимо указать на упаковке оценочных плат и в документах.
- Необходимая информация для оформления возврата:
- Дата, когда возвращаемый товар будет готов к отгрузке.
- Количество упаковок.
- Вес.
- Контактное лицо и его телефонный номер.
- Компания ADI направит заказчику заранее оформленную накладную, которую следует вручить водителю при заборе возвратного товара.