H optimize N staggered N
UNITS=INCH
$0 UNNAMED_1_CAPNP_I1_1
$1 UNNAMED_1_CAPNP_I1_2
$2 GROUND
$3 UNNAMED_1_BANANA_I18_P
$4 UNNAMED_1_CAPNP_I3_1
$5 UNNAMED_1_CAPNP_I4_2
$6 UNNAMED_1_HEADER2P_I6_1
$7 UNNAMED_1_MAX881R_I29_POK
$8 UNNAMED_1_RESSMD_I7_1
$9 $NONE$
#
#Netlist points
#
0 0 1.529 0.865 T 0.038 0.03 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.53748 0.76468 T 0.06299 0.01181 e e staggered 0 0 0 
1 0 1.591 0.865 T 0.038 0.03 e e staggered 0 0 0 
1 0 1.53748 0.78437 T 0.06299 0.01181 e e staggered 0 0 0 
2 0.0196849 1.19 0.31 B e e staggered 0 0 0 
2 0.021655 1.35 0.505 B e e staggered 0 0 0 
2 0.02067 2.02501 1.035 B e e staggered 0 0 0 
2 0.02067 2.025 0.835 B e e staggered 0 0 0 
2 0.02067 2.225 0.835 B e e staggered 0 0 0 
2 0.0196849 2.44 1.66 B e e staggered 0 0 0 
2 0 1.82 0.766 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
2 0 1.384 0.795 T 0.038 0.03 e e staggered 0 0 0 
2 0 1.669 0.865 T 0.038 0.03 e e staggered 0 0 0 
2 0 1.584 0.625 T 0.038 0.03 e e staggered 0 0 0 
2 0 1.72252 0.745 T 0.06299 0.01181 e e staggered 0 0 0 
2 0.125 2.49 1.355 B e e staggered 0 0 0 
3 0.0196849 1.685 1.66 B e e staggered 0 0 0 
3 0 1.384 0.655 T 0.038 0.03 e e staggered 0 0 0 
3 0 1.731 0.865 T 0.038 0.03 e e staggered 0 0 0 
3 0 1.384 0.725 T 0.038 0.03 e e staggered 0 0 0 
3 0 1.72252 0.78437 T 0.06299 0.01181 e e staggered 0 0 0 
3 0.125 1.735 1.355 B e e staggered 0 0 0 
3 0.005 1.34 0.725 B m e staggered 0 0 0 v 
4 0 1.446 0.795 T 0.038 0.03 e e staggered 0 0 0 
4 0 1.53748 0.745 T 0.06299 0.01181 e e staggered 0 0 0 
5 0.04823 2.125 0.935 B e e staggered 0 0 0 
5 0.0196849 2.795 0.575 B e e staggered 0 0 0 
5 0 1.82 0.704 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
5 0 1.786 0.625 T 0.038 0.03 e e staggered 0 0 0 
5 0 1.72252 0.72532 T 0.06299 0.01181 e e staggered 0 0 0 
5 0.125 2.49 0.525 B e e staggered 0 0 0 
5 0.005 1.825 0.625 B m e staggered 0 0 0 v 
6 0.0196849 1.49 0.31 B e e staggered 0 0 0 
6 0.021655 1.45 0.505 B e e staggered 0 0 0 
6 0 1.446 0.655 T 0.038 0.03 e e staggered 0 0 0 
6 0 1.53748 0.70563 T 0.06299 0.01181 e e staggered 0 0 0 
7 0.0196849 1.79 0.31 B e e staggered 0 0 0 
7 0 1.446 0.725 T 0.038 0.03 e e staggered 0 0 0 
7 0 1.53748 0.72532 T 0.06299 0.01181 e e staggered 0 0 0 
7 0.005 1.485 0.72032 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0 1.724 0.625 T 0.038 0.03 e e staggered 0 0 0 
8 0 1.646 0.625 T 0.038 0.03 e e staggered 0 0 0 
8 0 1.72252 0.70563 T 0.06299 0.01181 e e staggered 0 0 0 
9 0 1.72252 0.76468 T 0.06299 0.01181 e e staggered 0 0 0