H optimize N staggered N
UNITS=INCH
$0 UNNAMED_1_CAPNP_I1_1
$1 GND_POWER
$2 UNNAMED_1_CAPNP_I30_1
$3 UNNAMED_1_CAPNP_I29_1
$4 UNNAMED_1_EKMAX6079_I27_EN
$5 UNNAMED_1_RESSMD_I22_2
$6 $NONE$
$7 UNNAMED_1_EKMAX6079_I27_OUTS
$8 UNNAMED_1_EVKGENERICRESISTORS_I17_2
$9 UNNAMED_1_TP_I14_TP1
$10 UNNAMED_1_EVKGENERICRESISTORS_I18_2
#
#Netlist points
#
0 0.031495 -1.825 1.43 B e e staggered 0 0 0 
0 0 -1.705 1.424 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
0 0 -1.635 1.424 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
0 0 -1.565 1.424 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
0 0.01752 -1.47059 1.45705 T e e staggered 0 0 0 
1 0.031495 -1.825 1.63 B e e staggered 0 0 0 
1 0.031495 -1.075 1.23 B e e staggered 0 0 0 
1 0 -1.635 1.486 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
1 0 -1.536 1.65 T 0.038 0.03 e e staggered 0 0 0 
1 0 -1.275 1.394 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
1 0 -1.195 1.394 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
1 0 -1.565 1.486 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
1 0 -1.621 1.565 T 0.038 0.03 e e staggered 0 0 0 
1 0 -1.47315 1.51 T 0.04724 0.02362 e e staggered 0 0 0 
1 0.005 -1.185 1.345 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.005 -1.22 1.345 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.005 -1.255 1.345 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.005 -1.29 1.345 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.005 -1.325 1.345 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.005 -1.325 1.38 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.005 -1.52 1.535 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.005 -1.565 1.525 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.005 -1.6 1.525 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.005 -1.635 1.525 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.005 -1.67 1.525 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.031495 -1.075 1.43 B e e staggered 0 0 0 
2 0 -1.275 1.534 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
2 0 -1.275 1.456 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
2 0 -1.195 1.456 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
2 0.012795 -1.36831 1.2924 T e e staggered 0 0 0 
2 0.01752 -1.3694099 1.45705 T e e staggered 0 0 0 
3 0 -1.559 1.565 T 0.038 0.03 e e staggered 0 0 0 
3 0.01752 -1.47059 1.56295 T e e staggered 0 0 0 
4 0.031495 -1.3 1.825 B e e staggered 0 0 0 
4 0 -1.705 1.486 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
4 0.01752 -1.3694099 1.56295 T e e staggered 0 0 0 
4 0.005 -1.36941 1.605 B m e staggered 0 0 0 v 
4 0.005 -1.74 1.486 B m e staggered 0 0 0 v 
5 0.031495 -1.475 1.825 B e e staggered 0 0 0 
5 0 -1.474 1.65 T 0.038 0.03 e e staggered 0 0 0 
5 0 -1.4199999 1.45685 T 0.02362 0.04724 e e staggered 0 0 0 
5 0 -1.4199999 1.55429 T 0.02362 0.06496 e e staggered 0 0 0 
6 0.045275 -1.825 1.825 B e e staggered 0 0 0 
6 0.045275 -1.075 1.825 B e e staggered 0 0 0 
6 0.045275 -1.075 1.075 B e e staggered 0 0 0 
6 0.045275 -1.825 1.075 B e e staggered 0 0 0 
7 0.031495 -1.075 1.63 B e e staggered 0 0 0 
7 0 -1.475 1.281 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
7 0 -1.275 1.596 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
7 0 -1.36685 1.51 T 0.04724 0.02362 e e staggered 0 0 0 
7 0.005 -1.475 1.32 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0 -1.549 1.215 T 0.038 0.03 e e staggered 0 0 0 
8 0 -1.475 1.219 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
8 0.012795 -1.36831 1.2176 T e e staggered 0 0 0 
9 0.031495 -1.28 1.09 B e e staggered 0 0 0 
9 0.012795 -1.28169 1.255 T e e staggered 0 0 0 
10 0.031495 -1.61 1.09 B e e staggered 0 0 0 
10 0 -1.611 1.215 T 0.038 0.03 e e staggered 0 0 0