H optimize N staggered N
UNITS=INCH
$0 $NONE$
$1 GND_SIGNAL
$2 VDD
$3 IN_N
$4 IN_P
$5 OUT
$6 IN_P_R
#
#Netlist points
#
0 0.0196849 0.325 0.15 T e e staggered 0 0 0 
0 0.0196849 0.675 0.15 T e e staggered 0 0 0 
0 0.0196849 0.715 0.75 T e e staggered 0 0 0 
0 0.0625 0.15 0.15 B e e staggered 0 0 0 
0 0.0625 0.15 0.85 B e e staggered 0 0 0 
0 0.0625 0.85 0.15 B e e staggered 0 0 0 
0 0.0625 0.85 0.85 B e e staggered 0 0 0 
1 0.031495 0.5 0.15 B e e staggered 0 0 0 
1 0 0.5 0.54035 T 0.01378 0.04528 e e staggered 0 0 0 
1 0 0.72319 0.52165 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
1 0 0.64148 0.52165 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
1 0 0.38 0.278 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
1 0.006 0.38 0.225 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.006 0.5 0.58549 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.006 0.68 0.52165 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.006 0.76171 0.52165 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.031495 0.85 0.375 B e e staggered 0 0 0 
2 0 0.52559 0.45965 T 0.01378 0.04528 e e staggered 0 0 0 
2 0 0.72319 0.45965 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
2 0 0.64148 0.45965 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
2 0 0.531 0.34 T 0.038 0.03 e e staggered 0 0 0 
3 0.031495 0.15 0.375 B e e staggered 0 0 0 
3 0 0.47441 0.45965 T 0.01378 0.04528 e e staggered 0 0 0 
3 0 0.469 0.34 T 0.038 0.03 e e staggered 0 0 0 
3 0 0.38 0.34 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
4 0.031495 0.15 0.625 B e e staggered 0 0 0 
4 0 0.319 0.54 T 0.038 0.03 e e staggered 0 0 0 
5 0.031495 0.85 0.625 B e e staggered 0 0 0 
5 0 0.52559 0.54035 T 0.01378 0.04528 e e staggered 0 0 0 
5 0 0.531 0.66 T 0.038 0.03 e e staggered 0 0 0 
6 0 0.47441 0.54035 T 0.01378 0.04528 e e staggered 0 0 0 
6 0 0.469 0.66 T 0.038 0.03 e e staggered 0 0 0 
6 0 0.381 0.54 T 0.038 0.03 e e staggered 0 0 0